Page 99 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 99

DPX  250 eletrónicos
            3
       disjuntores de potência de 40 a 250 A



















          4 203 69               4 203 25
           Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento e quadros de seletividade em www.legrand.pt

       Instalam-se em calha 3 ou em platina nos quadros e armários XL 3
       Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão
       Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios)
       Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX  (p. 99-100)
                                           3
       De acordo com a norma IEC 60947-2
         Emb.       Ref.    Disjuntores eletrónicos S2         Emb.    Ref.  Disjuntores eletrónicos S2
                            Proteção contra sobrecargas:                    com diferencial integrado
                            Ir regulável de 0,4 a 1 In                      Proteção contra sobrecargas:
                            Tr regulável de 3 a 15 s                        Ir regulável de 0,4 a 1 In
                            Proteção contra curto-circuitos:                Tr regulável de 3 a 15 s
                            Isd regulável de 1,5 a 10 Ir                    Proteção contra curto-circuitos:
                            Tsd regulável de 0 a 0,5 s                      Isd regulável de 1,5 a 10 Ir
                            Poder de corte Icu 25 kA (400 V± )              Tsd regulável de 0 a 0,5 s
                 3P     4P  In (A)                                          Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD
          1   4 203 02 4 203 12 40                                          Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
          1   4 203 05 4 203 15 100                                         Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s
          1   4 203 07 4 203 17 160                                         (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A)
          1   4 203 09 4 203 19 250                                         Poder de corte Icu 25 kA (400 V± )
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 V± )         4P   In (A)
          1   4 203 32 4 203 42 40                              1    4 203 22 40
          1   4 203 35 4 203 45 100                             1    4 203 25 100
          1   4 203 37 4 203 47 160                             1    4 203 27 160
          1   4 203 39 4 203 49 250                             1    4 203 29 250
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 V± )              Poder de corte Icu 36 kA (400 V± )
          1   4 203 62 4 203 72 40                              1    4 203 52 40
          1   4 203 65 4 203 75 100                             1    4 203 55 100
          1   4 203 67 4 203 77 160                             1    4 203 57 160
          1   4 203 69 4 203 79 250                             1    4 203 59 250
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 V± )
          1   4 206 35 4 206 45 40                                          Poder de corte Icu 50 kA (400 V± )
          1   4 206 37 4 206 47 100                             1 1  4 203 82 40
          1   4 206 38 4 206 48 160                             1    4 203 85 100
                                                                     4 203 87 160
          1   4 206 39 4 206 49 250
                                                                1    4 203 89 250
                                                                            Poder de corte Icu 70 kA (400 V± )
                                                                1    4 206 55 40
                                                                1    4 206 57 100
                                                                1    4 206 58 160
                                                                1    4 206 59 250





















            Interruptores DPX -I 250 A p. 120
                          3

                                                                                                                97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104