Page 840 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 840

Distribuição de energia

       PDU Zero-U



        n PDU Zéro-U
        6 468 56    6 468 57    6 468 60    6 468 61    6 468 70



































                      3 m
                                               3 m











                                                           3 m







        n Dimensões dos PDU Zero-U (mm)

               C                                           Centro de fixação
                               Altura   Largura  Profundidade
                     Ref.                                    (mín-máx)
                              A    B (1)  C     D    E (2)     F (1)
                     6 468 56  1034  1078  52  52,5   87     1046-1076
                     6 468 57  1034  1078  52  52,5   87     1046-1076
                     6 468 60  1070  1114  52  52,5   87     1082-1112
                     6 468 61  1070  1114  52  52,5   87     1082-1112
                     6 468 70  1340  1384  52  52,5   87     1352-1382
        BF A

                     (1) Altura total com suportes padrão (fixação por parafusos)
                     (2) Profundidade total com a proteção do disjuntor




             D
              E

       838
   835   836   837   838   839   840   841   842   843   844   845