Page 74 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 74

Green’up Premium postos de carregamento

       para carregamento de veículos elétricos (cont.)



        n Princípio de instalação
        Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador
        de sobretensão é recomendada.
        Postos de carregamento monofásicos - Modo 2 e 3
         Quadro elétrico                                      Ref.              0 580 41/42       0 580 43/44
                                                              Config. Potência (kW)  3,7  4,6  3,7  4,6  5,8  7,4
                                                              Intensidade do Posto (A)  16  20  16  20  25   32
                    Linha T2S                                 Linha de potência
               406278
                          2
               ET  10mA  3 x 2,5 mm  min. / 4 mm 2  / 6 mm 2  / 10 mm 2
               16A
             DX 3 C10  6kA  110/415V                          Proteção intensidade   20 A,   25 A,    20 A,    25 A,    32 A,    40 A,
                                                              linha T2S       Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C
              L  N
                                                              Diferencial       30 mA Tipo F     30 mA Tipo F
                    Alimentação modulo eletrónico                                (e.g. Hpi)       (e.g. Hpi)
                          2
                    3 x 1,5 mm  min.                          Disjuntor diferencial
                                               2P+T           Proteção da linha T2S  4 108 56  4 108 57  4 108 56  4 108 57  4 108 58  4 108 59
                                               T2S            Secção da linha T2S    2,5  4  2,5  4     6    10
                Sinal de segurança 2 x 1,5 mm 2               (mm 2  min)
                                                              Proteção da linha 2P+T  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída
                                                              DST             0 039 51  0 039 51  0 039 51  0 039 51 0 0 39 51 0 039 51
         Opcional  Pilotagem dos horários fora de vazio       Sinal de segurança  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76
                          2
                através 3 x 1,5 mm (entrada de contacto       Linha de alimentação
                seco 12 V=                                    eletrónica  (1)
         Opcional  Pilotagem ON/OFF,                          Proteção intensidade do   2 A,   2 A,   2 A,   2 A,   2 A,   2 A,
                2 x 1,5 mm 2 , contacto seco 12 V             modulo eletrónico  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C  Curva C
                                                              Diferencial      30 mA Tipo AC     30 mA Tipo AC
                                                              Disjuntor de Proteção
                                                              a alimentação modulo   4 107 02  4 107 02  4 107 02  4 107 02  4 107 02  4 107 02
                                                              eletrónico (6000/10kA)
                                                              Secção da linha do   1,5  1,5  1,5  1,5  1,5   1,5
                                                              modulo eletrónico
                                                             ( 1 ) Opcional, permite garantir a comunicação com o posto a fim de assegurar a gestão.
        Postos de carregamento trifásicos - Modo 2 e 3
         Quadro elétrico                                      Ref.                          0 580 48/49
                                                              Config. Potência (kW)  11   15       18       22
                                                              Intensidade do Posto (A)  16  20     25       32
                    Linha T2S
                    5 x 2,5 mm  min. / 4 mm 2  / 6 mm 2  / 10 mm 2  Linha de potência
                          2
              406278                                          Proteção intensidade
             ET  63A  300mA                                                   20 A, Curva C  25 A, Curva C  32 A, Curva C  40 A, Curva C
            DX 3 C10  6kA  110/415V                           linha T2S
                 L3
                L2
             N  L1                                            Diferencial     30 mA Tipo F   30 mA Tipo F   30 mA Tipo F   30 mA Tipo F
                                                                                        (e.g. Hpi)
                                                                                                 (e.g. Hpi)
                                                                                                          (e.g. Hpi)
                                                                               (e.g. Hpi)
                    Alimentação modulo eletrónico                                                        4 079 32 +
                    3 x 1,5 mm  min.                          Proteção         4 112 45  4 112 46  4 112 47  4 105 34
                          2
                                              2P+T
                                                              Secção da linha T2S   2,5   4        6        10
                                              T2S             (mm 2  min.)
              Sinal de segurança 2 x 1,5 mm 2                 Proteção da linha 2P+T  Incluída  Incluída  Incluída  Incluída
                                                              DST              0 039 53  0 039 53  0 039 53  0 039 53
                                                              Sinal de segurança  4 062 76  4 062 76  4 062 76  4 062 76
        Opcional  Pilotagem dos horários fora de vazio
               através 3 x 1,5 mm (entrada de contacto        Linha de alimentação
                         2
                                                              eletrónica  (1)
               seco 12 V=
                                                              Proteção intensidade do
        Opcional  Pilotagem ON/OFF,                           modulo eletrónico  2 A, Curva C  2 A, Curva C  2 A, Curva C  2 A, Curva C
               2 x 1,5 mm 2 , contacto seco 12 V              Diferencial     30 mA Tipo AC 30 mA Tipo AC 30 mA Tipo AC 30 mA Tipo AC
                                                              Disjuntor de Proteção
                                                              a alimentação modulo   4 107 02  4 107 02  4 107 02  4 107 02
                                                              eletrónico (6000/10kA)
                                                              Secção da linha do   1,5    1,5      1,5     1,5
                                                              modulo eletrónico
                                                             ( 1 ) Opcional, permite garantir a comunicação com o posto a fim de assegurar a gestão.








       72
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79