Page 78 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 78

CORTE E PROTEÇÃO


          DE POTÊNCIA













                                                                   DISJUNTORES                      P. 78-79                            P. 80-81  3                P. 80-81
                                                                                                                                          3
                                                                                                       3
                                                                                                                                                                      3
                                                                   E INTERRUPTORES                  DMX                                 DMX  e DMX  – I            DMX  2500/6300
                                                                                                    Tabela de escolha
                                                                                                                                        2500/6300
                                                                                                                                                                   Auxiliares
                                                                   ABERTOS                                                                                         e acessórios
                                                                                                    P. 88-89                            P. 90-91                   P. 92-95                   P. 96-97                    P. 98-100
                                                                                                    DPX³                                DPX  160                   DPX  250                   DPX  160/250                DPX  630
                                                                                                                                          3
                                                                                                                                                                     3
                                                                                                                                                                                                                            3
                                                                                                                                                                                                3
                     NOVIDADES                                     DISJUNTORES                      Tabela de escolha                                              Tabela de escolha          Auxiliares
                                                                   E INTERRUPTORES                                                                                                            e acessórios
                                                                   DE POTÊNCIA EM                                                                                                              NOVIDADE
                        P. 99                                      CAIXA MOLDADA                    P. 101-102                          P. 99-100                  P. 103                     P. 105
                                                                                                                                          3
                                                                                                      3
                        Unidade de automatismo                                                      DPX  1600                           DPX  630/1600              Relé diferencial           Automatismos para
                                                                                                                                        Auxiliares
                                                                                                                                                                                              inversores de redes
                                                                                                                                                                   e toros
                        configuráveis                                                                                                   e acessórios
                                                                                                    P. 107-108                          P. 110                     P. 111                     P. 113                      P. 114
                                                                                                    DX  –IS                             Vistop                     DPX-IS                     DPX-IS                      DPX-IS
                                                                                                      3
                                                                                                    Interruptores-                      32 a 160 A                 160 a 630 A                800 a 1600 A                Auxiliares de comando
                                                                                                    -seccionadores                                                                                                        e de sinalização
                                                                   INTERRUPTORES-
                                                                   -SECCIONADORES
                                                                                                    P. 115
                                                                                                    DPX -I
                                                                                                      3
                                                                                                    160 a 1600 A
                                                                                                    P. 116                              P. 117                     P. 118
                                                                   CORTA-CIRCUITOS                  Corta-circuitos                     Fusíveis                   Fusíveis
                                                                   FUSÍVEIS                         seccionadores SP                    cilíndricos miniatura      cilíndricos
                                                                                                                                        e domésticos               industriais


       76                                                                                                                                                                                                                              77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83