Page 77 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 77

Eco transformadores secos                               TRANSFORMADORES SECOS AT/BT

       100 kVA - 2000 kVA




                                                              Legrand dispõe de

                                                                 uma oferta



                                                                              à medida



                                                              de transformadores


       Transformadores tipo seco, de alto rendimento, auto-extinguíveis
       respeitando as perdas sem carga de -10% do A 0 e em carga do A k
       imposta pelo Regulamento 548/2014/CE que define a aplicação
       da Diretiva Europeia 2009/125/EC, conhecida como EcoDesign.
       Os transformadores cumprem o segundo nível (julho de 2021)
       da diretiva, alterada pelo Regulamento (UE) n.º 2019/1783

         Ref.  Transformadores AT/BT de perdas reduzidas
         Sob  Fornecidos com:
       consulta
              - placas de identificação
              - anéis de elevação
              - rodas de metal
              Diferentes configurações possíveis
              -tensão primário de 6 a 33kV
              -tensão secundário a pedido
              - potência nominal (de 100 a 20000kVA)
              Possibilidade de obter uma ficha de controlo
              específica antes do fornecimento:
              - ensaios de tipo (ensaio de suporte à onda de
              choque atmosférico, ensaio de aquecimento)
              - ensaios especiais (medida do nível sonoro)

                                                                      Potência até 20 000 k VA
                                                                      Tensão no primário desde 1000 V a 36kV
                                                                     Bi-tensão no primário e/ou no secundário
                                                                      Frequência de 50 Hz
                                                                      Ucc de 4 a 10 %









                                                                   Indústria  Aeroportos   Escritórios  Datacenter







                                                                   Hospitais  Supermercados  Estações  Tunéis
                                                                                                    rodoviários


                                                                          Para todo o tipo de aplicações e ainda para
                                                                          casos especiais, como por exemplo
                                                                          transformadores destinados a elevadas
                                                                          altitudes, zonas de risco sísmico inferior
                                                                          a 0,5 g (AG5), zonas extremamente poluídas
                                                                          (classe ambiental E4)... Consulte-nos




                                                                                                                75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82