Page 60 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 60

Keor SP

       UPS Line Interactive – Monofásica


                                                              n Características técnicas

                                                               Características gerais  3 101 80  3 101 83  3 101 86  3 101 89  3 101 92
                                                                                             3 101 87
                                                                                                    3 101 90
                                                                               3 101 81
                                                                                      3 101 84
                                                                                                           3 101 93
                                                               Potência nominal (VA)  600  800  1000  1500  2000
                                                               Potência Ativa (W)  360  480   600    900    1200
                                                               Tecnologia                  Line Interactive VI
                                                               Forma de onda           Simulated SineWave= Sinusoidal
                                                               Entrada
                                                               Tensão de entrada            230 V ± 10%
                                                               Frequência de entrada       50-60 Hz +/- 5Hz
                                                               Amplitude da tensão de saída  170 V-290 V
                                                               Saída
       3 101 83                 3 101 92
                                                               Tensão de saída              230 V ± 10%
                                                               Frequência de saída (nominal)  50/60 Hz +/-1Hz
       Características técnicas:                               Carregador USB / Tensão  -     Tipo A fêmea / 5 V
       - Barra LED com 3 cores
       - Botão silenciador                                     Comunicação e gestão
       - AVR Interno (regulador de tensão automático)          Ecrã e sinalização  Dois botões e uma barra LED para monotorização
                                                                                      em tempo real do estado da UPS
         Emb.   Ref.  UPS com tomada de saída IEC              Gestão remota                 Disponível
                      Potência   Potência   Autonomia   Nº de   Porta   Características mecânicas
                      nominal    ativa    (min)  tomadas   comunicação  Dimensões A x L x P (mm)  120 x 138 x 330  148 x 173 x 380
                       (VA)   (W)             IEC
          1    3 101 80  600  360   até 15    4     USB HID    Peso líquido (kg)  5     5.5    9     10.5   11.8
          1    3 101 83  800  480   até 15    4     USB HID    Condições ambientais
          1    3 101 86  1000  600   até 15   6     USB HID    Temperatura de
          1    3 101 89  1500  900  até 15    6     USB HID    funcionamento (°C)            0 a 40°C
          1    3 101 92  2000  1200  até 15   6     USB HID    Humidade relativa (%)     < 95% Não condensante
                     UPS com tomada de saída schuko +          Nível de ruído a 1 m (dBA)     < 40
                     tomada IEC                                Certificações
                      Potência   Potência   Autonomia   Nº de   Porta   Normas           EN 62040-1, EN 62040-2
                      nominal  ativa     (min)  tomadas   comunicação
                       (VA)   (W)          IEC+Schuko
          1    3 101 81  600  360   até 15   1+1    USB HID
          1    3 101 84  800  480   até 15   1+1    USB HID   Tomadas IEC
          1    3 101 87  1000  600   até 15  2+2    USB HID                           Tomadas IEC + Schuko
          1    3 101 90  1500  900  até 15   2+2    USB HID
          1    3 101 93  2000  1200  até 15  2+2    USB HID
                     NOTA: os valores de autonomia em minutos são estimados e podem
                     variar em função das características da carga , das condições de
                     utilização e do meio ambiente.






































                                                              NOTA: as imagens referem-se ao modeleo KEOR SP 800

       58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65