Page 44 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 44

Televariadores





        n Ligações                                            Televariador 1 000 VA para lâmpadas incandescentes,
                                                              halogéneo 230 V ±, halogéneo MBT com transformador
        Televariador 800 VA para lâmpadas fluorescentes ref. 0 036 58  ferromagnético ou eletrónico ref. 0 036 71



           N L


               + -  EC
                  +
                 ON
                  -
                 OFF
              4500   3
                                                                                   Botão    Botão simples
                                                                                   simples    ou duplo
                               Botões não luminosos                                ou duplo
                                                                                Máx. 100 m
        Televariador 400 W para lâmpadas Led e halogéneo ref. 0 026 71
                                                                                L


                                                              Televariador 1000 VA para lâmpadas fluorescentes com balastro
         N L
             B   LED



               4500   3
             4500   3
                     Botões não luminosos



                                                                                     Botão      Botão
                                                                                     simples    simples
                                                                                     ou duplo   ou duplo
                                                                                  Máx. 100 m











        n Quadro de seleção
                          ➊          ➋         ➌          ➍          ➎         ➏           ➊ Lâmpadas halogéneo 230 V
                                                                                           ➋  Lâmpadas fluorescentes
                                                                                             T5/T8
                                                                                           ➌  Lâmpadas halogéneo
                                                                                             TBT a transformador
                                                                                             ferromagnético
                                                                                   Led     ➍  Lâmpadas halogéneo TBT
          Ref.                                                                               a transformador eletrónico
               Máx.  800 VA             sim                   sim       sim        sim     ➎  Lâmpadas fluocompactas
         0 036 58             não     com balastro    não  com balastro    com balastro    com balastro    a balastro eletrónico 1-10 V
               Min:   -                 1-10 V               1-10 V     1-10 V    1-10 V     separado
               Máx.  600 W                         sim                                     ➏  LED
        0 036 59              sim       não      (mín.: 40 VA   não     não        não
               Mín.  60 W                       máx.: 600 VA)
               Máx.  300 W    sim                  sim        sim       sim        sim
         0 026 71           (min.: 3 W   não     (min.: 3 VA   (min.: 3 VA   (min.: 3 VA   (min.: 3 W
               Min:  3 W   máx.: 300 W)         máx.: 200 VA)  máx.: 200 VA)  máx.: 200 VA)  máx.: 75 W)
               Máx.  1 000 VA           sim                   sim       sim        sim
         0 036 60             não     com balastro     não  com balastro     com balastro     com balastro
               Min:   -                 1-10 V               1-10 V     1-10 V    1-10 V
               Máx.  1 000 VA
         0 036 71             sim       não        sim        sim       não        não
               Min:   -




       42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49