Page 26 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 26
Soluções de medida EMDX "with Netatmo"
3
Ecocontadores e módulos de medida conectados
n Princípio de instalação
Ecocontadores conectados ref. 4 120 33
Home + Control Home + Control
4 120 33 4 121 75
Emb. Ref. Ecocontadores conectados
Medem:
- o consumo total e parcial de energia elétrica na
habitação:
aquecimento, arrefecimento, água quente
sanitária, tomadas
consumo de corrente e outros
- consumo de gás, água quente e água fria
O consumo instantâneo e histórico de cada
circuito pode ser visualizado localmente (no
ecrã) e remotamente através da app. Home +
Control, em euros, kWh ou m 3
Não requer a instalação prévia de um Starter 2 3 4
Pack "with Netatmo" 1
Compatível com Zigbee 3.0
Produtos disponíveis num fornecedor acreditado
"with Netatmo"
Inclui:
- 1 porta IP Ethernet RJ 45 e conectividade
Wi-Fi para acesso a atualizações remotas e de
produtos através da app. Home+Control
- 5 entradas para transformador de corrente de
conexão rápida
(incluindo 1 potencialmente dedicado ao
consumo total) para medição de circuitos
elétricos
- 3 entradas por impulso para medição de gás,
SET. 2022 água fria e água quente
1 4 120 33 Pack Ecocontador Conectado composto por:
- 1 Ecocontador conectado
- 3 transformadores de corrente fechados 80 A,
ref. 4 120 08
Transformador de corrente
1 4 120 08 Transformador de corrente fechado, 80 A máx.
Conexão rápida, não requer ferramentas, sem
parafusos. Número de fios máx. por toro:
10 x 1,5 mm - 7 x 2,5 mm - 4 x 6 mm - 1 x 10
2
2
2
a 25 mm 2
Módulo de medição de energia
Permite completar uma instalação conectada,
requerem a instalação prévia de um Starter Pack
"with Netatmo" (p. 404, 414). Compatível com
Zigbee 3.0. Produtos disponíveis num fornecedor
conectado autorizado. Possibilidade de instalar
vários modúlos de medição na instalação
Terminais com parafusos. Recebe passagem do
pente de alimentação. 1 módulo
Monofásico
1 4 120 15 Permite:
- medir a potência instantânea total da
instalação ou de um circuito
- para acompanhar o histórico do consumo
diário total/semanal/mensal/anual
- enviar notificações se um limite for atingido,
configurável
Fornecido com 1 transformador de corrente
fechado 80 A máx.
SET. 2023 Trifásico
1 4 121 75 Permite: Starter Packs para casa conectada
- medir a potência instantânea total da instalação p. 414
em três fases com envio de notificação (no caso
de atingir um limite configurável)
- para visualizar o consumo distribuído pelas 3 fases
- para acompanhar o histórico do consumo
diário total/semanal/mensal/anual App Home+Control disponível em
- enviar notificações se um limite (configurável) Google Play e App Store
for atingido
Fornecido com 3 transformadores de corrente Home + Control
fechados 125 A máx. Tecnologia Rogowski
24