Page 213 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 213

XL  800                                               XL  800
                                                                3
          3
       acessórios de fixação e painéis para montagem de modular,    Acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX-IS 250,
       Vistop  até 160 A, DPX  160, DPX  250 e DPX-IS 250 em calha 4   DPX-IS 630, DPX-IS1600 e DPX  630 em platinas
                        3
                                 3
                                                                                      3








            0 206 01           0 208 10                          0 206 05                0 209 10

                                                                                                           3
         Emb.       Ref.    Fixação em calha 2                 Emb.       Ref.     Platinas isolantes para DPX  630
                            Calhas 2                                               Fixação direta aos montantes funcionais
                                                                                   Para execução de isolamento reforçado
                            Conjunto constituído por calha perfilada               à entrada de quadro classe II equivalente,
                            de alumínio e 2 esquadros de fixação em                com proteção por corte automático da
                            2 posições                                             alimentação
                            Recebem os repartidores de fila HX  125 A
                                                      3
                            Permitem a fixação dos DPX  com as       24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical
                                                 3
                                                                                           3
              24 módulos 36 módulos platinas dedicadas (ver abaixo)  1  0 206 36   Para 1 DPX  630 com/sem diferencial
                                                                                           3
          1   0 206 01 0 206 51 Fixam-se aos montantes funcionais em    1  0 206 37  Para 1 DPX  630 com/sem diferencial em
                              3
                            XL 800 e 4 000                                         cela de cabos interna alt. 1550 e 1950 mm (3)
                            Platinas dedicadas para montagem de                    Para aparelhos na posição horizontal
                                                                                          3
                            DPX³ 160 e DPX  250 em calha 2      1    0 206 38      Para DPX  250 em quadro
                                        3
                                              3
                            Para montagem de DPX  em calha 2 e                     Platinas para DPX-IS           100                   100
                            em platinas 0 206 11/61
                                   3
          1       4 210 71  Para DPX  160 sem comando motorizado                   Fixação direta aos montantes funcionais
                            lateral                                  24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical
          1       4 210 73  Para DPX  160 diferencial sem comando   1  0 206 05 0 206 55 Para 1 ou 2 DPX-IS 250   100  150              100  150
                                   3
                            motorizado lateral                  1
          1       4 210 68  Para todos os DPX  160 com comando       0 206 07 0 206 57 Para 1 DPX-IS 630
                                          3
                            motorizado lateral                  1    0 206 27      Para 1 DPX-IS 630 em cela de cabos
                                                                                                        3
          1       4 210 72  Para DPX  250 sem comando motorizado   1  0 211 00     Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600  100               100
                                   3
                            lateral                                                tomadas frontais               150                   150
                                   3
          1       4 210 74  Para DPX  250 diferencial sem comando                                                 100                   100
                            motorizado lateral                                     Painéis metálicos              100 200               100 200
          1       4 210 69  Para todos os DPX  250 com comando                     Para 1 DPX-IS 250 na posição vertical
                                          3
                            motorizado lateral                       24 módulos 36 módulos                        150                   150
                            Platinas dedicadas para montagem de   1  0 208 10      De ¼ de volta  (1)  (2)        200  150  300         200  300  150
                            DPX-IS 250 em calha 2               1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis
                            Para montagem de DPX-IS 250                            Para 2 DPX-IS 250 na posição vertical  150           150
                            em calha 2 e em platinas 0 206 11/61                             (1)
          1       0 262 39  Para DPX-IS 250                     1 1  0 208 06      De ¼ de volta      (2)         200  300              200  300
                                                                     0 209 06 0 209 60 De parafusos imperdíveis
                            Ressalto de calha para aparelhos                                                      400  200              400  200
                            modulares                                              Para 1 DPX-IS 630 na posição vertical
                            Permite a coabitação de aparelhos   1    0 208 07      Não permitem a montagem        200                   200
                            modulares com DPX  160/250                             dos tapa-bornes 0 262 45       300                   300
                                           3
                            e DPX-IS 250 montados nas calhas                       De ¼ de volta  (1)
                            0 206 01/51 ou em platinas 0 206 11/61  100  1  0 209 07 0 209 57 De parafusos imperdíveis  (2)  300 300600 400  300600 400  300
                                                                                 100
          1       4 052 26  Para 20 módulos                100  100              100  100
                                                                                   Para 1 DPX-IS 1600 na posição vertical  100          100
                            Painéis metálicos                   1    0 211 13      De parafusos imperdíveis  (2)  600 400               600 400
                            Para aparelhos modulares                                                              400                   400
              24 módulos 36 módulos                        150  150              150  150
          1   0 208 00      De ¼ de volta  (1)             150                   150                              400                   400
          1   0 209 00 0 209 50 De parafusos imperdíveis  (2)                      Painéis para platinas isolantes  800  150            150  800

                                                                     24 módulos 36 módulos Para DPX  630 na posição vertical  600       600
                                                                                          3
                            Para Vistop até 160A                                                      (2)                               600100
          1   0 208 01      De ¼ de volta  (1)                  1    0 209 22      De parafusos imperdíveis       800 600100
          1   0 209 01 0 209 51 De parafusos imperdíveis  (2)  200  200  200     200  200  200                    600                   600  800
                            Para DPX³ e DPX-IS 250                                                                150  200              150  200
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)                                     Para 1 DPX-IS 630 na posição vertical
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis  (2)  300  300  300  1  0 209 07  300  300  300  De parafusos imperdíveis  (2)  800  800
                                                                                                                  800  300              300  800
                            (1) Com pegas e seláveis                                                              100  800              100  800
                                                                                          3
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção                  Para  DPX  630 em cela de cabos interna 200          200
                                                           400  400  400  1  0 204 48  400  400  400  Para cela de cabos alt. 1550 ou 1595 mm
                                                                1       0 204 49   Para cela de cabos alt. 1950 ou 1995 mm 400          400
                                                                                   Para DPX  250 vertical         150  300              150  300
                                                                                          3
                                                                1    0 208 10      De ¼ de volta  (1)
                                                           600  600  600  1  0 209 10  600  600  600  De parafusos imperdíveis  (2)
                                                                                   Para DPX³ 250 horizontal       600                   600
                                                                1    0 208 17      De ¼ de volta  (1)             400                   400
                                                                1    0 209 17      De parafusos imperdíveis  (2)  200                   200
                                                                                   (1) Com pegas e seláveis
                                                                                   (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                                                           800  800  800         800  800  800  (3) Utilizar os painéis com charneiras e fechadura
                                                                                   ref. 0 204 48/49
                                                                                                                  600  800300           600  800300
                                                                                                               211
                                                                                                                  400                   400
                                                                                                                  800                   800
                                                                                                                  600                   600
                                                                                                                  800                   800
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218