Page 216 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 216
4
XL
000
33
ARMÁRIOS XL 4000 XL 4000
3
escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 e platina
esc olha dos equipament os par a mont agem em c alha 4 e platina
XL
XL 4000 - 24 módulos 4000 - 24 módulos XL 3 3 4000 - 36 módulos
XL 4000 - 36 módulos
3 3
OS ARMÁRIOS A par elho V Versão P Posição Configur ação Lig a ção Ressalto Dispositivo o Pla tina Altura (mm) 1/4 volta Paraf. . Fechadura Dispositivo o Platina Altura (mm) Painel metal Fechadura
Configuração
Ligação
osição
er
são
ainel metal
ainel metal
P
Aparelho
Painel metal
P
v
v
Dispositi
Dispositi
tina
Pla
R
essalto
Platina
de fixação
de fixa
de fixação
de fixação
ção
Extr
v
af
¼
ar
Altur
olta
a (mm)
aív
el
a (mm)
aív
P
Paraf.
ar
Extr
.
af
P
el
Altur
MODULAR - MONTAGEM EM CALHA
MODULAR - MONT A GEM EM CALHA
0 206 01
0 209 00
er
150
DX / DX < 63 A
0 206 51
v
150
0 208 00
tical
0 209 50
PARA TODAS AS DX / DX 3 3 3 3 < 63 A vertical 0 206 01 - - - - 150 0 208 00 0 209 00 - - - - 0 206 51 - - - - 150 0 209 50 - - - -
0 208 01
DX / DX < 63 A
0 208 01
< 63 A
DX / DX
0 206 51
tical
200
200
0 206 51
0 209 01
er
0 209 01
v
200
200
0 209 51
0 206 01
0 209 51
vertical
0 206 01
CONFIGURAÇÕES MONT A 63 a 160 A TINA modular vertical 0 206 01 - - 200 0 208 01 0 209 01 - - 0 206 51 - - 200 0 209 51 - -
V
Vistop
istop
0 208 01
tical
0 209 51
modular
200
0 209 01
200
v
0 206 01
er
0 206 51
63 a 160 A
GEM EM PLA
MONTAGEM EM PLATINA
0 206 11
sem cdo motorizado 0 206 11 0 206 61
sem cdo motorizado
0 206 61
209 10
300
frontal
300
0 208 10
0 209 60
0
la
lateral frontal - - - - + 4 210 71/73 300 0 208 10 0 209 10 - - - - + 4 210 71 300 0 209 60 - -
teral
+ 4 210 71
+ 4 210 71/73
0 206 11
0 206 61
com cdo motorizado
com cdo motorizado frontal - - - - 0 206 11 300 0 208 10 0 209 10 - - - - 0 206 61 300 0 209 60 - -
300
0 208 10
frontal
300
0 209 60
0 209 10
teral
la
lateral + 4 210 68 + 4 210 68
+ 4 210 68
+ 4 210 68
frontal ou
sem cdo motorizado
sem cdo motorizado frontal ou 0 207 50 0 207 90 0 207 49 300 0 208 10 0 209 10 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 60 - -
0 207 49
0 208 10
0 207 90
0 207 50
300
0
209 10
0 207 61
0 209 60
300
0 207 49
frontal
frontal posterior
posterior
com cdo motorizado frontal ou - - 0 207 90 0 207 49 300 0 208 10 0 209 10 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 60 - -
com cdo motorizado
frontal ou
0 207 61
209 10
0 207 49
0 208 10
0 209 60
300
0 207 90
0 207 49
300
0
frontal
frontal posterior
posterior
0 206 08
0 206 08
0 209 05
frontal
frontal - - - - 300 0 208 05 0 209 05 - - - - - - - - - - - -
300
0 208 05
+ 4 210 71/73
tiv
o
com cdo rotativo + 4 210 71/73
com cdo rota
er
v vertical direto
tical
direto
frontal ou 0 207 50 0 207 90 0 207 49 300 0 208 05 0 209 05 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 65 - -
frontal ou
0 207 49
300
0 208 05
0 207 49
0
0 209 65
300
207 50
0 209 05
0 207 61
0 207 90
posterior
fi fixo posterior
xo
0 206 11
0 206 11
frontal - - - - 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
frontal
300
0
209 10
0 208 10
+ 4 210 58
er
sor de rede
v
in
inversor de rede + 4 210 58
ual
man
frontal ou
DPX³ 160
DPX³ 160 manual frontal ou 0 206 71
0 206 71
0
0 206 63
209 10
0 208 10
300
0 207 50
(Mistura possível
(Mistura possív el posterior 0 207 50 0 206 63 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
posterior
com DPX³ 250) 0 206 13
com DPX³ 250)
0 206 13
frontal
frontal - - 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
0 209 10
300
0 208 10
+ 4 210 58
inversor de rede + 4 210 58
er
v
sor de rede
in
motorizado frontal ou
motorizado
frontal ou
0 206 63
0 206 71
0
300
0 208 10
209 10
posterior - - 0 206 63 0 206 71 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
posterior
0 208 13
150
- - frontal - - - - 0 206 15 150 0 208 13 0 209 13 - - - - - - - - - - - -
frontal
206 15
0
0 209 13
horizontal com ou sem cdo frontal ou
ontal
horiz
com ou sem cdo
frontal ou
0 207 94
0 209 13
0 208 13
150
motorizado frontal
motorizado frontal posterior - - 0 207 94 150 0 208 13 0 209 13 - - - - - - - - - - - -
posterior
com ou sem cdo
com ou sem cdo frontal ou
frontal ou
0 207 59
400
0 212 11
0 207 91
207 50
0
motorizado frontal
motorizado frontal posterior 0 207 50 0 207 91 0 207 59 400 - - - - 0 212 11 - - - - - - - - - -
posterior
frontal ou
com cdo rota
com cdo rotativo frontal ou
o
tiv
0 207 59
vertical direto posterior 0 207 91 0 207 59 400 - - - - 0 212 08 - - - - - - - - - -
0 207 91
0 212 08
tical
400
v
er
direto
posterior
xtraív
el
e
extraível
inversor de rede
frontal ou
in v er sor de rede frontal ou
0 206 81
0 206 69
400
207 50
0 212 11
0
manual ou motorizado posterior 0 207 50 0 206 69 0 206 81 400 - - - - 0 212 11 - - - - - - - - - -
man
ual ou motorizado
posterior
CONFIGURÁVEIS A REPARTIÇÃO horiz ontal com ou sem cdo frontal ou - - 0 207 95 200 - - - - 0 212 13 - - - - - - - - - -
frontal ou
com ou sem cdo
0 207 95
horizontal
0 212 13
200
motorizado frontal
posterior
(24 E 36 MÓDULOS) STANDARD motorizado frontal posterior
sem cdo motorizado frontal - - - - 0 206 11 300 0 208 10 0 209 10 - - - - 0 206 61 300 0 209 60 - -
0
0 206 11
sem cdo motorizado
206 61
209 10
300
300
0
0 209 60
frontal
0 208 10
lateral
+ 4 210 72/74
teral
+ 4 210 72
la
Conjunto composto por Pentes, bornes, com cdo motorizado + 4 210 72/74 + 4 210 72
0 206 11
0 206 11
com cdo motorizado
0 206 61
0 206 61
um “teto-base", montantes repartidores, barramentos lateral frontal - - - - + 4 210 69 300 0 208 10 0 209 10 - - - - + 4 210 69 300 0 209 60 - -
0
300
frontal
0 208 10
300
0 209 60
209 10
la
+ 4 210 69
teral
+ 4 210 69
de estrutura, montantes em barras de cobre sem cdo motorizado frontal ou - - 0 207 90 0 207 64 300 0 208 10 0 209 10 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 60 - -
sem cdo motorizado
frontal ou
300
300
0 207 90
209 10
207 64
0 207 61
0
0 209 60
0 207 49
0 208 10
0
frontal
posterior
posterior
frontal
funcionais e painéis com cdo motorizado frontal ou
com cdo motorizado
frontal ou
209 10
0 207 50
0 208 10
0 209 60
300
300
0
0 207 64
0 207 90
0 207 61
0 207 49
frontal posterior 0 207 50 0 207 90 0 207 64 300 0 208 10 0 209 10 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 60 - -
posterior
frontal
2 alturas: 2 000 ou 2 200 mm 0 206 08
0 206 08
0 207 50
frontal 0 207 50 - - + 4 210 72/74 300 0 208 05 0 209 05 - - - - - - - - - - - -
0 208 05
frontal
0 209 05
300
+ 4 210 72/74
com cdo rotativo
3 larguras: 475, 725 v vertical com cdo rota tiv o frontal ou
tical
er
direto
direto
frontal ou
0 207 64
207 50
300
0 209 05
0 207 61
0
0 207 90
300
0 208 05
0 207 49
0 209 65
e 975 mm fixo posterior 0 207 50 0 207 90 0 207 64 300 0 208 05 0 209 05 - - 0 207 61 0 207 49 300 0 209 65 - -
posterior
fi
xo
0 206 11
0 206 11
0 209 10
frontal
0 208 10
3 profundidades: 475, 725 inversor de rede frontal - - - - + 4 210 58 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
300
er
in
sor de rede
+ 4 210 58
v
DPX³ 250
DPX³ 250
ual
man
e 975 mm (Mistura possív el manual frontal ou 0 207 50 0 206 63 0 206 73 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
frontal ou
0
300
(Mistura possível
207 50
0 206 63
0
209 10
0 208 10
0 206 73
posterior
com DPX³ 160
com DPX³ 160 posterior
2 índices de proteção: IP 30 magnetotérmico) frontal - - + 4 210 58 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
0 206 13
0 206 13
magnetotér
mico)
209 10
0
0 208 10
frontal
300
+ 4 210 58
inversor de rede
e IP 55 (com porta e junta in v er sor de rede frontal ou
motorizado
motorizado
frontal ou
0
0 206 73
300
209 10
0 206 63
0 208 10
de acoplados) posterior - - 0 206 63 0 206 73 300 0 208 10 0 209 10 - - - - - - - - - - - -
posterior
0 206 17
- - frontal - - - - 0 206 17 200 0 208 17 0 209 17 - - - - - - - - - - - -
frontal
0 208 17
200
0 209 17
horiz ontal com ou sem cdo frontal ou
horizontal
com ou sem cdo
frontal ou
200
0 207 96
0 208 17
0 209 17
motorizado frontal
motorizado frontal posterior - - 0 207 96 200 0 208 17 0 209 17 - - - - - - - - - - - -
posterior
frontal ou
com ou sem cdo frontal ou
com ou sem cdo
0 207 50
0
212 11
0 207 69
0 207 91
400
motorizado frontal posterior 0 207 50 0 207 91 0 207 69 400 - - - - 0 212 11 - - - - - - - - - -
motorizado frontal
posterior
frontal ou
com cdo rotativo
0 207 91
tical
er
vertical com cdo rota tiv o frontal ou 0 207 91 0 207 69 400 - - - - 0 212 08 - - - - - - - - - -
400
0 207 69
v
0 212 08
direto
direto
posterior
posterior
e extraível inversor de rede frontal ou
xtraív
el
sor de rede
er
frontal ou
in
v
0 206 69
0
207 50
0 206 83
400
0 212 11
REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX 3 manual ou motorizado posterior 0 207 50 0 206 69 0 206 83 400 - - - - 0 212 11 - - - - - - - - - -
man
ual ou motorizado
3
posterior
com ou sem cdo
frontal ou
com ou sem cdo
200
horizontal motorizado frontal frontal ou - - 0 207 97 200 - - - - 0 212 13 - - - - - - - - - -
0 207 97
ontal
0 212 13
horiz
motorizado frontal
posterior
posterior
frontal ou
aparelho só centrado
300
300
0
0 206 05
0 208 10
0 206 55
0 209 60
209 10
Repartidores de fila, v vertical aparelho só centrado frontal ou - - 0 206 05 300 0 208 10 0 209 10 - - - - 0 206 55 300 0 209 60 - -
posterior
posterior
er
tical
barramentos em DPX-IS 250 fixo 1 ou 2 aparelhos frontal ou - - 0 206 05 300 0 208 06 0 209 06 - - - - 0 206 55 300 0 209 60 - -
frontal ou
1 ou 2 aparelhos
300
300
0 209 60
0 206 05
0 209 06
DPX-IS 250
0 206 55
0 208 06
xo
fi
posterior
posterior
alumínio, kits frontal ou
frontal ou
aparelho só
0 206 18
300
horiz
0 209 18
ontal
de ligação e repartição IS horizontal aparelho só posterior - - 0 206 18 300 - - 0 209 18 - - - - - - - - - - - -
posterior
Consulte-nos em www.legrand.pt
214 215