Page 209 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 209

XL  800
          3
       armários de distribuição metálicos, celas de cabos e portas - 24 e 36 módulos por fila





























        0 204 04                  0 204 09                       0 204 09 + 0 204 29      0 204 29   0 204 24
         IP 43 - IK 08 com kit  ref. 0 201 30 e porta          Emb.    Ref.  Portas para armários
       IP 40 - IK 08 com porta
       IP 30 - IK 07 sem porta                                              Fornecidas com punho
       Podem receber aparelhos até 800 A                                      Canhões intermutáveis a encomendar em separado
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s             Salientes, largura 660 mm
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3                      Portas de metal
         Capacidade 24 e 36 módulos por fila
       Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo,      1  0 212 53 Para armário altura: 1 550 mm
       placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento   1  0 212 54 Para armário altura: 1 950 mm
       horizontal e vertical                                                Portas de vidro
       RAL 7035                                                 1    0 212 63 Para armário altura: 1 550 mm
         Emb.   Ref.  Armários                                  1    0 212 64 Para armário altura: 1 950 mm
                                                                            Largura 910 mm
                     Fornecidos com rodapé altura: 100 mm                   Portas de metal
                     Largura 660 mm                             1    0 212 58 Para armário altura: 1 550 mm
                     24 módulos por fila                        1    0 212 59 Para armário altura: 1 950 mm
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.               Portas de vidro
                        (mm)   painéis                 (mm)
                               (mm)    exterior   útil          1    0 212 68 Para armário altura: 1 550 mm
                                       (mm)    (mm)
          1   0 204 03  1 550  1 400   660     600     230      1    0 212 69 Para armário altura: 1 950 mm
          1   0 204 04  1 950  1 800   660     600     230                  Celas de cabos externas
                     Largura 910 mm                                         Celas laterais
                     Podem integrar cela de cabos interna                   Associam-se à direita ou à esquerda
                       36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)         Fornecidas com rodapé altura 100 mm e acessórios
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.               de acoplamento
                        (mm)   painéis                 (mm)
                               (mm)    exterior   útil                        Altura    Altura para   Largura  Prof.
                                       (mm)    (mm)                           (mm)   painéis                 (mm)
                                                                                                      útil
          1   0 204 08  1 550   1 400   910    850     230                            (mm)   exterior   (mm)
                                                                                              (mm)
          1   0 204 09  1 950  1 800   910     850     230      1    0 204 23  1 550  1 400   460     400    230
                                                                1    0 204 24  1 950  1 800   460     400    230
                     Celas de cabos internas
                                                                            Dispositivos de fixação de aparelhos
                     Kits para armários largura 910 mm          1    0 206 27 Para DPX-IS 630 vertical
                     Conjuntos compostos por montante e acessórios    1
                     de montagem                                     0 206 28 Para DPX 630 vertical
                     Permitem realizar uma cela de cabos de largura    1  0 206 29 Para DPX 630 vertical com diferencial
                     útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior      Painéis com charneira e fechadura
                     de armários de largura 910 mm                          Com pré-cortes para DPX  630 com ou sem
                                                                                              3
          1   0 204 28 Para armário altura: 1 550 mm, ref. 0 204 08         diferencial
          1   0 204 29 Para armário altura: 1 950 mm, ref. 0 204 09  1  0 204 43  Para cela de cabos altura: 1 550 mm
                     Dispositivos de fixação de aparelhos (1)   1    0 204 44 Para cela de cabos altura: 1 950 mm
          1   0 206 78 Para DPX  630 vertical                               Com pré-cortes para DPX-IS 630
                            3
          1   0 206 79 Para DPX  630 vertical com diferencial   1    0 204 41 Para cela de cabos altura: 1 550 mm
                            3
                     Painéis com charneira e fechadura (1)      1    0 204 42 Para cela de cabos altura: 1 950 mm
                     Com pré-cortes para DPX  630 com ou sem                Portas
                                        3
                     diferencial                                1    0 204 33 Para cela de cabos altura: 1  550 mm
          1   0 204 48 Para cela de cabos interna (armário altura 1 550 mm)  1  0 204 34 Para cela de cabos altura: 1 950 mm
          1   0 204 49 Para cela de cabos interna (armário altura 1 950 mm)
                                                                            Junta de estanquidade IP 43
                                                                1    0 201 30 Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)
                                                                            (1) Em celas de cabos internas, DPX 3  630 limitado a 400 A
                                                                                                               207
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214