Page 215 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 215

XL  800
          3
       acessórios e painéis cegos










                                           0 200 92                  0 209 59







        0 206 42                              0 206 02                          0 209 45
         Emb.   Ref.  Platinas universais                      Emb.       Ref.     Painéis metálicos cegos
                     Fixam-se aos montantes funcionais                             ¼ de volta
                     Platinas perfuradas largura 600 mm                N.º de módulos  Com pegas e seláveis
                                                                           24
          1   0 206 41 Altura 200 mm                            1       0 208 40   Altura (mm)
          1   0 206 42 Altura 400 mm 2                          1       0 208 41   150
                                                                                   100
                     Platinas não perfuradas largura 600 mm     1       0 208 42   150
          1   0 206 43 Altura 200 mm                            1       0 208 43   200
          1   0 206 44 Altura 400 mm                            1       0 208 44   300
          1   0 206 45 Altura 600 mm                            1       0 208 45   400
                     Platinas não perfuradas largura 850 mm     1       0 208 46   600
          1   0 206 46 Altura 400 mm                                               De parafusos
                     Calhas 2 universais                                           Parafusos imperdíveis
                                                                       N.º de módulos  Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                     Fixam-se aos montantes funcionais                             Altura (mm)
                                                                       24
                                                                              36
          1   0 206 04 Largura 600 mm (24 módulos)              1    0 209 40 0 209 90 150
          1   0 206 54 Largura 850 mm (36 módulos)
                                                                1    0 209 41 0 209 91 100
                     Dispositivos de fixação reguláveis universais  1  0 209 42 0 209 92 150
                     Para execução de réguas de bornes          1    0 209 43 0 209 93 200
                     Compostos por 1 calha 2 e 2 esquadros de fixação  1  0 209 44 0 209 94 300
                       Permitem regulação em profundidade e orientação  1  0 209 45 0 209 95 400
                       Fixam-se aos montantes funcionais        1
          1   0 206 02 Para quadros e armários XL  800 - 24 módulos  0 209 46 0 209 96 600
                                         3
          1   0 206 52 Para quadros e armários XL  800 - 36 módulos                Painéis de ventilação
                                         3
                     Circulação de condutores                          N.º de módulos  Facilitam a ventilação natural
                     Suportes de fixação de calha de cablagem              24      Montagem por parafusos
                     Lina 25™                                   1       0 209 49   Altura 200 mm
                     Permitem a fixação e a regulação em altura
                       das calhas de cablagem tipo Lina 25 TM                      Acessórios
                     Fornecidos com rebites isolantes                              Charneiras
          1   0 204 70 Jogo de 2                                1       0 209 59   Jogo de 2 charneiras
                     Fixam-se diretamente aos montantes funcionais                   Fixam-se aos painéis de parafusos
                                         3
                     Para quadros e armários XL  800 - 36 módulos
          1   0 205 70 Jogo de 2                                                   Obturadores
                     Para quadros e armários XL  800 - 24 módulos                  Para painéis metálicos ou isolantes
                                         3
                                                                20      0 200 51   Banda lisa para cortar, 24 módulos
                     Acessórios                                 10      0 016 65   18 módulos destacáveis por módulo
                     Porcas de encaixe                                               ou 1/2 módulo
                     Montagem frontal por ¼ de volta nos montantes                 Porta-etiquetas adesivas, de encaixe
                     funcionais                                 10      0 203 99   Fornecido com placa de etiquetas para
         20   0 200 92 Porca de encaixe para parafuso M6                             marcação das filas por painel
         50   0 200 91 Parafuso M6
                     Aerossol de pintura
          6   0 200 98 Para retoques. RAL 7035
                     Junta de proteção
          1   0 202 40 Para proteção dos cortes das platinas.
                       Comp. 20 m









                                                                  Calha de cablagem Lina 25™ p. 279
                                                                  Bornes Viking™ 3 p. 260

                                                                                                               213
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220