Page 217 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 217

4
 000
 XL
 33
 ARMÁRIOS XL  4000  XL  4000
 3
 esc olha dos equipament os par a mont agem em c alha  4  e platina
 escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 e platina
                               XL  4000 - 24 módulos 4000 - 24 módulos               XL 3 3  4000 - 36 módulos
                               XL
                                                                                     XL  4000 - 36 módulos
                                 3 3
 OS ARMÁRIOS  A par elho  V Versão  P Posição  Configuração  Ligação  R essalto  Dispositi v o  Pla tina  Altura (mm)  1/4 volta  Paraf. .  Fechadura  Dispositivo o  Platina  Altura (mm)  Painel metal  Fechadura
 Aparelho
 er
 Configur
 ação
                                                                                                 P
                                                P
                                                 ainel metal
                                                Painel metal
 a
 ção
 são
                                                                                                  ainel metal
 osição
 Lig
                                                                       Dispositi
                                                                            v
                 Dispositivo
                                                                                   tina
         Ressalto
                                                                                 Pla
                           Platina
                                                                       de fixação
                 de fixa
                     ção
                                                                       de fixação
                 de fixação
                                                                                                              aív
                                                                                                     af
                                                                                                   P
                                   Altur
                                      a (mm)
                                             ¼
                                                                                                      .
                                                                                                    ar
                                                                 aív
                                                                   el
                                                                                        Altur
                                                                                                           Extr
                                                                                           a (mm)
                                                      P
                                                                                                               el
                                                       ar
                                                        af
                                                              Extr
                                               olta
                                                                                                   Paraf.
                                               v
 MODULAR - MONT A GEM EM CALHA
 MODULAR - MONTAGEM EM CALHA
 tical
 DX / DX  < 63 A
                                                                        0 206 51
 er
                                                                                                  0 209 50
                                             0 208 00
 v
                                     150
                                                      0 209 00
                                                                                           150
                  0 206 01
 PARA TODAS AS  DX / DX 3 3 3 3  < 63 A  vertical  0 206 01  - - - -  150  0 208 00  0 209 00  - - - -  0 206 51  - - - -  150  0 209 50  - - - -
  < 63 A
                                             0 208 01
                                             0 208 01
 DX / DX  < 63 A
 DX / DX
                                                                                           200
                                                                                           200
                                                      0 209 01
                                                                                                  0 209 51
 tical
                                                                                                  0 209 51
 er
 v
                                                                        0 206 51
                  0 206 01
                  0 206 01
                                                                        0 206 51
                                     200
 vertical
                                                      0 209 01
                                     200
 CONFIGURAÇÕES  MONT A 63 a 160 A  TINA  modular  vertical  0 206 01  - -  200  0 208 01  0 209 01  - -  0 206 51  - -  200  0 209 51  - -
 V
 istop
 Vistop
                                                      0 209 01
                                                                                           200
 tical
                                             0 208 01
                                                                        0 206 51
 v
                  0 206 01
                                     200
 modular
 er
                                                                                                  0 209 51
 63 a 160 A
 GEM EM PLA
 MONTAGEM EM PLATINA
 sem cdo motorizado        0 206 11                                             0 206 61
 sem cdo motorizado
                           0 206 11
                                                                                0 206 61
 frontal
                                                       209 10
                                                                                                  0 209 60
                                             0 208 10
                                                                                           300
                                                      0
                                     300
 la teral  frontal  - -  - -  + 4 210 71/73  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  + 4 210 71  300   0 209 60    - -
 lateral
                         + 4 210 71/73
                                                                                + 4 210 71
                           0 206 11
 com cdo motorizado
 com cdo motorizado   frontal  - -  - -  0 206 11  300  0 208 10  0  209 10  - -  - -  0 206 61  300  0 209 60  - -
                                                                                0 206 61
 frontal
                                                                                                  0 209 60
                                                                                           300
                                             0 208 10
                                                      0 209 10
                                     300
 la
 lateral                  + 4 210 68                                            + 4 210 68
                          + 4 210 68
 teral
                                                                                + 4 210 68
 frontal ou
 sem cdo motorizado   frontal ou   0  207 50  0 207 90  0 207 49  300  0 208 10  0 209 10  - -  0 207 61  0 207 49  300  0 209 60  - -
 sem cdo motorizado
                                                       209 10
         0 207 50
                                                                                           300
                                                                                0 207 49
                                                                                                  0 209 60
                           0 207 49
                                             0 208 10
                                                                        0 207 61
                  0 207 90
                                                      0
                                     300
 frontal  posterior
 frontal
 posterior
 com cdo motorizado
 frontal ou
 com cdo motorizado   frontal ou   - -  0 207 90  0 207 49  300  0 208 10  0 209 10  - -  0 207 61  0 207 49  300  0 209 60  - -
                                                       209 10
                                             0 208 10
                                                      0
                                                                                0 207 49
                                                                                                  0 209 60
                                     300
                  0 207 90
                                                                        0 207 61
                           0 207 49
                                                                                           300
 frontal
 frontal  posterior
 posterior
                           0 206 08
                           0 206 08
                                     300
                                                      0 209 05
                                             0 208 05
 frontal
 frontal   - -      - -              300     0 208 05  0 209 05  - -      - -      - -      - -      - -      - -
                         + 4 210 71/73
 com cdo rotativo        + 4 210 71/73
 o
 com cdo rota
 tiv
 v vertical  direto
 tical
 er
 direto
 frontal ou   0  207 50  0 207 90  0 207 49  300  0 208 05  0 209 05  - -  0 207 61  0 207 49  300  0 209 65  - -
 frontal ou
                                                      0 209 05
                  0 207 90
                           0 207 49
                                                                                           300
                                             0 208 05
                                                                                0 207 49
                                                                                                  0 209 65
         0 207 50
                                     300
                                                                        0 207 61
 posterior
 fi fixo  posterior
 xo
                           0 206 11
                           0 206 11
 frontal
                                                      0
                                     300
                                             0 208 10
 frontal   - -      - -              300     0 208 10  0 209 10  - -      - -      - -      - -      - -      - -
                                                       209 10
                          + 4 210 58
 in
 sor de rede
 v
 er
 inversor de rede         + 4 210 58
 manual
 frontal ou
 DPX³ 160  man ual  frontal ou   0 206 71
 DPX³ 160
                           0 206 71
                  0 206 63
                                                      0
                                     300
                                             0 208 10
         0 207 50
                                                       209 10
 posterior
 (Mistura possív el     posterior  0  207 50  0  206 63  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  - -  - -  - -     - -
 (Mistura possível
 com DPX³ 250)
 com DPX³ 250)             0 206 13
                           0 206 13
                                                      0 209 10
                                     300
 frontal   - -                       300     0 208 10  0  209 10  - -     - -      - -      - -      - -      - -
                                             0 208 10
 frontal
                          + 4 210 58
 inversor de rede         + 4 210 58
 sor de rede
 v
 er
 in
 motorizado
 motorizado  frontal ou
 frontal ou
                                     300
                  0 206 63
                                             0 208 10
                           0 206 71
                                                       209 10
                                                      0
 posterior
 posterior  - -   0 206 63  0 206 71  300    0 208 10  0 209 10  - -      - -      - -      - -      - -      - -
                                                      0 209 13
                           0
 - -  frontal  - -  - -    0 206 15  150     0 208 13  0 209 13  - -      - -      - -      - -      - -      - -
                            206 15
                                     150
                                             0 208 13
 frontal
 horizontal  com ou sem cdo   frontal ou
 horiz
 ontal
 com ou sem cdo
 frontal ou
                           0 207 94
                                             0 208 13
                                                      0 209 13
                                     150
 motorizado frontal
 motorizado frontal  posterior  - -  0 207 94  150  0 208 13  0 209 13  - -  - -   - -      - -      - -      - -
 posterior
 frontal ou
 com ou sem cdo   frontal ou
 com ou sem cdo
                           0 207 59
                                     400
                                                              0 212 11
                  0 207 91
         0 207 50
 motorizado frontal  posterior  0  207 50  0 207 91  0 207 59  400  - -  - -  0 212 11  - -  - -  - -  - -    - -
 motorizado frontal
 posterior
 tiv
 com cdo rotativo   frontal ou
 frontal ou
 com cdo rota
 o
                           0 207 59
 tical
                                                              0 212 08
 vertical  direto  posterior  0 207 91  0 207 59  400  - -  - -  0 212 08  - -     - -      - -      - -      - -
 er
                  0 207 91
                                     400
 v
 direto
 posterior
 xtraív
 extraível
 el
 e
 inversor de rede
 frontal ou
 in v er sor de rede   frontal ou
                           0 206 81
                                     400
          207 50
                  0 206 69
         0
                                                              0 212 11
 ual ou motorizado
 manual ou motorizado  posterior  0 207 50  0 206 69  0 206 81  400  - -  - -  0 212 11  - -  - -  - -  - -   - -
 man
 posterior
 CONFIGURÁVEIS   A REPARTIÇÃO  horiz ontal  com ou sem cdo   frontal ou   - -  0 207 95  200  - -  - -  0 212 13  - -  - -  - -  - -  - -
 frontal ou
 com ou sem cdo
                           0 207 95
                                                              0 212 13
 horizontal
                                     200
 motorizado frontal
 posterior
 (24 E 36 MÓDULOS)  STANDARD  motorizado frontal  posterior
 sem cdo motorizado
 sem cdo motorizado   frontal  - -  - -  0 206 11  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  0 206 61  300  0 209 60  - -
                                                                                0
                           0 206 11
                                                                                  206 61
                                                                                           300
                                     300
                                                                                                  0 209 60
 frontal
                                             0 208 10
                                                       209 10
                                                      0
                         + 4 210 72/74
 la
 lateral
 teral
                                                                                + 4 210 72
   Conjunto composto por     Pentes, bornes,   com cdo motorizado   + 4 210 72/74  + 4 210 72
 com cdo motorizado
                           0 206 11
                           0 206 11
                                                                                0 206 61
                                                                                0 206 61
 um “teto-base", montantes   repartidores, barramentos   lateral  frontal  - -  - -  + 4 210 69  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  + 4 210 69  300  0 209 60  - -
                                                                                           300
                                                      0
                                             0 208 10
                                                                                                  0 209 60
                                                       209 10
 frontal
                                     300
 la
 teral
                          + 4 210 69
                                                                                + 4 210 69
 de estrutura, montantes   em barras de cobre  sem cdo motorizado   frontal ou   - -  0 207 90  0 207 64  300  0 208 10  0 209 10  - -  0 207 61  0 207 49  300  0 209 60  - -
 sem cdo motorizado
 frontal ou
                                                       209 10
                                             0 208 10
                  0 207 90
                                                                                                  0 209 60
                                                      0
                                                                        0 207 61
                                     300
                                                                                           300
                            207 64
                                                                                0 207 49
                           0
 posterior
 posterior
 frontal
 frontal
 funcionais e painéis  com cdo motorizado     frontal ou
 com cdo motorizado
 frontal ou
                                                                        0 207 61
                                             0 208 10
                  0 207 90
                                     300
                                                                                                  0 209 60
                                                      0
                                                                                           300
         0 207 50
                           0 207 64
                                                                                0 207 49
                                                       209 10
 frontal
 frontal  posterior  0  207 50  0 207 90  0 207 64  300  0 208 10  0 209 10  - -  0  207 61  0 207 49  300  0 209 60  - -
 posterior
   2 alturas: 2 000 ou 2 200 mm  0 206 08
                           0 206 08
                                     300
                                             0 208 05
 frontal
 frontal  0  207 50  - -  + 4 210 72/74  300  0 208 05  0 209 05  - -     - -      - -      - -      - -      - -
         0 207 50
                                                      0 209 05
                         + 4 210 72/74
 com cdo rotativo
   3 larguras: 475, 725    v vertical  com cdo rota tiv o   frontal ou
 tical
 er
 direto
 direto
 frontal ou
                           0 207 64
                                                                        0 207 61
          207 50
                  0 207 90
                                                                                0 207 49
                                             0 208 05
         0
                                     300
                                                                                                  0 209 65
                                                                                           300
                                                      0 209 05
 e 975 mm  fixo  posterior  0 207 50  0 207 90  0 207 64  300  0 208 05  0 209 05  - -  0 207 61  0 207 49  300  0 209 65  - -
 posterior
 fi
 xo
                           0 206 11
                           0  206 11
 frontal
                                     300
                                                      0 209 10
                                             0 208 10
   3 profundidades: 475, 725    inversor de rede   frontal  - -  - -  + 4 210 58  300  0 208 10  0  209 10  - -  - -  - -  - -  - -  - -
 v
 er
 sor de rede
 in
                          + 4 210 58
 DPX³ 250
 DPX³ 250
 man
 ual
 e 975 mm  (Mistura possív el     manual  frontal ou   0 207 50  0 206 63  0 206 73  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  - -  - -  - -  - -
 frontal ou
                  0 206 63
                                                      0
                           0 206 73
                                                       209 10
         0
                                     300
                                             0 208 10
 (Mistura possível
          207 50
 posterior
 com DPX³ 160  posterior
 com DPX³ 160
   2 índices de proteção: IP 30   magnetotérmico)  frontal  - -  + 4 210 58  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  - -  - -  - -  - -
                           0 206 13
                           0 206 13
 magnetotér
 mico)
                                     300
 frontal
                                                      0
                                             0 208 10
                                                       209 10
                          + 4 210 58
 inversor de rede
 e IP 55 (com porta e junta    in v er sor de rede   frontal ou
 motorizado
 motorizado
 frontal ou
                                                      0
                                                       209 10
                  0 206 63
                                             0 208 10
                           0 206 73
                                     300
 de acoplados)  posterior  - -  0 206 63  0 206 73  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  - -  - -      - -      - -
 posterior
                           0 206 17
 - -  frontal  - -  - -    0  206 17  200    0 208 17  0 209 17  - -      - -      - -      - -      - -      - -
                                                      0 209 17
                                     200
                                             0 208 17
 frontal
 horizontal
 horiz ontal  com ou sem cdo   frontal ou
 com ou sem cdo
 frontal ou
                                             0 208 17
                                                      0 209 17
                                     200
                           0 207 96
 motorizado frontal  posterior  - -  0 207 96  200  0 208 17  0 209 17  - -  - -   - -      - -      - -      - -
 motorizado frontal
 posterior
 frontal ou
 com ou sem cdo   frontal ou
 com ou sem cdo
                                                                212 11
                                                              0
                  0 207 91
          207 50
                                     400
                           0 207 69
         0
 motorizado frontal  posterior  0 207 50  0 207 91  0 207 69  400  - -  - -  0 212 11  - -  - -  - -  - -     - -
 motorizado frontal
 posterior
 com cdo rota
 tiv
 o
 frontal ou
                  0 207 91
                           0 207 69
                                     400
 tical
                                                              0 212 08
 er
 vertical  com cdo rotativo   frontal ou   0 207 91  0 207 69  400  - -  - -  0  212 08  - -  - -  - -  - -   - -
 v
 direto
 direto
 posterior
 posterior
 xtraív
 el
 e extraível  in v er sor de rede   frontal ou
 inversor de rede
 frontal ou
                           0 206 83
                  0 206 69
                                                              0 212 11
                                     400
         0
          207 50
 REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX 3  manual ou motorizado  posterior  0 207 50  0 206 69  0 206 83  400  - -  - -  0 212 11  - -  - -  - -  - -  - -
 ual ou motorizado
 man
 3
 posterior
 frontal ou
 com ou sem cdo
 com ou sem cdo
                                                              0 212 13
                                     200
                           0 207 97
 horizontal  motorizado frontal   frontal ou   - -  0 207 97  200  - -  - -  0 212 13  - -  - -  - -  - -     - -
 horiz
 ontal
 motorizado frontal
 posterior
 posterior
 frontal ou
                                                                                0 206 55
                                             0 208 10
                                                                                           300
                                     300
 aparelho só centrado
                           0 206 05
                                                                                                  0 209 60
                                                       209 10
                                                      0
 Repartidores de fila,   v vertical  aparelho só centrado  frontal ou   - -  0 206 05  300  0 208 10  0 209 10  - -  - -  0 206 55  300  0 209 60  - -
 posterior
 posterior
 tical
 er
 barramentos em    DPX-IS 250  fixo  1 ou 2 aparelhos  frontal ou   - -  0 206 05  300  0 208 06  0 209 06  - -  - -  0 206 55  300  0 209 60  - -
 frontal ou
 1 ou 2 aparelhos
                                                      0 209 06
                                             0 208 06
                           0 206 05
 DPX-IS 250
                                                                                           300
                                                                                0 206 55
                                     300
                                                                                                  0 209 60
 fi
 xo
 posterior
 posterior
 alumínio, kits    frontal ou
 frontal ou
 aparelho só
                           0 206 18
 ontal
                                                      0 209 18
                                     300
 horiz
 de ligação e repartição IS  horizontal  aparelho só  posterior  - -  0 206 18  300  - -  0 209 18  - -  - -  - -  - -  - -  - -
 posterior
 Consulte-nos em www.legrand.pt
 214                                                                                                           215
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222