Page 139 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 139

Características dos disjuntores e dos auxiliares DX             3





        n Curvas de funcionamento dos disjuntores             n  Poder de corte em caso de curto-circuito à terra e tensão
        t (tempo)                                                de isolamento
                                                                      Disjuntores 1P + N (1mód.) 230 VA
                                                                       DX 3  4500   DX 3  6000   DX 3  10000
                                                                        6 kA   10 kA  16 kA
                          Térmico
                         (sobrecarga :                         Icn1    4 500 A  4 500 A  6 000 A
                         disparo lento)                        Ui       250 V  250 V  250 V
           1 h                                                               Disjuntores 1P/2P/3P/4P 230/400 VA
                                                                       DX 3  6000   DX 3  10000   DX 3  25 kA  DX 3  36 kA  DX 3  50 kA
                                                                        10 kA  16 kA
                                                               Icn1    10 000 A  16 000 A  25 000 A  36 000 A  50 000 A
                                                               Ui       500 V  500 V  500 V   500 V  500 V
                          MA                                  Icn 1: Poder de corte de 1 pólo para disjuntores multipolares em caso
                                                              de curto-circuito à terra
                                                              Ui: Tensão de isolamento
                   Z   B   C   D                                                                     3
                                    Magnético                 n Características técnicas dos auxiliares DX
                                 (forte sobreintensidade:
                                   disparo rápido)            Secção máxima das ligações: 2,5 mm 2
                                                              Temperatura de funcionamento: - 25 °C a + 50 °C
          0,01 s
                                                              Bobinas de disparo por emissão de corrente
              1   2   3  4  5   10   20  30  50   100   200                             N  Tensão nominal (Un)
               1,3
                1,45   B   C   D      x In (calibre)                              Ph      - 12 a 48 V± e =
              Disparo térmico à temperatura ambiente 30 °C                                - 110 a 415 V± e 110 a 125 V=
              In = corrente nominal (calibre) do disjuntor              C1  55
           Curvas   Limiares de disparo magnético
            Z            2,4 a 3,6 In
            B             3 a 5 In                                      58  56   R
            C            5 a 10 In                                  250VA
            D                                      10 a 14 In (10 a 20 conforme as normas)  6A
           MA            12 a 14 In
                                                                                 V
        n Poder de corte em regime de neutro IT               Equipadas com 1 contacto de sinalização para reportar o disparo e
        Poder de corte de 1 pólo (só) de disjuntor sob 400 V±   fazer o auto-corte da alimentação da bobina
        segundo IEC 60947-2                                   Tensão min. e máx.: de 0,7 a 1,1 Un
                                                              Tempo de disparo: < a 20 ms
        DNX 3  4500 / 6 kA   1P + N    1,5 kA                 Potência absorvida: sob 1,1 x 48 V = 121 VA
                             1P + N    3 kA
        DX 3  6000 / 10 kA                                                                     sob 1,1 x 415 V = 127 VA
                           1P/2P/3P/4P  3 kA                  Impedância:  12 a 48 V = 23 Ω
                             1P + N    3 kA                            110 a 415 V = 1640 Ω
        DX 3  10000 / 16 kA
                           1P/2P/3P/4P  4 kA                  Consumo:
        DX 3  25 kA        1P/2P/3P/4P  6,25 kA
        DX 3  36 kA         2P/3P/4P   9 kA                                  Umin.      Umáx.
        DX 3  50 kA         2P/3P/4P  12,5 kA                 12 a 48 V     522 mA     2 610 mA
        •   Sob reserva de responder às prescrições do § 473.3.3.2 das RTIEBT, a saber:  110 a 415 V  69 mA  259 mA
           - ou o condutor de neutro considerado está efetivamente protegido contra os curto-circuitos
           por um dispositivo de proteção colocado a montante
           - ou o circuito considerado está protegido por um dispositivo de proteção de corrente  Bobinas de disparo por mínimo de tensão
           diferencial residual. Neste caso os condutores devem ter a mesma secção e a sua
           proteção assegurada por disjuntores com a mesma corrente estipulada e com as mesmas  Tensão de manutenção ≥ 0,55 Un
           características de funcionamento (curvas tipo B, C ou D)
        •   Uni, bi, tri ou tetrapolares                      Tempo de disparo: de 100 a 400 ms ± 10 % (regulável)
                                                              Potência absorvida:  24 VA e =: 0,1 VA
        Deve ser tida em conta a corrente de curto-circuito trifásica no ponto  48 VA e =: 0,2 VA
        considerado (curto-circuito entre fases no quadro) e a sua intensidade  230 V±: 1 VA
        em caso de duplo defeito.
        Um pólo de disjuntor pode encontrar-se só sob 400 V±                              Tensão nominal:
        Por convenção, ele deve poder cortar sozinho, sob a tensão  U                     24 e 48 VA e =
        composta (400 V), uma corrente de duplo defeito igual a:                          230 V±
        - 0,15 vezes a corrente de curto-circuito trifásico, se este for < 10 000 A  A1  A2
        - 0,25 vezes a corrente de curto-circuito trifásico, se este for > 10 000 A  N/-
                                                                               Ph/+
        n Utilização de disjuntores 1P+N e de diferenciais em regime IT  Bobina de disparo autónoma por botão à abertura
        Em qualquer caso, os aparelhos devem ter o poder de corte necessário  Tensões mínima e máxima de funcionamento: de 196 a 250 V±
                                                              Potência absorvida: 1,4 VA
        ao ponto em que estão instalados.
        • Em regime de neutro IT, quando o neutro é distribuído, a proteção
        do condutor de neutro é obrigatória.
        "Contudo, quando o circuito alimenta aparelhos monofásicos ou com
        cargas de baixa potência ligadas entre fase e neutro (por exemplo,  E1
        aparelhos de medida) e que não são susceptíveis de provocar um  A1      1
        incêndio se forem submetidas à tensão entre fases, mas cuja  U
        deterioração é possível, o dispositivo de corte do condutor de neutro  A2  2
        pode não provocar o corte dos condutores de fase do circuito.”
        •  É também possível utilizar disjuntores 1P+N em regime de             n...
        neutro IT:   1 se o condutor de neutro estiver protegido a montante
                2 se houver um dispositivo diferencial a montante, de
                                                                          N
                                                                            L
        sensibilidade igual ou superior a 0,15 vezes a corrente admissível no  230VA
        condutor neutro correspondente (caso de 30 ou 300 mA); além disso
        os 1P+N devem ser do mesmo calibre e com a mesma curva de  Auxiliares de sinalização
        disparo e os condutores e canalização da mesma natureza e secção.  Umín.: 24 V±/= e Imín.: 5 mA
                                                                                                               137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144