Page 119 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 119

Corta-circuitos seccionadores                         Fusíveis cilíndricos miniatura
                                                             e domésticos




















         0 058 04    0 058 28                                0 102 63  0 103 06  0 113 10  0 116 16  0 123 20  0 126 25  0 133 32
         Emb.   Ref.  Para fusíveis cilindricos industriais    Emb.    Ref.  Cilíndricos miniatura
                     tipo aM ou gG
                                                                            Tipo F (rápido), corpo cerâmico
                     De acordo com as normas IEC 60269-2/2-1                  De acordo com a norma EN 60127-2
                       e NF C 63-210                                          Proteção de equipamentos sensíveis:
                       Seccionadores segundo a norma IEC 60947-3              variadores de luz, blocos autónomos de iluminação
                     Icc:                                                   de emergência, transformadores…
                       - 20 kA com fusíveis 8 x 32                             Calibre   Tensão ±   Poder
                       - 100 kA com fusíveis 10 x 38                                       (V)     de corte
                       Fornecidos sem fusíveis                              5 x 20                   (A)
                     Unipolares                                 10   0 102 02  200 mA
                          Dimensões     Tensão ±
                        dos fusíveis (mm)  (V)    N.º de módulos  10  0 102 05  500 mA
         10   0 058 06 8 x 32            400          1         10   0 102 06  630 mA
         10   0 058 08 10 x 38           500          1         10   0 102 10   1 A
                                                                10   0 102 12  1,25 A
                     Unipolares + neutro                        10
         10   0 058 16 8 x 32            400          1         10   0 102 16  1,6 A
                                                                                2 A
         10   0 058 18 10 x 38           500          1         10   0 102 20  2,5 A       250      1 500
                                                                     0 102 25
                     Bipolares                                  10   0 102 30  3,15 A
          5   0 058 26 8 x 32            400          2         10   0 102 50   5 A
          5   0 058 28 10 x 38           500          2         10   0 102 63  6,3 A
                     Tripolares                                 10   0 102 96  10 A (1)    250      500
          3   0 058 36 8 x 32            400          3                     Cilíndricos domésticos
          3   0 058 38 10 x 38           500          3
                     Tripolares + neutro                                      Proteção normalizada de linhas no âmbito da norma
                                                                            NF C 15-100
          2   0 058 46 8 x 32            400          4                       Marcação de cor por dimensão
          2   0 058 48 10 x 38           500          4                       Calibre   Tensão ±   Poder   Secção   Marcação
                                                                       Sem     (A)     (V)   de corte   protegida   cor
                     Punhos de acoplamento          005790n          indicador                (A)    (mm 2 )
                                                                                                      Cu
                                                                      de fusão
         10   0 057 92 Para 2 corta-circuitos unipolares                    8,5 x 31,5
         10   0 057 93 Para 3 corta-circuitos unipolares        10   0 123 20 (1)  20  400   20 000   2,5
                     Acessórios                                             10,3 x 31,5
         10   0 057 90 Indicador de fusão 250 V±                10   0 126 16  16
                                                                10   0 126 20  20     400    20 000   4
          1   0 057 96 Auxiliar NA + NF de funcionamento      Indicador       10,3 x 38
                                                    de fusão
                     ao pré-corte, 5 A - 250 V± (0,5 mód.)      10   0 133 32 (1)  32  400   20 000   6
                                                                            (1) Sobrecalibragem não normalizada



















            Fusíveis cilíndricos p. 117
            Fusíveis cilíndricos, corta-circuitos
            e interruptores-seccionadores para aplicações
            fotovoltaicas p. 49

                                                                                                               117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124