Page 787 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 787

Legrand cabling system LCS³                             CORD LOCKING SYSTEM

       Distribuição de Energia - PDUs
                                                                 Inovação


                                                                 no coração


                                                                 dos PDUs



                                                                             para prevenir

                                                                             desconexões acidentais



                                                                                   Uma evolução importante e
                                                                                   exclusiva nas tomadas Legrand, C13
                                                                                   e C19 tem um sistema de bloqueio
      6 468 75
                                                                                   do cabo de alimentação que evita
                                                                                   a desconexão acidental e garante
       Distribui energia elétrica para os equipamentos  IT instalados nos          uma segurança absoluta!
       armários  19"
       Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz
       PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete
       PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro
       instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar
       acidentalmente.
       Cada circuito é identificado por código de cores
       O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos
       1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC
       60320 C19
       Entrada de cabo rotativo 330° para uma orientação perfeita do cabo
       e sem interferência no armário
       Saídas 2P + T:
       - Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para           Uma solução técnica inovadora: muito fácil de
       evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível          identificação graças aos botões laranja
       com todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20)             ao lado de cada tomada.
       - As saídas schuko são inclinadas a 55°
       Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação:
       - Suportes rápido. Para fixação rápida e passo variável
       - Suportes padrão. Para fixação com parafusos
       Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio
         Emb.   Ref.  PDU standard
                                                                                   Um sistema universal: compatível com todos
                     IEC 60320 standard                                            os cabos para tomadas C13 e C19
          1    6 468 70 18 tomadas C13 + 6 tomadas C19 com sistema de
                     bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m
                     de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T


                                                                                                          CONEXÃO







                                                                                                          AUTO BLOQUEIO







                                                                                               1
                                                                                                          DESBLOQUEIO





                                                                                               2



                                                                                                               785
   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792