Page 784 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 784

Bati-rack 19" e acessórios                            Rack mural (para quadros estanques)












                                                                                           0 329 46







                                                                 0 462 28                 0 465 00

                                                                  Características técnicas em www.legrand.pt

                                                               Emb.    Ref.  Rack VDI mural para quadro Atlantic,
                0 463 96 + 2 x 0 463 97  0 463 97                           Atlantic inox e Marina
                                                                            Permite integrar os equipamentos 19’’ LCS
                                                                                                          2
                                                                            nos quadros Atlantic, Atlantic inox e Marina, com
           Características técnicas em www.legrand.pt                       larguras com larg. 600 ou 800 mm e profundidade
                                                                            mínima de 250 mm
                                                                            Nos quadros larg. 400 mm, o rack permite integrar
         Emb.   Ref.  Bati-rack 19"                                         os equipamentos 10"
                     Para albergar equipamento de 19’’ em ambiente          Possibilidade de fixação direta na parede (mural)
                     climatizado, com segurança e sem poeira (local         sem quadro
                                                                            Recebe todas as braçadeiras da gama LCS
                     técnico seguro)                            1    0 462 27 Rack 6 U
                     Composto por 2 ou 4 montantes 19"          1
                     Com pés de nivelamento                     1    0 462 28 Rack 12 U
                     Aceita os equipamentos dos armários prof. 800 mm  0 462 29 Rack 16 U
                     Fornecido desmontado                                   Entrada de cabos para quadros Atlantic
                     Cinzento: RAL 7035                                     larg. 600 ou 800 mm e acessório 19"
                                Alt.   Larg.   Prof.   Número de
                     Capacidade   (mm)  (mm)   (mm)  montantes              Entrada de cabos
          1   0 463 95 1  42 U  1965   550     640      2       1    0 329 46 Placa com escova IP 43 (385 x 30 mm)
          1   0 463 96 1  42 U  1965   550     820      4
                                                                            Prateleira fixa
                     Gestão de cablagem                                     Fixação sobre 2 montantes 19"
                                                                            Montagem rápida sem parafuso
                     Passa-fios vertical (fechado)                          Carga máx.: 15 kg - Altura 2 U
                     Para fixar à direita ou à esquerda sobre               Preto: RAL 9005
                     os montantes de 19" do rack                1    0 465 00 Prof. 115 mm
                     Grelha de cablagem - RAL 7035
          1    0 463 97 Gaine
                     Acessórios
                     Teto
          1   0 464 98 Para Rack com 4 montantes
                     535 x 600 mm
                     Jogo de 4 rodas
          1   0 464 99 Para Rack - carga máx. admissível: 340 kg
              (1) Altura sem pés niveladores (+ 27 a 42 mm com pés)




















           UPS


           PDU 19"                                                Quadro vertical Linkeo 19"
           Equipamentos 19" LCS 3

       782
       782
   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789