Page 792 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 792

Legrand cabling system LCS³                           LCS³ fibra ótica

       cabos de cobre e fibra ótica - Euroclass


        n Regulamento de Produtos da Construção (RPC)         n Aplicações de fibra duplex para ambiente LAN
        O RPC entrou em vigor em 1 de julho de 2017, tem como objetivo  Distâncias máximas
        melhorar a segurança dos edifícios, especialmente no que diz
        respeito à segurança contra incêndio.                               OM3       OM4        OM5       OS2 (1)
        O RPC aplica-se a todos os cabos que devem ser instalados:
        - em habitações individuais e habitações coletivas;      Gigabit    550 m     550 m     550 m      5 km
        - estabelecimentos públicos ou de trabalho (ERP, ERP especial, IGH);  10 Gigabit  300 m  400 m  400 m  10 km
        - instalações industriais e perigosas;                  25 Gigabit  70 m      100 m     100 m      10 km
        - obras de engenharia civil (túneis rodoviários e ferroviários, pontes,   40 Gigabit  N/A  N/A  N/A  10 km
        estações...).
        Os cabos devem atender aos requisitos europeus por terem  50 Gigabit  70 m (2)  100 m (2)  100 m (2)  10 km (2)
        uma declaração de desempenho emitida pelo fabricante.   100 Gigabit  70 m (2)  100 m (2)  150 m (2)  10 km
                                                                200 Gigabit  N/A       N/A       N/A       10 km
        n Euroclass: Classes de reação ao fogo dos cabos        400 Gigabit  N/A       N/A       N/A       10 km
        O RPC exige que os cabos sejam classificados em 7 classes de   (1) Atenuação máxima 0,4 dB/km
        reação ao fogo: A ca , B1 , B2 ca , C ca , D ca , E  et F ca  (2) Em processo de homologação
                         ca
                                         ca
        A ca : Não combustível (por ex: com isolamento mineral)
        B1 : combustível não inflamável
          ca
        B2 : combustível dificilmente inflamável (PE, PVC, borracha, etc.)   n Características técnicas
          ca
        C ca : combustível dificilmente inflamável (PE, PVC, borracha, etc.)   Pigtails
        D ca : combustível moderadamente inflamável
        E ca : combustível altamente inflamável                      Perdas de inserção (IL), dB  Multimodo  Monomodo
        F : Nenhum desempenho determinado                      IL máx. Norma                   0,60       0,65
         ca
                                                               IL, máx. Garantia Legrand       0,25       0,25
        n Tabela Euroclass –  cabos de cobre e fibra ótica Legrand  IL máx. Norma              0,75       0,75
                                                               IL typique. Garantia Legrand    0,20       0,18
                         Critérios                 Critérios
                Euroclass   adicionais (1)  Euroclass   adicionais (1)
                                            ca
          Ref.  (A , B1 ,   s1,      Ref.  (A , B1 ,   s1,    Cabos multimodo
                    ca
                 ca
                                               ca
          cabos    B2 , C ,   s1a,  d0,   a1,   cabos fibra  B2 , C ,   s1a,  d0,  a1,
                    ca
                                               ca
                                            ca
                  ca
          cobre  D , E ,   s1b,  d1,   a2,   ótica  D , E ,   s1b,  d1,  a2,   A fibra OM5 destina-se à multiplexação por divisão de comprimento
                                               ca
                    ca
                                            ca
                 ca
                  F )  s2,   d2  a3         F )   s2,   d2  a3  de onda
                  ca
                                             ca
                                                  s3
                       s3
         0 327 52  D ca  s2  d2  a1  0 325 10  D ca  s2  d2  a1          Tipo de cabo        OM3     OM4    OM5
         0 328 50  D ca    s2  d2  a1  0 325 11  D ca  s2  d2  a1  Tipo de fibra (1)         A1a.2  A1a.3   A1a.4
         0 327 50  D ca  s2  d2  a1  0 325 12  D ca  s2  d2  a1  Atenuação máxima em 850 nm, dB/km  3,5  3,5  3
         0 328 53  D ca  s2  d2  a1  0 325 13  NA  NA  NA  NA  Largura de banda efetiva em 850 nm, MHz x km  2000  4700  4700
         0 327 57  D ca  s2  d2  a1  0 325 26  C ca  s1a  d1  a1  Largura de banda efetiva em 953 nm, MHz x km  N/A  N/A  2470
         0 328 56  D ca  s2  d2  a1  0 325 14  D ca  s2  d2  a1  (1) De acordo com a norma IEC 60793-2-10
         0 327 56  D ca  s2  d2  a1  0 325 15  NA  NA  NA  NA  Cabos monomodo
         0 338 53  Dca  S2  d2  a2  0 325 18  C ca  s1a  d1  a1
         0 327 76  D ca  s2  d2  a1  0 325 50  D ca  s2  d2  a1
                                                                         Tipo de cabo        OS1a    OS2
         0 328 43  Dca  S2  d2  a1  0 325 51  D ca  s2  d2  a1
                                                               Ambiente                     Interior  Exterior
         0 327 54  D ca  s2  d2  a1  0 325 52  D ca  s2  d2  a1
                                                               Tipo de fibra (1)               B1,3 ou B6
         0 328 86  C ca  s1a  d1  a1  0 325 53  D ca  s2  d2  a1
                                                               Atenuação máxima 1310, 1383 e 1550 nm  1,0  0,4
         0 328 61  D ca  s2  d2  a1  0 325 02  D ca  s2  d2  a1
                                                              (1) De acordo com a norma IEC 60793-2-50
         0 328 79  B2ca  s1a  d1  a1  0 325 03  D ca  s2  d2  a1
         0 327 78  D ca  s2  d2  a1  0 325 23  NA  NA  NA  NA
         0 328 78  D ca  s2  d2  a1  0 325 24  NA  NA  NA  NA
         0 328 83  C ca  s1a  d1  a1  0 325 25  NA  NA  NA  NA
         0 327 98  D ca  s2  d2  a1  0 325 37  D ca  s2  d2  a1
         0 327 99  D ca  s2  d2  a1  0 325 38  D ca  s2  d2  a1
         0 328 84  C ca  s1a  d1  a1  0 325 39  D ca  s2  d2  a1
         0 328 44  Dca  S2  d2  a1  0 325 40  NA  NA  NA  NA
         0 328 45  Dca  S2  d2  a1  0 325 41  NA  NA  NA  NA
         0 328 38  B2ca  s1a  d1  a1  0 325 42  NA  NA  NA  NA
         0 328 28  Cca  s1a  d1  a1  0 325 43  D ca  s2  d2  a1
         0 328 82  B2 ca  s1a  d1  a1  0 325 44  D ca  s2  d2  a1
         0 328 49  Cca  s1a  d1  a1  0 325 45  D ca  s2  d2  a1
         0 327 77  D ca  s2  d2  a1  0 325 49  C ca  s1a  d1  a1
         0 327 79  D ca  s2  d2  a1  0 325 19  C ca  s1a  d1  a1
         0 337 88  D ca  s2  d2  a1  0 325 46  NA  NA  NA  NA
         0 338 90  E ca  -  -  -    0 325 47  NA  NA  NA  NA
        1:  s = fumo                0 325 48  NA  NA  NA  NA
         d = gotas ou partículas inflamadas
         a = acidez                 0 326 65  D ca  s2  d2  a1
                                    0 326 66  D ca  s2  d2  a1
                                    0 326 67  D ca  s2  d2  a1
                                    0 326 68  D ca  s2  d2  a1
                                  1:  s = fumo
                                    d = gotas ou partículas inflamadas
                                    a = acidez

                                    NA: Não Aplicável
       790
   787   788   789   790   791   792   793   794   795   796   797