Page 782 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 782

Armários 19” Linkeo

       armários e equipamentos






















            6 467 64             6 464 03              6 464 30                    0 464 91
           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.       Ref.    Armários 19" Linkeo RAL 7016       Emb.    Ref.  Rodapés Linkeo
                            Armários associáveis IP 20 - IK 08              Rodapés metálicos compostos por 4 cantos
                            Porta frontal reversível com vidro de           e 4 placas removíveis. Altura 100 mm
                            segurança                                       Antracite: RAL 7016
                            Painéis laterais e traseiros desmontáveis       Para armários larg. x prof. (mm):
                            Fecho dos 4 painéis com chave       1    6 464 00 600 x 600
                            Equipados com 2 montantes reguláveis em   1  6 464 01 600 x 800 ou 800 x 600
                            profundidade                        1    6 464 02 600 x 1000
                            Entrada de cabos com pré-cortes na parte   1 1  6 464 03 800 x 800
                            superior e inferior                      6 464 04 800 x 1000
                            Pré-corte na parte superior para                Rodas
                            ventiladores
                            Pés de nivelamento fornecidos       1    0 464 82 Jogo de 4 rodas, 2 com travão. Carga total
                            Carga admissível: 400 kg                        admissível sobre as 4 rodas: 500 kg
                            Cor antracite: RAL 7016                         Kits de ventilação Linkeo
                            Porta frontal simples
                                                                            Termostato integrado regulável de -10 ºC
               Montado  Flat pack      Alt.   Larg.    Prof.
                            Capacidade  (mm)  (mm)     (mm)                 a + 80 ºC, cordão de alimentação com
          1    6 467 50 6 467 75  24 U  1226  600      600                  2,5 m e ficha
          1    6 467 51 6 467 76  24 U  1226  800      800                  Cinzento: RAL 7035
          1    6 467 55 6 467 80  33 U  1626  600      600      1    6 464 30 2 ventiladores
          1    6 467 56 6 467 81  33 U  1626  800      800      1    6 464 31 4 ventiladores
          1    6 467 60 6 467 85  42 U  2026  600      600                  Gestão de cabos
          1    6 467 61 6 467 86  42 U  2026  600      800
          1    6 467 62 6 467 87  42 U  2026  600     1000                  Elemento de ligação
          1    6 467 63 6 467 88  42 U  2026  800      600      1    6 464 28 Permite a ligação entre a prateleira e a parte
          1    6 467 64 6 467 89  42 U  2026  800      800                  superior do armário
          1    6 467 65 6 467 90  42 U  2026  800     1000
          1    6 467 73 6 467 98  47 U  2248  800      800                  Grelha guia cabos verticais
          1    6 467 74 6 467 99  47 U  2248  800     1000                  Fixação lateral ou traseira sobre a estrutura
                            Armário extensão com porta frontal   1          Dimensões: 1 886 x 300 x 25 mm
                            simples                             1    6 464 20 Para armário 33 U
                                                                     6 464 21 Para armário 42 U
                            Sem painéis laterais                1    6 464 22 Para armário 47 U
                            Fornecido com kit de fixação
                                       Alt.   Larg.    Prof.                Acessório guia cabos/cordões em anel
                            Capacidade  (mm)  (mm)     (mm)                 Para armário larg. 800 mm
          1    6 467 70 6 467 95  42 U  2026   800     800                  Fixa-se sobre os montantes 19”
                            Porta dupla                                     Dim. útil: 65 x 145 mm
                                       Alt.   Larg.    Prof.                Preto: RAL 9005
                            Capacidade  (mm)  (mm)     (mm)     1    6 464 25 Jogo de 6 braceletes metálicas
          1    6 467 66       42 U    2026    800      600
          1    6 467 67       42 U    2026    800      800                  Passa-fios vertical
          1    6 467 68       42 U    2026    800     1000                  Fixa-se sobre os montantes verticais 19"
                                                                            Para armários larg. 800 mm
                            Kit de associação Linkeo                        Antracite RAL 9005
                                                                1    6 464 26 Para armário 42 U
          1       6 463 37  Para associação de 2 armários 19” Linkeo  1  6 464 27 Para armário 47 U
                            Montantes de 19” Linkeo                         Iluminação LED
                            Jogo de 2 montantes 19” suplementares           Pré-cablado com cordão de alimentação
                                                                            comprimento 2 m
          1       6 463 40  24 U                                            Fixação magnética
          1       6 463 41  33 U                                1
          1       6 463 42  42 U                                     0 464 91 Com interruptor
                                                                            Orientação 60°
          1       6 463 43  47 U                                1    0 363 81 Com detetor de presença
                                                                            Orientação 120°

           UPS                                                    Keor PDU


       780
   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787