Page 788 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 788

Legrand cabling system LCS³ Distribuição de Energia

       PDUs









                                       Quick fixing







       6 468 12                        End cap with cable   6 468 24
                                       holder shape
       Distribui energia elétrica para os equipamentos  IT instalados nos armários  19"
       Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz
       1 U Perfil em alumínio
       Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação:
       - Suportes rápido. Para fixação rápida e passo variável
       - Suportes padrão. Para fixação com parafusos
       Saídas 2P + T:
       - Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos
       os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20)
       - As saídas schuko são inclinadas a 55°
       Módulos pretos (saídas e funções).
         Emb.   Ref.  19” - PDU standard                       Emb.    Ref.  19” - PDU com indicador luminoso de carga
                                                                            e /ou botão on/off
                     Standard schuko
                     Fornecido com cabo de alimenta 3 m com ficha           O indicador LED indica se a PDU está alimentada
                     16 A 2P+T                                              com energia ou não
          1   6 468 06 6 tomadas                                            O botão luminoso LED Liga / desliga a PDU
          1    6 468 12 9 tomadas                                           Standard schuko
                                                                            Fornecido com cabo de alimentação 3 m 16 A 2P+T
                     Standard IEC 60320                         1    6 468 21 9 tomadas e 1 indicator LED de tensão
                     Ligação ao bloco terminal (exceto ref. 6 468 15)  1  6 468 23 8 tomadas e um botão luminoso
          1    6 468 14 10 tomadas C13 com sistema de bloqueio
          1    6 468 15 12 tomadas C13 com sistema de bloqueio, fornecido
                     com cabo de alimenta 3 m com ficha 16 A
                     IEC 60309 2P+T
          1   6 468 09 6 tomadas C13 + 2 tomadas C19 com sistema
                     de bloqueio
          1    6 468 07 6 tomadas C19 com sistema de bloqueio
                     10" - PDU standard schuko
                     Fornecido com cabo de alimentação 1 m
                     4 x 2P+T outlets
          1    6 468 01 Standard schuko


































       786
   783   784   785   786   787   788   789   790   791   792   793