Page 786 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 786

Legrand cabling system LCS³ Distribuição de Energia

       PDUs


























      6 468 53                        6 468 61

       Distribui energia elétrica para os equipamentos  IT instalados nos armários  19"
       Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz
       PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete
       PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro  instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar acidentalmente.
       Cada circuito é identificado por código de cores
       O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos
       1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19
       Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário
       Saídas 2P + T:
       - Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com
       todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20)
       - As saídas schuko são inclinadas a 55°
       Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação:
       - Suportes rápido. Para fixação rápida e passo variável
       - Suportes padrão. Para fixação com parafusos
       Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio
         Emb.   Ref.  Standard
                     Schuko
          1   6 468 52 24 tomadas
                     Ligação a um bloco terminal 6 mm 2
          1   6 468 53 Tomadas, fornecido com 3 m de cabo com ficha
                     IEC 60309 32 A 2P+T
                     IEC 60320 standard
          1   6 468 56 24 tomadas C13 com sistema de bloqueio
                     automático das fichas, ligação a um bloco terminal
                     6 mm 2
          1   6 468 57 24 tomadas C13 com sistema de bloqueio
                     automático das fichas, fornecido com 3 m de cabo
                     com ficha IEC 60309 32 A 2P+T
          1   6 468 60 20 tomadas C13 + 4 tomadas C19  com sistema de
                     bloqueio automático das fichas, ligação a um bloco
                     terminal 6 mm 2
          1    6 468 61 20 tomadas C13  + 4 tomadas C19 com sistema de
                     bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m
                     de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T
























       784
   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791