Page 790 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 790
Legrand cabling system LCS³ distribuição Legrand cabling system LCS³ distribuição
de energia - PDUs inteligentes com medição e switch de energia - PDUs
6 460 20
6 468 90 0 465 46 + 0 465 47
Emb. Ref. PDU para equipar com Mosaic
Para equipar com módulos Mosaic
6 460 21 6 460 12 6 460 13 6 460 15 6 460 16 6 460 25 6 460 24
Fixação rápida nos montantes 19" (sem parafusos)
Perfil de alumínio
Unidades de distribuição de energia com medição no nível de entrada 1 6 468 99 PDU 19"
e no nível do disjuntor. Capacidade: 16 módulos Mosaic
Possibilidade de monitorização do ambiente através através dos sensores 1 6 468 98 PDU 10"
externos opcionais (temperatura, humidade ...)
Capacidade: 8 módulos Mosaic
Emb. Ref. 19” - PDUs com medição PDU acessórios
Standard IEC 60320 Bloqueio para tomadas
1 6 460 10 12 tomadas C13, fornecido com cabo 3 m e ficha Para bloquear o acesso às tomadas dos PDUs
C20 Cinza claro
1 6 460 11 12 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com 1 6 468 90 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
cabo 3 m e ficha IEC60309 32 A 2P+T schuko e francesa
19" - PDUs com medição e switch 1 6 468 92 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
padrão britânico
IEC 60320 standard 1 6 468 94 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
C13
1 6 468 95 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada
1 6 460 20 8 tomadas C13 com sistema automático de bloqueio C19
fornecido com cabo 3m e ficha C14 10/16 A 2P+T
1 6 460 21 16 tomadas C13 com sistema automático de Módulo de proteção contra sobretensões
bloqueio fornecido com cabo 3m e ficha CEI 60309 Para substituir nos PDUs
32 A 2P+T Indicador luminoso:
- LED branco informa se o PDU está alimentado
PDU Zero-U Vertical - com medição - LED verde indica que o módulo de proteção contra
IEC 60320 standard sobretensões necessita de ser substituído
1 6 460 12 18 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com Substituição permite manter as tomadas do PDU
cabo 3m com ficha IEC 60309 16 A 2P+T alimentadas
1 6 460 13 36 tomadas C13 e 6 tomadas C19, fornecido com 1 6 468 97 Módulo de proteção contra
cabo 3m com ficha IEC 60309 32 A 2P+T sobretensões para substituição
1 6 460 14 36 tomadas C13 e 6 tomadas C19, fornecido com
cabo 3m com ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T
1 6 460 15 30 tomadas C13 e 12 tomadas C19, fornecido com Suporte DIN multi aplicações
cabo 3m com ficha trifásica IEC 60309 32 A 3P+N+T
1 6 460 16 20 tomadas C13 e 4 tomadas C19, fornecido com Para montagem de dispositivos modulares
cabo 3m com ficha IEC 60309 32 A 2P+T (disjuntores, componentes de rede Legrand, etc.)
Capacidade: 24 módulos
PDU Zero-U Vertical - com medição e switch Altura: 4 U
Fixação por parafusos nos
IEC 60320 standard montantes 19"
1 0 465 46 Perfil DIN
1 6 460 25 16 tomadas C13 com sistema de bloqueio Preto RAL 9005
automático. Fornecido com 3 m de cabo e ficha C14
10 A 2P+T
1 6 460 22 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19 com sistema
de bloqueio automático. Fornecido com 3 m 1 0 465 47 Tampa traseira
de cabo e ficha IEC 60320 16 A 2P+T Para utilizar com tensões altas
plug (acima 50 V)
1 6 460 23 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19 com sistema Utilizar com a ref. 0 465 46
de bloqueio automático. Fornecido com 3 m Assegura: IP XXB
de cabo e ficha IEC 60320 32 A 2P+T Fornecido com bloco terminal
1 6 460 24 21 tomadas C13 e 3 tomadas C19 com sistema (conexão 8 + 1)
de bloqueio automático. Fornecido com 3 m de cabo
e ficha trifásica IEC 60309 16 A 3P+N+T
Acessórios para PDUs com medidas
1 6 460 00 Sensor de temperatura
1 6 460 01 Sensor de temperatura e humidade
1 6 460 02 Sensor com duplo contato
788

