Page 737 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 737

CABOS PRÉ-CONECTORIZADOS SIMPLEX FIBRA LCS   3









 OM3 estrutura compacta
 Comprimento
 (m)  6
 6 SC - 6 SC  12 SC - 12 SC   6 LC - 6 LC                                          12 LC - 12 LC

 10  1 320 01  1 320 21        1 320 41                                              1 320 61

 20  1 320 02  1 320 22        1 320 42                                              1 320 62
 30  1 320 03  1 320 23        1 320 43                                              1 320 63
 40  1 320 04  1 320 24        1 320 44                                              1 320 64

 50  1 320 05  1 320 25        1 320 45                                              1 320 65
 60  1 320 06  1 320 26        1 320 46                                              1 320 66

 70   1 320 07  1 320 27       1 320 47                                              1 320 67
 80  1 320 08  1 320 28        1 320 48                                              1 320 68

 90  1 320 09  1 320 29        1 320 49                                              1 320 69
 100  1 320 10  1 320 30       1 320 50                                              1 320 70

 120  1 320 12  1 320 32       1 320 52                                              1 320 72
 140  1 320 14  1 320 34       1 320 54                                              1 320 74

 160  1 320 16  1 320 36       1 320 56                                              1 320 76
 180  1 320 18  1 320 38       1 320 58                                              1 320 78

 200  1 320 20  1 320 40       1 320 60                                              1 320 80




 MICRO CABOS PRÉ-CONECTORIZADOS FIBRA DE ALTA DENSIDADE LCS 3









 OS2 Fan-out - Fan-out  OM3 Fan-out - Fan-out  OS2 MTP (1)                          OM3 MTP (1)
 Comprimento
 (m)
 6 LC duplex - 6 LC duplex  12 LC duplex - 12 LC duplex  6 LC duplex - 6 LC duplex  12 LC duplex - 12 LC duplex  12 fibras MTP  - MTP (1)  12 fibras MTP  - MTP (1)
                                                                                         (1)
                                   (1)
 10  0 324 21  0 324 31  0 324 01  0 324 11  0 324 51                                0 324 41

 20  0 324 22  0 324 32  0 324 02  0 324 12  0 324 52                                0 324 42
 30  0 324 23  0 324 33  0 324 03  0 324 13  0 324 53                                0 324 43
 40  0 324 24  0 324 34  0 324 04  0 324 14  0 324 54                                0 324 44

 50  0 324 25  0 324 35  0 324 05  0 324 15  0 324 55                                0 324 45
 (1) MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd

                                                                                                               735
   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742