Page 734 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 734

Soluções LCS  : pigtails, cabos e cordões fibra ótica
                        3
       tabela de escolha


        PIGTAILS LSZH LCS 3









                                   OS2 - 9/125 µm                      OM2 - 50/125 µm            OM3 - 50/125 µm                        OM4 - 50/125 µm                          Conector de cola 50/125 e 62,5/125 µm  Kit fan-out
        Comprimento                                                                                                                                                Manga termo
           (m)                                                                                                                                                        retrátil
                   SC - APC  LC - APC  SC - UPC  LC - UPC  ST - UPC  SC     LC       ST       SC       LC       ST                SC          LC          ST                         SC               LC            6 fibras    12 fibras
                                               0 322 43                                              0 322 21                               0 322 31
                                               0 326 24                                              0 326 26                               0 326 71
            1       0 322 40  0 322 42  0 322 44        0 322 44  0 322 10  0 322 11  0 322 12  0 322 20      0 322 22           0 322 30               0 322 32     0 324 44
                                                (kit de                                               (kit de                                (kit de
                                              12 pigtails)                                          12 pigtails)                           12 pigtails)             (sachet de      0 331 47        0 331 00        0 330 48     0 330 49
                                                                                                                                                                    50 gaines)
            2       0 322 45  0 322 48  0 322 46  0 322 47  0 322 49  0 322 13  0 322 14  0 322 15  0 322 23  0 322 24  -        0 322 33   0 322 34       -

        CABOS FIBRE OPTIQUE LCS 3






                                                    OS2 - 9/125 µm                                                                    OM3 - 50/125 µm                                               OM4 - 50/125 µm
                                                                                          Estrutura
                                                 Estrutura livre                          compacta                   Estrutura livre                Estrutura compacta 900 µm             Estrutura livre             Estrutura compacta 900 µm
        Comprimento                                                                       900 µm
           (m)
                              Interior/exterior                Exterior, anti-roedores    Interior/   Interior/exterior           Exterior, anti-roedores  Interior/exterior    Interior/exterior   Exterior, anti-roedores  Interior/exterior
                                                                                          exterior
                   4 fibras  6 fibras  8 fibras  12 fibras 24 fibras  4 fibras  6 fibras  8 fibras  12 fibras 24 fibras  12 fibras  4 fibras  8 fibras  12 fibras  24 fibras 8 fibras 12 fibras 24 fibras 6 fibras  12 fibras  24 fibras 4 fibras 8 fibras 12 fibras 24 fibras 4 fibras 8 fibras 12 fibras 6 fibras 12 fibras 24 fibras

           500       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -       -      -      -       -         -     -     -      -      -      -      -      -      -     -     -      -     -     -   0 326 65  -     -
           1000      -       -      -      -      -      -      -      -      -      -       -      -      -       -         -     -     -      -      -      -      -      -      -     -     -      -     -     -   0 326 66 0 326 67 0 326 68
                                        0 325 14  0 325 51                                                                                                                            0 325 45
                                         (Dca)  (Dca)                                                                                                                                  (Dca)
           2000    0 325 02  0 325 12  0 325 03       0 325 23  0 325 13  0 325 24  0 325 15  0 325 25  0 325 50  0 325 37  0 325 38  0 325 39  0 325 53 0 325 40 0 325 41 0 325 42 0 325 10  0 325 11  0 325 52 0 325 43 0 325 44  0 325 19 0 325 46 0 325 47 0 325 48  -  -  -
                                        0 325 26  0 325 18                                                                                                                            0 325 49
                                         (Cca)  (Cca)                                                                                                                                  (Cca)

        CORDÕES DE BRASSAGE FIBRE OPTIQUE LCS  (p. 771)
                                            3










                                                             OS2 - 9/125 µm                                                                    OM3 - 50/125 µm                                       OM4 - 50/125 µm
        Comprimento
           (m)                                                                Duplex                                                                                                                                       Duplex Uniboot LC/
                          Duplex SC/SC            Duplex SC/LC                                 Duplex Uniboot LC/LC             Duplex SC/SC    Duplex SC/LC   Duplex LC/LC    Duplex SC/SC   Duplex SC/LC   Duplex LC/LC
                                                                              LC/LC                                                                                                                                              LC
           0,5                -                        -                   0 326 28 (Core)             -                             -              -               -              -               -         0 326 33 (Ultra)     -
                         0 326 00 (Core)          0 326 03 (Core)          0 326 06 (Core)                                                                                    0 326 30 (Ultra)               0 326 34 (Ultra)
            1                                                                                        0 326 86                     0 326 09        0 326 12       0 326 15                     0 322 63 (Core)                0 326 95 (Ultra)
                         0 325 27 (Ultra)         0 325 30 (Ultra)         0 325 33 (Ultra)                                                                                   0 322 60 (Core)                0 322 66 (Core)
                         0 326 01 (Core)          0 326 04 (Core)          0 326 07 (Core)                                                                                    0 326 31 (Ultra)               0 326 35 (Ultra)
            2                                                                                        0 326 87                     0 326 10        0 326 13       0 326 16                     0 322 64 (Core)                0 326 96 (Ultra)
                         0 325 28 (Ultra)         0 325 31 (Ultra)         0 325 34 (Ultra)                                                                                   0 322 61 (Core)                0 322 67 (Core)
                         0 326 02 (Core)          0 326 05 (Core)          0 326 08 (Core)                                                                                    0 326 32 (Ultra)               0 326 36 (Ultra)
            3                                                                                        0 326 88                     0 326 11        0 326 14       0 326 17                     0 322 65 (Core)                0 326 97 (Ultra)
                         0 325 29 (Ultra)         0 325 32 (Ultra)         0 325 35 (Ultra)                                                                                   0 322 62 (Core)                0 322 68 (Core)
                                                                           0 326 29 (Core)
            5                 -                        -                                             0 326 89                        -              -               -              -                         0 326 37 (Ultra)  0 326 98 (Ultra)
                                                                           0 325 36 (Ultra)
            10                -                        -                        -                    0 326 92                        -              -               -              -                              -               -


       732
   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739