Page 733 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 733

CONFIGURE O SEU SISTEMA LCS  FIBRA ÓTICA ALTA DENSIDADE
 3




                                                  +
 Painel modular

                                                                                              Pigtails (p. 767)

          Cabos                                       Cordões

 GAVETAS ÓTICAS HD A EQUIPAR
 GAVETAS ÓTICAS HD                                                               ACESSÓRIOS
 SC APC                          LC APC                    Adaptador de buchas                 Acessório   Acessório
 Ref.  N.º de   SC  SC HD  duplex  LC  LC HD  duplex  ST        8 MTP        Cassete    Cassete   gestão de   gestão de
 N.º
 Tamanho  Tipo  máx.  Ref.  fibras                                          de cobre    slim   e cabos   e cordões
 1 U  2 U  4 U  (ligações)  Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo  Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo  a equipar  obturador (fornecido em  (fornecido em
                                                                                               2U e 4U)   2U e 4U)
 CASSETES    BLOCOS FIBRAS
 A EQUIPAR
 0 321 23
 (duplex)
 0 321 20  0 321 10
 6  (duplex)  (duplex)  -  -  0 321 12  0 321 36  0 321 13  -  -  -  0 321 27  0 321 17
 Para ser   (duplex-                                                         0 337 55
 equipado   verde água)                                                     (a equipar         0 321 46   0 321 78
 com cassetes   0 321 24                                   0 321 18  0 321 19  com    0 337 57  (apenas para  (apenas para
 a serem   0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  0 321 41  (duplex)                conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
 equipadas   0 321 21  0 321 11  0 321 14                                   de cobre)
 com blocos de   12  -  -  (duplex)  (duplex)  -  0 321 37  (duplex)  -  -  0 321 16  -  -
 fibra  (duplex-
 verde água)
               0 321 25  0 321 15
 24  -  -  -  -  -  -  -            -        -       -
               (duplex)  (duplex)
 CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
 EQUIPADAS
 19"
 modulares   0 321 43  0 321 45  0 321 48  0 321 49
 Alta   (OM4)  (OS2)  (OM4)  (OS2)
 Densidade  A equipar   12  -  -  0 321 59  0 321 60  -  -  -  0 321 42  0 321 44  -  -  -  0 337 55
 cassetes pré-
                                                                                                          0 321 78
                                                                                               0 321 46
 conectadas ou   (OM4)  (OS2)  (OM4)  (OS2)                   -       -     (a equipar   0 337 57  (apenas para  (apenas para
                                                                              com
 pré-equipadas  0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  -  COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS  conectores    painéis 1 U)  painéis 1 U)
 (fornecido
 com kit 6 ou   0 321 80  0 321 84  0 321 81  0 321 85                      de cobre)
 12 pigtails   6  -  -  (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -  -  (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -  -
 OM3)
 0 321 82  0 321 86  0 321 83  0 321 87
 12  -  -  -  -  -                  -        -       -
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
 SUPORTE
 PARA   CASSETES SLIM
 CASSETES                                                                    0 337 55
                                                                                                          0 321 78
                                                                                               0 321 46
 SLIM                                                         -       -     (a equipar   0 321 39  (apenas para  (apenas para
                                                                              com
               0 321 69                                                     conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
 A equipar      (OM4)   0 321 70                                            de cobre)
 cassetes slim  0 321 75 0 321 76 0 321 77  8  0 321 38  12  -  -  -  -  -  -  -  0 321 68  (OS2)  -  -  -
                (OM3)
 SUPORTE
 PARA   CASSETES SLIM
 CASSETES
 SLIM
               0 321 69
 A equipar      (OM4)   0 321 70
 cassetes slim  0 321 03  2  0 321 38  12  -  -  -  -  -  -  -  0 321 68  (OS2)  -  -  -  -  -  -  0 321 39  -  -
                (OM3)
 CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
 EQUIPADAS
               0 321 48  0 321 49
                (OM4)    (OS2)
 Kit zero U  A equipar   12  -  -  -  -  -  -  -  0 321 42  0 321 44  -  -  -
 cassetes pré-
                                                                             0 337 55
 conectadas ou   (OM4)   (OS2)                                              (a equipar
 pré-equipadas   0 321 03  1  -  COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS  -      -       com       -         -          -
 (fornecido
 com kit 6 ou   0 321 80  0 321 84  0 321 81  0 321 85                      conectores
                                                                            de cobre)
 12 pigtails   6  -  -  (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -  -  (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -  -
 OM3)
 0 321 82  0 321 86  0 321 83  0 321 87
 12  -  -  -  -  -                  -        -       -
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                                                                                               731
   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738