Page 735 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 735

PIGTAILS LSZH LCS 3









 OS2 - 9/125 µm  OM2 - 50/125 µm  OM3 - 50/125 µm  OM4 - 50/125 µm  Conector de cola 50/125 e 62,5/125 µm  Kit fan-out
 Comprimento                                Manga termo
 (m)                                           retrátil
 SC - APC  LC - APC  SC - UPC  LC - UPC  ST - UPC  SC  LC  ST  SC  LC  ST  SC  LC  ST  SC  LC  6 fibras  12 fibras
 0 322 43  0 322 21  0 322 31
 0 326 24  0 326 26  0 326 71
 1  0 322 40  0 322 42  0 322 44  0 322 44  0 322 10  0 322 11  0 322 12  0 322 20  0 322 22  0 322 30  0 322 32  0 324 44
 (kit de   (kit de    (kit de
 12 pigtails)  12 pigtails)  12 pigtails)    (sachet de      0 331 47        0 331 00        0 330 48     0 330 49
                                             50 gaines)
 2  0 322 45  0 322 48  0 322 46  0 322 47  0 322 49  0 322 13  0 322 14  0 322 15  0 322 23  0 322 24  -  0 322 33  0 322 34  -

 CABOS FIBRE OPTIQUE LCS 3






 OS2 - 9/125 µm  OM3 - 50/125 µm                                             OM4 - 50/125 µm
 Estrutura
 Estrutura livre  compacta   Estrutura livre  Estrutura compacta 900 µm  Estrutura livre       Estrutura compacta 900 µm
 Comprimento   900 µm
 (m)
 Interior/exterior  Exterior, anti-roedores  Interior/  Interior/exterior  Exterior, anti-roedores  Interior/exterior  Interior/exterior  Exterior, anti-roedores  Interior/exterior
 exterior
 4 fibras  6 fibras  8 fibras  12 fibras 24 fibras  4 fibras  6 fibras  8 fibras  12 fibras 24 fibras  12 fibras  4 fibras  8 fibras  12 fibras  24 fibras 8 fibras 12 fibras 24 fibras 6 fibras  12 fibras  24 fibras 4 fibras 8 fibras 12 fibras 24 fibras 4 fibras 8 fibras 12 fibras 6 fibras 12 fibras 24 fibras

 500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -     -   0 326 65  -     -
 1000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -   0 326 66 0 326 67 0 326 68
 0 325 14  0 325 51                                            0 325 45
 (Dca)  (Dca)                                                   (Dca)
 2000  0 325 02  0 325 12  0 325 03  0 325 23  0 325 13  0 325 24  0 325 15  0 325 25  0 325 50  0 325 37  0 325 38  0 325 39  0 325 53 0 325 40 0 325 41 0 325 42 0 325 10  0 325 11  0 325 52 0 325 43 0 325 44  0 325 19 0 325 46 0 325 47 0 325 48  -  -  -
 0 325 26  0 325 18                                            0 325 49
 (Cca)  (Cca)                                                   (Cca)

 CORDÕES DE BRASSAGE FIBRE OPTIQUE LCS  (p. 771)
 3










 OS2 - 9/125 µm         OM3 - 50/125 µm                                       OM4 - 50/125 µm
 Comprimento
 (m)  Duplex                                                                                        Duplex Uniboot LC/
 Duplex SC/SC  Duplex SC/LC  Duplex Uniboot LC/LC  Duplex SC/SC  Duplex SC/LC  Duplex LC/LC  Duplex SC/SC  Duplex SC/LC  Duplex LC/LC
 LC/LC                                                                                                    LC
 0,5  -  -  0 326 28 (Core)  -  -  -         -              -               -         0 326 33 (Ultra)     -
 0 326 00 (Core)  0 326 03 (Core)  0 326 06 (Core)     0 326 30 (Ultra)               0 326 34 (Ultra)
 1  0 326 86  0 326 09     0 326 12       0 326 15                     0 322 63 (Core)                0 326 95 (Ultra)
 0 325 27 (Ultra)  0 325 30 (Ultra)  0 325 33 (Ultra)  0 322 60 (Core)                0 322 66 (Core)
 0 326 01 (Core)  0 326 04 (Core)  0 326 07 (Core)     0 326 31 (Ultra)               0 326 35 (Ultra)
 2  0 326 87  0 326 10     0 326 13       0 326 16                     0 322 64 (Core)                0 326 96 (Ultra)
 0 325 28 (Ultra)  0 325 31 (Ultra)  0 325 34 (Ultra)  0 322 61 (Core)                0 322 67 (Core)
 0 326 02 (Core)  0 326 05 (Core)  0 326 08 (Core)     0 326 32 (Ultra)               0 326 36 (Ultra)
 3  0 326 88  0 326 11     0 326 14       0 326 17                     0 322 65 (Core)                0 326 97 (Ultra)
 0 325 29 (Ultra)  0 325 32 (Ultra)  0 325 35 (Ultra)  0 322 62 (Core)                0 322 68 (Core)
 0 326 29 (Core)
 5  -  -  0 326 89  -        -               -              -                         0 326 37 (Ultra)  0 326 98 (Ultra)
 0 325 36 (Ultra)
 10  -  -  -  0 326 92  -    -               -              -                              -               -
                                                                          RPC e Euroclass

                                                                                                               733
   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739   740