Page 742 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 742

Soluções LCS  : armários 19" e equipamentos
                        3




        ARMÁRIOS LCS 19"





















               Dimensões (mm)     Ref.                              Rodapés e elementos de ligação      Entrada de cabos (juntar e centrar esta frase)  Gestão térmica                 Gestão de cabos e cordões
                                            Kits
        Capaci-                             de    Unidades   Kits rodapés  Conj.                        Placas plástico        Placas metal    Placas com   Gaveta de          Jogo de 3  Grelhas  Grelhas
                                                    de
         dade                 Porta  Porta  asso-                       2 porti-  Porti-   Portilholas  Travessas   com escova  com escova  ventiladores 3 U  ventilação 1 U   suportes   guia  de   Passa-  Extensão
                 A   L   P   frontal  frontal  ciação  cablagem         lholas  lholas   com   de ligação                                                             Termostato  gestão de   cabos  gestão  cabos   de lligação
                             simples  dupla                Alt.   Alt.   planas ventilação  escova      1 U    2 U            1 U    2 U  2 ventil. 3 ventil. 2 ventil. 4 ventil.                    vertical
                                                           100    200   laterais                                                                                                cabos  planas  vertical
       ARMÁRIOS LCS 19"

         24 U  1226  600  600  0 463 00  -  0 463 37  -   0 464 50 0 464 52 0 464 54  0 464 60  0 464 62  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 72  -  -  -  -

         29 U  1448  600  600  0 463 06  -  0 463 37  -   0 464 50 0 464 52 0 464 54  0 464 60  0 464 62  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 72  -  -  -  -


         33 U  1626  600  600  0 463 12  -  0 463 37  -   0 464 50 0 464 52 0 464 54  0 464 60  0 464 62  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 72  0 464 76  -  -  -


               2026  600  600  0 463 18  -  0 463 37  0 463 34  0 464 50 0 464 52 0 464 54  0 464 60  0 464 62  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 72  0 464 77  -  -  -
                                                                               0 464 60  0 464 62                                                                              0 464 72
               2026  600  800  0 463 19  -  0 463 38  0 463 35  0 464 50 0 464 52 0 464 56  ou  ou  0 476 94 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  0 464 77  -  -  -
                                                                               0 464 61  0 464 63                                                                              0 464 73
         42 U                                                                  0 464 60  0 464 62                                                                              0 464 72
               2026  800  600  0 463 21 0 463 41 0 463 37  0 463 34  0 464 51 0 464 53 0 464 54  ou  ou  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  0 464 77 0 331 35 0 464 80  0 464 81
                                                                               0 464 61  0 464 63                                                                              0 464 73
               2026  800  800  0 463 22 0 463 42 0 463 38  0 463 35  0 464 51 0 464 53 0 464 56  0 464 61  0 464 63  0 476 94 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 73  0 464 77 0 331 35 0 464 80  0 464 81
                                                                                                                                                                               0 464 73
               2026  800  1000 0 463 23 0 463 43 0 463 39  -  0 464 51 0 464 53 0 464 58  0 464 61  0 464 63  0 476 95 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  0 464 77 0 331 35 0 464 80  0 464 81
                                                                                                                                                                               0 464 74
               2248  800  800  0 463 28  -  0 463 38  -   0 464 51 0 464 53 0 464 56  0 464 61  0 464 63  0 476 94 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 73  -  -  -  -
         47 U                                                                                                                                                                  0 464 73
               2248  800  1000 0 463 29  -  0 463 39  -   0 464 51 0 464 53 0 464 58  0 464 61  0 464 63  0 476 95 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  -  -  -  -
                                                                                                                                                                               0 464 74
       ARMÁRIO DE EXTENSÃO LCS 19"

               2026  600  600  0 463 30  -  Fornecido  0 463 34  0 464 50 0 464 52 0 464 54  0 464 60  0 464 62  0 476 93 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 72  0 464 77  -  -  -
         42 U
               2026  800  800  0 463 33  -  Fornecido  0 463 35  0 464 51 0 464 53 0 464 56  0 464 61  0 464 63  0 476 94 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  0 464 73  0 464 77 0 331 35 0 464 80  0 464 81

       ARMÁRIO SERVIDOR LCS 19"

                                                                                                                                                                               0 464 72
               2026  600  1000 0 463 85  -  0 463 39  -   0 464 50 0 464 52 0 464 58  0 464 60  0 464 62  0 476 95 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  0 464 77  -  -  -
                                                                                                                                                                               0 464 74
         42 U
                                                                                                                                                                               0 464 73
               2026  800  1000 0 463 86  -  0 463 39  -   0 464 51 0 464 53 0 464 58  0 464 61  0 464 63  0 476 95 0 465 28 0 465 29  0 465 30 0 465 31 0 464 87 0 464 88 0 464 89 0 464 90  0 348 48  ou  0 464 77 0 331 35 0 464 80  0 464 81
                                                                                                                                                                               0 464 74

       740
   737   738   739   740   741   742   743   744   745   746   747