Page 732 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 732

Soluções LCS  : painéis óticos 19'' - Alta Densidade - cassetes slim
                        3
       tabela de escolha


        CONFIGURE O SEU SISTEMA LCS  FIBRA ÓTICA ALTA DENSIDADE
                                  3
        Exemplo de princípio:



                                               +                                                           +
        Painel modular




              Painel modular                                                 Cassetes

        GAVETAS ÓTICAS HD A EQUIPAR
                   GAVETAS ÓTICAS HD                                                                                                                                                                    ACESSÓRIOS
                                                                                                    SC APC                                              LC APC                    Adaptador de buchas                 Acessório   Acessório
                                  Ref.                     N.º de       SC              SC HD       duplex      LC                         LC HD         duplex        ST              8 MTP        Cassete    Cassete   gestão de   gestão de
                                               N.º
       Tamanho    Tipo                         máx.  Ref.  fibras                                                                                                                                  de cobre    slim   e cabos   e cordões
                           1 U    2 U    4 U              (ligações)  Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo  Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo  a equipar  obturador (fornecido em  (fornecido em
                                                                                                                                                                                                                      2U e 4U)   2U e 4U)
                                               CASSETES    BLOCOS FIBRAS
                                               A EQUIPAR
                                                                                                            0 321 23
                                                                                                             (duplex)
                                                                  0 321 20  0 321 10
                                                             6     (duplex)  (duplex)  -      -     0 321 12  0 321 36       0 321 13    -        -        -     0 321 27  0 321 17
                 Para ser                                                                                    (duplex-                                                                               0 337 55
                 equipado                                                                                  verde água)                                                                             (a equipar         0 321 46   0 321 78
               com cassetes                                                                                 0 321 24                                                              0 321 18  0 321 19  com    0 337 57  (apenas para  (apenas para
                 a serem   0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  0 321 41                                           (duplex)                                                                              conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                equipadas                                                          0 321 21  0 321 11                        0 321 14                                                              de cobre)
               com blocos de                                12       -       -     (duplex)  (duplex)  -    0 321 37          (duplex)   -        -     0 321 16    -       -
                  fibra                                                                                      (duplex-
                                                                                                           verde água)
                                                                                                                                      0 321 25  0 321 15
                                                            24       -       -        -       -        -       -                -                          -        -       -
                                                                                                                                      (duplex)  (duplex)
                                               CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
                                               EQUIPADAS
          19"
       modulares                                                                   0 321 43  0 321 45                                 0 321 48  0 321 49
         Alta                                                                       (OM4)   (OS2)                                      (OM4)    (OS2)
       Densidade  A equipar                                 12       -       -     0 321 59  0 321 60  -       -                -     0 321 42  0 321 44   -        -       -                       0 337 55
               cassetes pré-
                                                                                                                                                                                                                      0 321 46
                                                                                                                                                                                                                                 0 321 78
               conectadas ou                                                        (OM4)   (OS2)                                      (OM4)    (OS2)                                -       -     (a equipar   0 337 57  (apenas para  (apenas para
                                                                                                                                                                                                     com
               pré-equipadas   0 321 75 0 321 76 0 321 77  4  -  COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS                                                                                                      conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                (fornecido
                com kit 6 ou                                                       0 321 80  0 321 84                                 0 321 81  0 321 85                                           de cobre)
                12 pigtails                                  6       -       -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -               -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -   -       -
                  OM3)
                                                                                   0 321 82  0 321 86                                 0 321 83  0 321 87
                                                            12       -       -                         -       -                -                          -        -       -
                                                                                  (duplex-OM3) (duplex-OM3)                          (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                               SUPORTE
                                               PARA       CASSETES SLIM
                                               CASSETES                                                                                                                                             0 337 55
                                                                                                                                                                                                                      0 321 46
                                                                                                                                                                                                                                 0 321 78
                                               SLIM                                                                                                                                  -       -     (a equipar   0 321 39  (apenas para  (apenas para
                                                                                                                                                                                                     com
                                                                                                                                      0 321 69                                                     conectores        painéis 1 U)  painéis 1 U)
                 A equipar                                                                                                             (OM4)   0 321 70                                            de cobre)
               cassetes slim  0 321 75 0 321 76 0 321 77  8  0 321 38  12  -  -       -       -        -       -                -     0 321 68  (OS2)      -        -       -
                                                                                                                                       (OM3)
                                               SUPORTE
                                               PARA       CASSETES SLIM
                                               CASSETES
                                               SLIM
                                                                                                                                      0 321 69
                 A equipar                                                                                                             (OM4)   0 321 70
               cassetes slim     0 321 03       2  0 321 38  12      -       -        -       -        -       -                -     0 321 68  (OS2)      -        -       -        -       -        -      0 321 39    -          -
                                                                                                                                       (OM3)
                                               CASSETES   PRÉ-CONECTORIZADOS
                                               EQUIPADAS
                                                                                                                                      0 321 48  0 321 49
                                                                                                                                       (OM4)    (OS2)
       Kit zero U  A equipar                                12       -       -        -       -        -       -                -     0 321 42  0 321 44   -        -       -
               cassetes pré-
                                                                                                                                                                                                    0 337 55
               conectadas ou                                                                                                           (OM4)    (OS2)                                              (a equipar
               pré-equipadas     0 321 03       1     -   COM BLOCOS FIBRAS + PIGTAILS                                                                                               -       -       com       -         -          -
                (fornecido
                com kit 6 ou                                                       0 321 80  0 321 84                                 0 321 81  0 321 85                                           conectores
                                                                                                                                                                                                   de cobre)
                12 pigtails                                  6       -       -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -  -               -    (duplex-OM3) (duplex-OM3)  -   -       -
                  OM3)
                                                                                   0 321 82  0 321 86                                 0 321 83  0 321 87
                                                            12       -       -                         -       -                -                          -        -       -
                                                                                  (duplex-OM3) (duplex-OM3)                          (duplex-OM3) (duplex-OM3)
       730
   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737