Page 741 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 741

QUADROS LINKEO 10" E 19"













 Dimensões (mm)  Equipamentos e acessórios

 Capacidade  Ref.  Painéis de ligação de 1 U a equipar  Jogo de 2 montantes 19'' suplementares  PDU  Gestão térmica
 A  L  P  Gavetas fixas                                                                                  Rodas
 6 conectores  12 conectores  12 U  15 U  18 U  21 U    Equipado        A equipar     Kit ventilador
 QUADRO LINKEO 10" - FORNECIDO MONTADO
                                                         6 468 00
 6 U  359  370  300  6 462 30  0 462 23  0 337 98  0 337 99  -  -  -  -  6 468 98       0 462 60           -
                                                        (4 x 2P+T)
 Painéis passa-cabos
 Prof. 200 mm  Prof. 360 mm
 1 U  2 U
 QUADROS LINKEO 19" - FIXOS - PAINÉIS LATERAIS FIXOS - FORNECIDOS MONTADOS
 450  6 462 00
 6 U  359  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38       -
 600  6 462 10
 450  6 462 01
 9 U  492  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38       -
 600  6 462 11
 450  6 462 02
 12 U  625  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  6 462 42  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 12
 450  6 462 03
 15 U  759  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  6 462 43  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 13
 450  6 462 04
 18 U  892  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  6 462 44  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 14
 450  6 462 05
 21 U  1025  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  6 462 45  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 15
 QUADROS LINKEO 19" - FIXOS - PAINÉIS LATERAIS AMOVÍVEIS
 450  6 462 50
 6 U  359  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38       -
 600  6 462 60
 450  6 462 51
 9 U  492  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38       -
 600  6 462 61
 450  6 462 52
 12 U  625  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  6 462 42  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 62
 450  6 462 53
 15 U  759  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  6 462 43  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 63
 450  6 462 54
 18 U  892  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  6 462 44  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 64
 450  6 462 55
 21 U  1025  600  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  6 462 45  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  -
 600  6 462 65
 QUADROS LINKEO 19" - GIRATÓRIOS - FORNECIDOS MONTADOS
 9 U  492  600  610  6 462 21  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  6 462 48

 12 U  625  600  610  6 462 22  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  6 462 42  -  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  6 462 48
 15 U  759  600  610  6 462 23  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  6 462 43  -  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  6 462 48

 18 U  892  600  610  6 462 24  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  6 462 44  -  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  6 462 48
 21 U  1025  600  610  6 462 25  6 465 01  6 465 02  6 465 20  6 465 21  -  -  -  6 462 45  ver p. 796  ver p. 797  6 462 38  6 462 48


                                                                                                               739
   736   737   738   739   740   741   742   743   744   745   746