Page 730 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 730

Soluções LCS  : painéis óticos - cassetes standard
                        3
       tabela de escolha


        CONFIGURE O SEU SISTEMA LCS3 FIBRA ÓTICA ALTA DENSIDADE
        Exemplo de princípio:



                                                        +                                                   +





          Painel modular                                                       Cassetes


        GAVETAS ÓTICAS HD A EQUIPAR





              GAVETAS ÓTICAS HD       Cassetes a equipar                                                                                                                                                    ACESSÓRIOS

                                       N.º de          N.º de        SC              SC HD        SC APC         LC                            LC HD         LC APC           ST          Adaptador de buchas 4   Cassete        Acessório
                                                                                                                                                                                                                        Cassete
        Tamanho          Tipo         cassetes   Ref.  fibras                                     duplex                                                      duplex                             MTP          cobre a   obturador  gestão de
                                        máx.         (ligações) Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo  Multimodo      Monomodo  Multimodo  Monomodo  Monomodo  Multimodo  Monomodo  Multimodo  Monomodo  equipar         cabos
                                                     BLOCOS FIBRAS
                                                                                                           0 321 23
                                                                                                           (duplex)
                                                               0 321 20  0 321 10                                               0 321 13
                                                         6                        -         -     0 321 12  0 321 36                        -         -         -      0 321 27  0 321 17
                                                               (duplex)  (duplex)                                               (duplex)
                                                                                                           (duplex-                                                                                           0 337 55
                   Para ser equipado com                                                                  verde água)                                                                                          (a ser
                 cassetes a serem equipadas   4  0 321 41                                                  0 321 24                                                                       0 321 34  0 321 33  equipado   0 337 57  0 321 46
                                                                                                                                                                                                               com
                    com blocos de fibra                                                                    (duplex)                                                                                          conectores
                                                        12       -        -     0 321 21  0 321 11   -     0 321 37             0 321 14    -         -      0 321 16     -        -                          de cobre)
                                                                                (duplex)  (duplex)         (duplex-             (duplex)
         Painéis                                                                                          verde água)
        modulares
          19"                                                                                                                             0 321 25  0 321 15
                                                        24       -        -       -         -        -        -                   -                             -         -        -
                                                                                                                                          (duplex)  (duplex)
          Alta
        Densidade                                    CASSETES PRÉ-CONECTORIZADAS
                                                        12       -        -     0 321 43  0 321 45   -        -                   -       0 321 48  0 321 49    -         -        -
                                                                                 (OM4)    (OS2)                                           (OM4)     (OS2)
                                                                                                                                                                                                              0 337 55
                                                                                                                                          0 321 42  0 321 44                                                   (a ser
                    A equipar cassetes                  24       -        -       -         -        -        -                   -       (OM4)     (OS2)       -         -        -                          equipado
                    pré-conectorizadas    4      -                                                                                                                                           -         -                0 337 57  0 321 46
                                                                                                                                                                                                               com
                    ou pré-equipadas  (1)            CASSETES EQUIPADAS + PIGTAILS                                                                                                                           conectores
                                                                                0 321 80  0 321 84                                        0 321 81  0 321 85
                                                         6       -        -                          -        -                   -                             -         -        -                          de cobre)
                                                                              (duplex-OM3) (duplex-OM3)                                 (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                                                                0 321 82  0 321 86                                        0 321 83  0 321 87
                                                        12       -        -                          -        -                   -                             -         -        -
                                                                              (duplex-OM3) (duplex-OM3)                                 (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                                     BLOCOS FIBRAS
                                                                                                           0 321 23
                                                                                                           (duplex)
                                                               0 321 20  0 321 10                                               0 321 13
                                                         6                        -         -     0 321 12  0 321 36                        -         -         -      0 321 27  0 321 17
                                                               (duplex)  (duplex)                                               (duplex)
                                                                                                           (duplex-                                                                                           0 337 55
                   Para ser equipado com                                                                  verde água)                                                                                          (a ser
                 cassetes a serem equipadas   1  0 321 41                                                  0 321 24                                                                       0 321 34  0 321 33  equipado   0 337 57   -
                                                                                                                                                                                                               com
                    com blocos de fibra                                                                    (duplex)                                                                                          conectores
                                                        12       -        -     0 321 21  0 321 11   -     0 321 37             0 321 14    -         -      0 321 16     -        -                          de cobre)
                                                                                (duplex)  (duplex)                              (duplex)
                                                                                                           (duplex-
                                                                                                          verde água)
                                                                                                                                          0 321 25  0 321 15
        Kit zero U                                      24       -        -       -         -        -        -                   -                             -         -        -
                                                                                                                                          (duplex)  (duplex)
                                                     CASSETES PRÉ-CONECTORIZADAS
                                                                                0 321 43  0 321 45                                        0 321 48  0 321 49
                                                        12       -        -                          -        -                   -                             -         -        -
                                                                                 (OM4)    (OS2)                                           (OM4)     (OS2)
                                                                                                                                                                                                              0 337 55
                                                                                                                                          0 321 42  0 321 44                                                   (a ser
                    A equipar cassetes                  24       -        -       -         -        -        -                   -        (OM)     (OS2)       -         -        -                          equipado
                    pré-conectorizadas    1      -                                                                                                                                           -         -       com      0 337 57    -
                     ou pré-equipadas                CASSETES EQUIPADAS + PIGTAILS                                                                                                                           conectores
                                                                                0 321 80  0 321 84                                        0 321 81  0 321 85
                                                         6       -        -                          -        -                   -                             -         -        -                          de cobre)
                                                                              (duplex-OM3) (duplex-OM3)                                 (duplex-OM3) (duplex-OM3)
                                                                                0 321 82  0 321 86                                        0 321 83  0 321 87
                                                        12       -        -                          -        -                   -                             -         -        -
                                                                              (duplex-OM3) (duplex-OM3)                                 (duplex-OM3) (duplex-OM3)
       (1) Fornecidos com kit 6 ou 12 pigtails OM3.
       728
   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735