Page 731 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 731

CONFIGURE O SEU SISTEMA LCS3 FIBRA ÓTICA ALTA DENSIDADE





                                                  +


                                                                                              Pigtails (p. 767)

          Cabos                                       Cordões


 GAVETAS ÓTICAS HD A EQUIPAR





 GAVETAS ÓTICAS HD  Cassetes a equipar                                               ACESSÓRIOS

 N.º de   N.º de   SC  SC HD  SC APC   LC  LC HD  LC APC   ST      Adaptador de buchas 4   Cassete        Acessório
                                                                                                 Cassete
 Tamanho  Tipo  cassetes   Ref.  fibras   duplex  duplex                  MTP          cobre a   obturador  gestão de
 máx.  (ligações) Multimodo Monomodo Multimodo Monomodo Monomodo  Multimodo  Monomodo  Multimodo  Monomodo  Monomodo  Multimodo  Monomodo  Multimodo  Monomodo  equipar  cabos
 BLOCOS FIBRAS
 0 321 23
 (duplex)
 0 321 20  0 321 10  0 321 13
 6  -  -  0 321 12  0 321 36  -  -       -      0 321 27  0 321 17
 (duplex)  (duplex)  (duplex)
 (duplex-                                                                              0 337 55
 Para ser equipado com   verde água)                                                    (a ser
 cassetes a serem equipadas   4  0 321 41  0 321 24                0 321 34  0 321 33  equipado   0 337 57  0 321 46
                                                                                        com
 com blocos de fibra  (duplex)                                                        conectores
 12  -  -  0 321 21  0 321 11  -  0 321 37  0 321 14  -  -  0 321 16  -  -             de cobre)
 (duplex)  (duplex)  (duplex-  (duplex)
 Painéis   verde água)
 modulares
 19"               0 321 25  0 321 15
 24  -  -  -  -  -  -  -                 -         -        -
                   (duplex)  (duplex)
 Alta
 Densidade  CASSETES PRÉ-CONECTORIZADAS
 12  -  -  0 321 43  0 321 45  -  -  -  0 321 48  0 321 49  -  -  -
 (OM4)  (OS2)      (OM4)     (OS2)
                                                                                       0 337 55
                   0 321 42  0 321 44                                                   (a ser
 A equipar cassetes    24  -  -  -  -  -  -  -  (OM4)  (OS2)  -  -  -                  equipado
 pré-conectorizadas    4  -                                           -         -                0 337 57  0 321 46
                                                                                        com
 ou pré-equipadas  (1)  CASSETES EQUIPADAS + PIGTAILS                                 conectores
 0 321 80  0 321 84  0 321 81  0 321 85
 6  -  -  -  -  -                        -         -        -                          de cobre)
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
 0 321 82  0 321 86  0 321 83  0 321 87
 12  -  -  -  -  -                       -         -        -
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
 BLOCOS FIBRAS
 0 321 23
 (duplex)
 0 321 20  0 321 10  0 321 13
 6  -  -  0 321 12  0 321 36  -  -       -      0 321 27  0 321 17
 (duplex)  (duplex)  (duplex)
 (duplex-                                                                              0 337 55
 Para ser equipado com   verde água)                                                    (a ser
 cassetes a serem equipadas   1  0 321 41  0 321 24                0 321 34  0 321 33  equipado   0 337 57   -
                                                                                        com
 com blocos de fibra  (duplex)                                                        conectores
 12  -  -  0 321 21  0 321 11  -  0 321 37  0 321 14  -  -  0 321 16  -  -             de cobre)
 (duplex)  (duplex)  (duplex)
 (duplex-
 verde água)
                   0 321 25  0 321 15
 Kit zero U  24  -  -  -  -  -  -  -     -         -        -
                   (duplex)  (duplex)
 CASSETES PRÉ-CONECTORIZADAS
 0 321 43  0 321 45  0 321 48  0 321 49
 12  -  -  -  -  -                       -         -        -
 (OM4)  (OS2)      (OM4)     (OS2)
                                                                                       0 337 55
                   0 321 42  0 321 44                                                   (a ser
 A equipar cassetes    24  -  -  -  -  -  -  -  (OM)  (OS2)  -  -  -                   equipado
 pré-conectorizadas    1  -                                           -         -       com      0 337 57    -
 ou pré-equipadas   CASSETES EQUIPADAS + PIGTAILS                                     conectores
 0 321 80  0 321 84  0 321 81  0 321 85
 6  -  -  -  -  -                        -         -        -                          de cobre)
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
 0 321 82  0 321 86  0 321 83  0 321 87
 12  -  -  -  -  -                       -         -        -
 (duplex-OM3) (duplex-OM3)  (duplex-OM3) (duplex-OM3)
 (1) Fornecidos com kit 6 ou 12 pigtails OM3.
                                                                                                               729
   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736