Page 639 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 639

0 881 71/72
                                                                                                             +
                                                                                                                         0 881 70
       Caixas de chão Access - 12 módulos                    Caixas de chão Access - 12 módulos
          0 881 71/72
                                                                     0 881 71
                                                             características técnicas                  +2
                                                                                                     230  0              +2 0
                                                                                       0 881 72                         210



                                                                                      +
                                                            0 881 71/72
          0 881 71/72
                                                              Betonilha                           +      0 881 70

             0 881 71                        0 881 72
                                                                                                            0 881 70

                       fornecido                                    0 881 71
                         0 881 71
                      em Flatpack
                                                                                   30 mm +    +2            +2
                                                                              80 mm mini   mini  230 0    210  0
                                                                                 0 881 72
                                                                             +2 100 mm maxi
                                                                           230  0                        +2 0
                                                    0 881 72                       50 mm               210
                                                              Altura betonilha
                                                                                                         0 881 70
          0 881 70                                                                                    A                C
                                                                                  X                                 X > 90 mm          X
         Emb.   Ref.  Caixas de chão 12 módulos ACCESS         X > 80 mm    2 < H < 50 mm    H + 5 mm mini
                     De acordo com as normas EN 60670-1                                                       75 mm
                         0 881 71
                     e EN 50085-2-2                                                                           mini
                     Resistência ao esmagamento das tampas: 3 000 N
                     Resistência à tração dos suportes para                                     B
                     aparelhagem: 81 N a 60 ºC (de acordo com a norma        +2                          +2
                                                                              0
                     EN 50085-1)                                           230  30 mm                  210  0
                     Temperatura de utilização: -5 ºC até +60 ºC 0 881 72    Chão falso  100 mm maxi   mini
                                                                           80 mm mini
                     Permitem acesso a todo o tipo de correntes               50 mm
                     distribuídas pelo pavimento falso ou betonilha                                                X < 110 mm
                     Fornecidas com tampa reversível para colocação de
                     revestimento 8mm (por ex.: vinil, alcatifa, parquet)
                     Suportes para montagem de aparelhagem Mosaic™                           A            C
                     (fornecidos montados na horizontal ou na vertical):  2 < H < 50 mm                                                X
                     - garantem uma perfeita separação das correntes              X   H + 5 mm mini
                     - dispõem de 8 pré-cortes para tubo anelado de                                75 mm
                                                                                                   mini
                     Ø 20 mm                                   X > 75 mm                                                          LE10324AA
                     As caixas de chão Legrand com as tomadas                            B                         X =  110 mm
                     Mosaic  instaladas garantem IP 24 de acordo com
                           TM

                     as RTIEBT                                  Altura Chão falso
                     IK 08
                     Abertura fácil através de um punho de fácil acesso
                     Material livre de halogéneos
                     Cinzento
                                               30 mm
                     Fornecido com garras de fixação já montadas
                                                mini
                     Pode ser instalada diretamente no chão falso       180°
                                       80 mm mini
                     (altura min 75mm)  100 mm maxi                                                               LE10324AA
                     Para betonilha usar a caixa de encastrar
                     ref. 0 881 70             50 mm
                     Solução mecanismos na vertical
          4    0 881 71 12 módulos (2 x 6) - para betonilha: altura minima
                     80 mm
                     Solução mecanismos na horizontal regulável    Tampa reversível
                     em altura
          4    0 881 72 12 módulos (2 x 6) - para betonilha: altura minima   A                       C
                     90 mm
                                               30 mm
                     Caixa de encastrar para betonilha
                                                 mini
                                        80 mm mini
                                    2 < H < 50 mm
                     Para instalação das caixas ref. 0 881 71/72    H + 5 mm mini
                                       100 mm maxi
                     em betonilha
         10    0 881 70 Fornecido em flat pack                                         75 mm
                                               50 mm                                    mini
                                                                   B
                                                                Consignes de sécurité               Biztonsági előírások                  Drošības noteikumi
                                                             Avant toute intervention, couper le courant.                                              Minden beavatkozás előtt szakítsa meg az áramellátást.  Pārtraukt strāvas padevi pirms izjaukšanas.
                                                                                                      C
                                                                            A
                                                             Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation.  Tartsa be pontosan a beszerelési és használati feltételeket.  Stingri ievērot uzstādīšanas un lietošanas noteikumus.
                                                                                                    Turvallisuusmääräykset
                                                                Veiligheidsvoorschriften
                                                                                                                                          Saugos taisyklės
                                                             Onderbreek voor enige ingreep de stroom.  Ennen huoltoa, katkaise virta.  Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
                                                             Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht.  Noudata asennus- ja käyttöohjeita tarkoin.  Griežtai laikykités instaliavimo ir naudojimo sąlygų.
                                     2 < H < 50 mm            H + 5 mm mini                         Säkerhetsinstruktioner                Sikkerhetsinstrukser
                                                                Safety instructions
                                                             Make sure the power supply is disconnected before any intervention.  Innan allt ingrepp, stäng av strömförsörjningen.  Bryt strømtilførselen før ethvert inngrep.
                                                             Strictly comply with instructions for installation and use.  Iaktta noggrant installations- och användningsföreskrifterna.  Installasjons- og bruksbetingelsene må nøye overholdes.
                                                                Sicherheitshinweise     75 mm       Bezpečnostní pokyny                   Varúõarráðstafanir
                                                             Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen.  mini  Před jakýmkoliv zásahem vypněte proud.  Loka barf fyrir straum áõur en átt er viõ tækiõ.
            Para mais informações veja o vídeo ou            Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.  Důsledně dodržujte instalační a uživatelské podmínky.  Fylgja skal vandlega öllum reglum um uppsetningu og notkun.
            www.legrand.pt                                   Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen.  Pred akýmkoľvek zásahom odpojte napájanie.  Преди каквото и да е работа по продукта, да се изключи от електрическото
                                                                Sicherheitshinweise
                                                                                                                                          Указания за безопасност
                                                                                                    Bezpečnostné nariadenia
                                                                   B
                                                             Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.  Prísne dodržiavajte podmienky, za ktorých sa má prístroj inštalovať a používať.  захранване. Задължително е да се спазват условията за инсталиране и употреба.
                                                                Consignas de seguridad              Συστάσεις ασφαλείας                  Instrucţiuni de siguranţă
                                                             Antes de cualquier intervención, cortar la corriente.                      Πριναπόοποιαδήποτε επέμβαση, κόψτε το ρεύμα.  Întrerupeţi curentul înaintea oricărei intervenţii.
                                                             Respetar estrictamente las condiciones de instalación y de utilización.  Τηρήστε αυστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης.  Respectaţi cu stricteţe condiţiile de instalare şi de utilizare.
                                                                                                    Varnostna navodila
                                                                                                                                          Меры предосторожности
                                                                Istruzioni di sicurezza
                                                             Prima di qualsiasi intervento, interrompere l’alimentazione.  Pred vsakim posegom izključite električno napajanje. LE10324AA  Отключить  питание  перед  проведением  любых  ремонтных  работ .
                                                                                                               637
                                                             Rispettare scrupolosamente le condizioni d’installazione e uso.  Natančno upoštevajte pogoje za montašo in uporabo.  Строго  соблюдайте  требования  к условиям  монтажа и  эксплуатации .
                                                                Instruções de segurança             Sikkerhedsregler                      Sigurnosne napomene
                                                             Antes de qualquer intervenção, cortar a corrente.  Inden der foretages et hvilket som helst indgreb, skal strømmen afbrydes.  Prije bilo kakve intervencije, isključite struju.
                                                             Respeitar estritamente as condições de instalação e utilização.  Installations- og anvendelsesbetingelserne skal overholdes nøje.  Strogo se pridržavajte uvjeta ugradnje i korištenja.
                                                                Przepisy bezpieczeństwa             Twissijiet
                                                             Przed każdą operacją na urządzeniu, odłączyć dopływ prądu.  L-ewwel u qabel kollox, itfi I-kurrent tad-dawl mill-mejn.
                                                             Ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.  Imxi skond I-istruzzjonijiet mogñtija gñall-istallazzjoni u l-u˝u.
                                                                Güvenlik talimatları                Ohutusnõuded
                                                             Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.  Enne mistahes (hooldus) tööd eemaldage vooluvõrgust.
                                                             Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.  Pidage täpselt kinni paigaldus-ja kasutamistingimustest.
                                                                                                                       LE10324AA
   634   635   636   637   638   639   640   641   642   643   644