Page 642 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 642

Caixas de chão standard instalação em chão falso

       tabela de escolha


       PRINCÍPIO DE MONTAGEM


                                                        ou


                        Kit suporte mecanismos  Aro e tampa isolante  Aro e tampa metálica inox   Mecanismos Mosaic (p. 536-559)
                                                                ou latão
       Caixa de chão completa
         com mecanismos
          na horizontal
                                                        ou


                        Kit suporte mecanismos  Aro e tampa isolante  Aro e tampa metálica inox   Acessório de isolamento  Mecanismos Mosaic (p. 536-559)
                                                                ou latão
       Caixa de chão completa
         com mecanismos
           na vertical
                                                                             PLACA DE ACABAMENTO   ACESSÓRIO PARA
                                           TAMPA PARA REVESTIMENTO ESPESSURA ≤ 8 mm
                                                                                 (OPCIONAL)         ISOLAMENTO
                                  KIT COM
         POSIÇÃO DE              SUPORTE
         INSTALAÇÃO    CAPACIDADE  MECANISMOS
                                PARA CAIXA
           DOS
        MECANISMOS               DE CHÃO
                                  E CAIXA
                                 DE VISITA
                                             Aro isolante 0 880 02  Aro metálico 0 880 05  0 880 47   0 880 27
                                                 Aro isolante     0 880 00    Inox     0 880 15
                     12 (3 x 4)   0 880 20               Inox     0 880 03    Inox     0 880 45         -
                      módulos
         Horizontal                           Metal     Latão     0 880 06    Latão    0 880 48
         regulável
                                                 Aro isolante     0 880 01    Inox     0 880 16
                     18 (3 x 6)   0 880 21               Inox     0 880 04    Inox     0 880 46         -
                      módulos
                                              Metal
                                                        Latão     0 880 07    Latão    0 880 49
        Altura mínima:                           Aro isolante     0 880 02    Inox     0 880 17
          80 mm
                     24 (3 x 8)   0 880 22               Inox     0 880 05    Inox     0 880 47         -
                      módulos
                                              Metal
                                                        Latão     0 880 08    Latão    0 880 50
                                                 Aro isolante     0 880 00    Inox     0 880 15
                      8 (2 x 4)
                      módulos    0 880 23                Inox     0 880 03    Inox     0 880 45       0 880 26
          Vertical                            Metal
                                                        Latão     0 880 06    Latão    0 880 48
                                                 Aro isolante     0 880 00    Inox     0 880 16
                     12 (2 x 6)   0 880 24               Inox     0 880 04    Inox     0 880 46       0 880 27
                      módulos
                                              Metal
        Altura mínima:                                  Latão     0 880 07    Latão    0 880 49
         68 mm em
          betonilha                              Aro isolante     0 880 02    Inox     0 880 17
       83 mm em chão   16 (2 x 8)
           falso                 0 880 25                Inox     0 880 05    Inox     0 880 47       0 880 28
                      módulos
                                              Metal
                                                        Latão     0 880 08    Latão    0 880 50
                                                 Aro isolante     0 880 00    Inox     0 880 15
                     Para tampa
                    8/12 módulos  0 880 39               Inox     0 880 03    Inox     0 880 45         -
          Caixas                              Metal
          de visita                                     Latão     0 880 06    Latão    0 880 48
                                                 Aro isolante     0 880 01    Inox     0 880 16
                     Para tampa
                    12/18 módulos  0 880 40              Inox     0 880 04    Inox     0 880 46         -
                                              Metal
                                                        Latão     0 880 07    Latão    0 880 49
        Altura mínima:                           Aro isolante     0 880 02    Inox     0 880 17
          65 mm
                     Para tampa
                    18/24 módulos  0 880 41              Inox     0 880 05    Inox     0 880 47         -
                                              Metal
                                                        Latão     0 880 08    Latão    0 880 50

       640
   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647