Page 643 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 643

Caixas de chão standard instalação para betonilha

       tabela de escolha


       PRINCÍPIO DE MONTAGEM


                                                   ou                              ou

                      Kit suporte mecanismos  Aro e tampa isolante  Aro e tampa metálica inox   Caixa auto-ajustável  Caixa universal regulável  Mecanismos Mosaic
       Caixa de chão completa                            ou latão                                       (p. 536-559)
         com mecanismos
          na horizontal


                                                   ou                              ou

                      Kit suporte mecanismos  Aro e tampa isolante  Aro e tampa metálica inox   Caixa auto-ajustável  Caixa universal regulável  Mecanismos Mosaic
       Caixa de chão completa                            ou latão                                       (p. 536-559)
         com mecanismos
           na vertical
                                               CAIXAS PARA ENCASTRAMENTO
                                                                              TAMPA PARA REVESTIMENTO   PLACA DE
                                         CAIXA DE ENCASTRAR   CAIXA UNIVERSAL                          ACABAMENTO
                                KIT COM   AUTOAJUSTÁVEL ALTURA   REGULÁVEL       ESPESSURA ≤ 8 MM       (OPCIONAL)
         POSIÇÃO DE            SUPORTE       65 - 90 MM    ALTURA 55 - 150 MM
         INSTALAÇÃO    CAPACIDADE  MECANISMOS
                              PARA CAIXA
           DOS
        MECANISMOS             DE CHÃO
                                E CAIXA
                               DE VISITA
                                                                              Aro isolante
                                              0 880 91          0 880 80      0 880 02  Aro metálico 0 880 05  0 880 47
                                                                               Aro isolante  0 880 00  Inox  0 880 15
                     12 (3 x 4)   0 880 20   0 880 90 (1)  OU  0 880 80 + 0 880 81   Inox    0 880 03  Inox  0 880 45
                     módulos            altura de betão ≥ 80 mm altura de betão ≥ 100 mm
         Horizontal                                                          Metal
          regulável                                                                 Latão    0 880 06  Latão  0 880 48
                                                                               Aro isolante  0 880 01  Inox  0 880 16
                     18 (3 x 6)   0 880 21   0 880 91 (1)  OU  0 880 80 + 0 880 82   Inox    0 880 04  Inox  0 880 46
                     módulos            altura de betão ≥ 80 mm altura de betão ≥ 100 mm
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 07  Latão  0 880 49
        Altura mínima:                                                         Aro isolante  0 880 02  Inox  0 880 17
           80 mm
                     24 (3 x 8)   0 880 22   0 880 92 (1)  OU  0 880 80 + 0 880 83   Inox    0 880 05  Inox  0 880 47
                     módulos            altura de betão ≥ 80 mm altura de betão ≥ 100 mm
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 08  Latão  0 880 50
                                                                               Aro isolante  0 880 00  Inox  0 880 15
                     8 (2 x 4)                          OU
          Vertical   módulos   0 880 23      0 880 90      0 880 80 + 0 880 81       Inox    0 880 03  Inox  0 880 45
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 06  Latão  0 880 48
                                                                               Aro isolante  0 880 01  Inox  0 880 16
                     12 (2 x 6)   0 880 24   0 880 91   OU  0 880 80 + 0 880 82      Inox    0 880 04  Inox  0 880 46
                     módulos
        Altura mínima:                                                       Metal  Latão    0 880 07  Latão  0 880 49
         68 mm em
          betonilha
       83 mm em chão                                                           Aro isolante  0 880 02  Inox  0 880 17
           falso     16 (2 x 8)   0 880 25   0 880 92      0 880 80 + 0 880 83       Inox    0 880 05  Inox  0 880 47
                     módulos                            OU
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 08  Latão  0 880 50
                                                                               Aro isolante  0 880 00  Inox  0 880 15
                    Para tampa
                    8/12 módulos  0 880 39   0 880 90      0 880 80 + 0 880 81       Inox    0 880 03  Inox  0 880 45
          Caixas                                                             Metal
          de visita                                                                 Latão    0 880 06  Latão  0 880 48
                                                                               Aro isolante  0 880 01  Inox  0 880 16
                    Para tampa
                   12/18 módulos  0 880 40   0 880 91      0 880 80 + 0 880 82       Inox    0 880 04  Inox  0 880 46
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 07  Latão  0 880 49
        Altura mínima:                                                         Aro isolante  0 880 02  Inox  0 880 17
           65 mm
                    Para tampa
                   16/24 módulos  0 880 41   0 880 92      0 880 80 + 0 880 83       Inox    0 880 05  Inox  0 880 47
                                                                             Metal
                                                                                    Latão    0 880 08  Latão  0 880 50
       (1) Não permite a utilização de fichas direitas
                                                                                                               641
   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648