Page 635 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 635

Acessórios, caixas e suporte                          Mini-colunas e colunas universais
       para colunas universais



                                                              n Dimensões (mm)
                                                              1 compartimento               2 compartimentos
                                                                    125                          125

                                                                             68.5
                                                                                                           125

        6 531 79


                                                              n Capacidade de cablagem
                                                              Colunas de 1 compartimento
         Emb.    Ref.  Acessórios
                                                                                                   1 compartimento
          8    6 531 69 Separador metálico, comprimento 1,1 m                     1 compartimento  (com 1 aparelhagem)
          8    6 531 80 Painel indicador 150 x 150 mm
         10    6 531 81 Suporte para fixar TV 10-26" / 25-66 cm  Capacidade máx. de
          1    6 531 82 Suporte para fixar TV 26-42" / 66-107 cm  condutores (para um               A
                                                               determinado tipo de
          1    6 531 83 Prateleira para instalação direta      condutor)               A
                      Caixas
         10    5 102 01 Caixa para 1 mecanismo                 Compartimento           A                A
          5    5 102 02 Caixa para 2 mecanismos                Secção total (mm 2 )   6900             5050
          5    5 102 03 Caixa de derivação
                                                                       Ø7 mm           84               58
                      Suportes                                 Número    Ø9 mm         72               50
                                                               de cabos
         10    6 531 79 Suporte para instalação de aparelhagem de      Ø11 mm          44               32
                      encastrar (Niloé Step, Suno, Valena life,...)
         10    6 531 78 Suporte adaptador para mecanismos     Colunas de 2 compartimentos
                      Mosaic 2 e 3 módulos
                                                                                                   2 compartimentos
                      Suportes para montagem                                      2 compartimentos  (com 1 aparelhagem)
                      de aparelhagem modular
                      Associar a 2 elementos de espaçamento de
                      0,5 módulos (ref. 4 063 07) para montagem de  Capacidade máx. de  A           A
                      aparelhagem modular com tampa de proteção  condutores (para um
                      para evitar disparos acidentais          determinado tipo de
                                                               condutor)
                      Capacidade: 2 módulos
                      Exemplo de instalação (ver ao lado)                              B                B
          5    0 310 69      Branco
          5    6 530 75      Preto
                                                               Compartimento       A       B        A       B
                                                               Secção total (mm 2 )  6170  6170    4280    6170
                                                                       Ø7 mm      90       90      70       90
                                                               Número             62       62      42       62
                                                               de cabos  Ø9 mm
                                                                       Ø11 mm     44       44      26       44

                                                              n Princípio de instalação para montagem
                                                              de aparelhagemmodular
                                                              Exemplo: para instalação nas colunas e mini-colunas universais,
                                                              utilizar um suporte de fixação ref. 6 531 79, um suporte Batibox
                                                              ref. 0 802 52 (p. 562) e um quadro de acabamento Mosaic
                                                              de 4 módulos (p. 560).





                                                                                       Coluna ou mini-coluna universal


                                                                                       Suporte de fixação, ref. 6 531 79

                                                                                       Suporte universal Batibox
                                                                                       4 módulos, ref. 0 802 52 (p. 562)
                                                                                       Suporte para montagem de aparelhagem
                                                                                       modular, ref. 6 530 75
                                                                                       Quadro Mosaic 4 módulos
                                                                                       (p. 560)




                                                                                                               633
   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639   640