Page 644 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 644

Caixas de chão tampa nivelável instalação em chão falso

       tabela de escolha


       PRINCÍPIO DE MONTAGEM






                           Kit suporte mecanismos  Tampa metálica inox    Mecanismos Mosaic (p. 536-559)
       Caixa de chão completa                       ou latão
         com mecanismos
          na horizontal





                           Kit suporte mecanismos  Tampa metálica inox    Acessórios de isolamento  Mecanismos Mosaic (p. 536-559)
                                                    ou latão
       Caixa de chão completa
         com mecanismos
           na vertical
                                             TAMPA PARA REVESTIMENTO ESPESSURA   PLACA DE ACABAMENTO  ACESSÓRIO PARA
                                                        ≤ 15 MM                  (OPCIONAL)          ISOLAMENTO
                                  KIT COM
         POSIÇÃO DE               SUPORTE
         INSTALAÇÃO   CAPACIDADE  MECANISMOS
            DO                   PARA CAIXA
        MECANISMOS                DE CHÃO
                               E CAIXA DE VISITA

                                                 Tampa metálica 0 881 05 + 0 881 41  0 880 47          0 880 27
                                                 Inox           0 881 03      Inox     0 881 45
                      12 (3 x 4)
                      módulos     0 881 20                                                               -
         Horizontal                              Latão          0 881 06      Latão    0 881 48
          regulável
                                                 Inox           0 881 04      Inox     0 881 46
                      18 (3 x 6)   0 881 21                                                              -
                      módulos
                                                 Latão          0 881 07      Latão    0 881 49

        Altura mínima:
           92 mm                                 Inox           0 881 05      Inox     0 881 47
                      24 (3 x 8)   0 881 22                                                              -
                      módulos
                                                 Latão          0 881 08      Latão    0 881 50

                                                 Inox           0 881 03      Inox     0 881 45
          Vertical    8 (2 x 4)    0 881 23                                                           0 880 26
                      módulos
                                                 Latão          0 881 06      Latão    0 881 48

                                                 Inox           0 881 04      Inox     0 881 46
                      12 (2 x 6)
                                  0 881 24                                                            0 880 27
        Altura mínima:  módulos                  Latão          0 881 07      Latão    0 881 49
         80 mm em
          betonilha
       92 mm em chão                             Inox           0 881 05      Inox     0 881 47
           falso
                      16 (2 x 8)   0 881 25                                                           0 880 28
                      módulos
                                                 Latão          0 881 08      Latão    0 881 50
                                                 Inox           0 881 03      Inox     0 881 45
                     Para tampa
                    8/12 módulos  0 881 39                                                               -
                                                 Latão          0 881 06      Latão    0 881 48
       Caixas de visita
                                                 Inox           0 881 04      Inox     0 881 46
                     Para tampa
                    12/18 módulos  0 881 40                                                              -
                                                 Latão          0 881 07      Latão    0 881 49

        Altura mínima:
           65 mm
                                                 Inox           0 881 05      Inox     0 881 47
                     Para tampa
                    16/24 módulos  0 881 41                                                              -
                                                 Latão          0 881 08      Latão    0 881 50

       642
   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649