Page 637 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 637

Tomadas de chão                                       Tomadas de chão






                                                              n Instalação em betonilha ou chão técnico

                                                                         ou mais








                                                                  86              86                86
              0 897 00 equipada  0 897 02 equipada
              (Nota: mecanismos não fornecidos) (Nota: mecanismos não fornecidos)
                                                                        100
         Emb.   Ref.  Bases para montagem de tomadas de chão
                     Índices de proteção: IP 44 - IK 08
                     Equipadas com tampa de abertura a 180º
                     Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm)  +       +     ou mais
                     Iluminação da tomada no chão por LED branco    95              95                 95
                     Estas bases (recetáculos para mecanismos) são
                     fornecidas vazias e recebem todas as funções
                     Mosaic™ máx. 2 módulos                               91
                     Simples, quadradas
          1   0 897 00             Inox escovado
          1    0 897 10            Bronze escovado
          1    0 897 50            Aço castanho escovado
                     Duplas, retangulares                     n Dimensões
          1    0 897 02             Inox escovado             Bases simples
          1    0 897 12             Bronze escovado
          1    0 897 52             Aço castanho escovado     Ø 90                   86
                     Simples, redondas                                                                 Ø 80
          1    0 897 01        Inox escovado
          1    0 897 11        Bronze escovado
          1    0 897 51        Aço castanho escovado                           86                         71
                     Caixas e acessórios                                                        91     100
         25    0 819 88    Caixa para chão. Pode ser aplicada em
                           laje de betão (espessura 50 a 80 mm) ou  Bases duplas
                           em chão técnico (espessura 10 a 40 mm)
                     utilizando a broca ref. 0 800 88 (abaixo)              172             com a gola
                     Perfuração: Ø 80 mm                                                  Ø 80  Ø 83    50
                     Podem associar-se duas caixas para composição
                     de um posto duplo
          1   0 885 08     Broca craniana Ø 80 mm              86
                           Para instalação de caixas ref. 0 819 88
         10    0 897 19    LED luminoso (cor branco) para tomadas
                           de chão. Permite retro-iluminar o contorno
                           da base para uma fácil localização da
                           tomada
         10    0 801 88    Caixa para instalação mural
                           Caixa de encastrar Batibox™ multimaterial  n Sugestões para equipar as tomadas de chão
                           Permite instalação de tomadas em todos  com mecanismos Mosaic
                     os tipos de paredes ou superfícies
                     Dimensões: Ø 80 mm - Prof. 50 mm                 Correntes fortes         Correntes fracas
          1    0 897 09 Parafusos longos
                     A utilizar em casos de revestimentos                                  Tomadas RJ 45
                     espessos (tipo tapetes), para fixação das    Tomadas 2P+T tipo Schuko  0 765 76: Tomada Cat. 6A STP
                                                                  0 772 11: Branco
                     placas de acabamento às caixas               0 792 13: Alumínio       0 765 64: Tomada Cat. 6 UTP
                     ref. 0 819 88 ou 0 801 88                    0 793 55L: Preto mate    0 765 65: Tomada cat. 6 FTP
                     (Fornecidos em saco de 10 unidades)
                      Nota: Quando instaladas nestas bases (recetáculos para               Tomadas TV
                      mecanismos), as tomadas Mosaic™ (correntes fortes ou fracas)   Carregadores 2 x USB Tipo-A  0 787 86: Tomada TV-R-SAT
                      garantem IP 44 e IK 08, superando as disposições das RTIEBT.  2 785 94L: Branco
                                                                  0 793 94: Alumínio       0 787 82: Tomada TV simples
                                                                  0 791 94L: Preto mate
                                                                                           0 787 80: Tomada TV tipo "F"

                                                                  Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C  Tomadas áudio/vídeo
                                                                  0 775 92: Branco         0 787 51: Tomada altifalante
                                                                  0 793 92: Alumínio

                                                                  Carregadores 2 x USB Tipo-C  Obturadores
                                                                                           2 770 71L: Branco
                                                                  0 775 90: Branco         0 792 80: Alumínio
                                                                  0 793 90: Alumínio       0 791 81L: Preto mate
                                                                  0 791 90L: Preto mate

                                                                                                               635
                                                                                                               635
   632   633   634   635   636   637   638   639   640   641   642