Page 634 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 634

Mini-colunas universais                               Colunas universais




























        6 531 04   6 531 24  6 531 20   6 531 21  6 531 22    6 531 11  6 531 31

       Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados (separação    Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados (separação
       das correntes forte e fracas)                         das correntes forte e fracas)
       Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto (com kit coluna   Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto (com kit coluna
       estreita oval)                                        estreita oval)
       De acordo com as normas EN 50085 2 4 e IEC 61084 2 4  De acordo com as normas EN 50085 2 4 e IEC 61084 2 4
       Tampas com largura de 80 mm                           Tampas com largura de 80 mm

         Emb.   Ref.  1 compartimento                          Emb.    Ref.  1 compartimento
                     Corpo e tampas em alumínio                             Corpo e tampas em alumínio
                     Acabamento branco                                      Acabamento branco
          1    6 531 00 Altura 0,30 m                           1    6 531 10 Altura 2,67 m
          1    6 531 03 Altura 0,68 m                                       Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
                                                                1    6 531 13 Altura 3,92 m
                     Acabamento alumínio                                    Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
          1    6 531 01 Altura 0,30 m
                                                                            Acabamento alumínio
          1    6 531 04 Altura 0,68 m                           1    6 531 11 Altura 2,67 m
                     Acabamento preto                                       Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
          1    6 531 02 Altura 0,30 m                           1    6 531 14 Altura 3,92 m
          1    6 531 05 Altura 0,68 m                                       Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
                     2 compartimentos                                       Acabamento preto
                                                                1    6 531 12 Altura 2,67 m
                     Corpo e tampas em alumínio                             Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
                     Acabamento branco                          1    6 531 15 Altura 3,92 m
          1    6 531 20 Altura 0,30 m                                       Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
          1    6 531 23 Altura 0,68 m                                       2 compartimentos
                     Acabamento alumínio
          1    6 531 21 Altura 0,30 m                                       Corpo e tampas em alumínio
          1    6 531 24 Altura 0,68 m                                       Acabamento branco
                     Acabamento preto                           1    6 531 30 Altura 2,67 m
                                                                            Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
          1    6 531 22 Altura 0,30 m                           1    6 531 33 Altura 3,92 m
          1    6 531 25 Altura 0,68 m                                       Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
                     Kit oval estreito                                      Acabamento alumínio
                                                                1    6 531 31 Altura 2,67 m
                     Para colunas 1 compartimento (tampa de 80 mm)          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
                     ou mini colunas 2 compartimentos (tampas 45 mm)  1  6 531 34 Altura 3,92 m
                     Para alimentação das mini-colunas pelo teto            Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
          1   6 530 63 Acabamento branco                                    Acabamento preto
          1   6 530 64 Acabamento alumínio                      1    6 531 32 Altura 2,67 m
          1   6 530 65 Acabamento preto                                     Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
                     Acessórios para mini-colunas               1    6 531 35 Altura 3,92 m
                     de 1 ou 2 compartimentos                               Adaptável a tetos até 5,1 m de altura
          1   6 530 84 Mesa - acabamento branco
          1   6 530 86 Pé móvel - acabamento branco
          1    6 530 87 Pé móvel - acabamento alumínio
          1   6 530 88 Conjunto com 4 rodas e suporte de cabos












       632
   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638   639