Page 631 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 631

Mini-colunas de encaixe direto




















        6 530 00  6 530 03  6 530 01  6 530 02  6 530 24  6 530 41  6 530 29       6 530 87      6 530 88

           Características técnicas em www.legrand.pt

       Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados
       Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto (com kit coluna estreita oval)
       Fornecidas com kit de ligação à terra
       Encaixe direto de mecanismos Mosaic TM
       De acordo com as normas EN 50085 2 4 e IEC 61084 2 4
       Tampas com largura 45 mm
         Emb.   Ref.  Mini-coluna com 1 compartimento 2 laterais  Emb.  Ref.  Mini-coluna móvel
                     Pode ser equipada com kit coluna estreita oval  1  6 530 29 Mover e ligar a coluna
                     ref. 6 530 60/61/62                                    Mesa: acabamento branco
                     Acabamento branco                                      Equipada com:
                                                                            - 6 tomadas  2P + T tipo schuko 2 mód.
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC                      - 1 tomada dupla USB
          1   6 530 00    Altura 0,30 m                                     - base com 4 rodas
          1   6 530 03    Altura 0,68 m                                     - cabo com 4 m
                     Acabamento alumínio                                    Altura 0,75 m
                     Corpo e tampa em alumínio                              Kits coluna estreita oval
          1    6 530 01   Altura 0,30 m
          1   6 530 04    Altura 0,68 m                                     Para alimentação das mini-colunas pelo teto
                     Acabamento preto                                       Para mini-colunas 1 compartimento 2 laterais
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC          1    6 530 60 Acabamento branco
          1   6 530 02    Altura 0,30 m                         1 1  6 530 61 Acabamento alumínio
                                                                     6 530 62 Acabamento preto
          1   6 530 05    Altura 0,68 m
                                                                            Para mini-colunas encaixe direto
                     Mini-colunas 2 compartimentos                          2 compartimentos e colunas universais
                                                                            1 compartimento
                     Pode ser equipada com kit coluna estreita oval  1  6 530 63 Acabamento branco
                     ref. 6 530 63/64/65                        1    6 530 64 Acabamento alumínio
                     Acabamento branco                          1    6 530 65 Acabamento preto
                     Corpo e tampas em PVC                                  Acessórios para mini-colunas
          1   6 530 20    Altura 0,30 m                                     de 1 ou 2 compartimentos
          1   6 530 23    Altura 0,68 m
                                                                1    6 530 84 Mesa - acabamento branco
                                                                1    6 530 86 Pé móvel - acabamento branco
                     Acabamento alumínio                        1    6 530 87 Pé móvel - acabamento alumínio
                     Corpo e tampas em alumínio
          1    6 530 21   Altura 0,30 m                         1    6 530 89 Pé móvel - acabamento preto
          1    6 530 24   Altura 0,68 m                         1    6 530 88 Conjunto com 4 rodas e suporte de cabos
                     Acabamento preto
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC
          1   6 530 22    Altura 0,30 m
          1   6 530 25    Altura 0,68 m

                     Mini-colunas 4 compartimentos
                     Acabamento branco
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC
          1   6 530 40       Altura 0,30 m
          1   6 530 43       Altura 0,68 m

                     Acabamento alumínio
                     Corpo e tampas em alumínio
          1    6 530 41      Altura 0,30 m
          1   6 530 44       Altura 0,68 m
                                                                  Mosaic p. 536
                     Acabamento preto
                     Corpo em alumínio e tampa em PVC
          1    6 530 42      Altura 0,30 m
          1   6 530 45       Altura 0,68 m


                                                                                                               629
   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636