Page 633 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 633

Colunas encaixe direto (cont.)                        Mini-colunas e colunas de encaixe direto





                                                              n Capacidade de cablagem
                                                              1 compartimento
                                                                               1 compartimento  1 compartimento  1 compartimento
                                                                               (com 2 laterais)  (com 1 aparelhagem) com 1 aparelhagem
                                                                                                        e 1 lateral
                                                               Capacidade máx. de
                                                               condutores (para um  A
                                                               determinado tipo de
                                                               condutor)                               A
                                                                                   B           A            B
              6 530 56                6 530 80
                                                               Compartimento    A     B     A     B     A     B
                                                               Secção total (mm 2 )  1440  1440  3220  -  210  1440
                                                                      Ø7 mm     16    16    39    -     -     16
                                                               Número de  Ø9 mm  10   10    21    -     -     9
                                                               cabos
                                                                      Ø11 mm    6     6     13    -     -     5
                                                              2 e 4 compartimentos
                                                                                 2 compartimentos  4 compartimentos
                                                                                (com 1 aparelhagem)  (com 1 aparelhagem)

                                                               Capacidade máx. de                A         B
       6 530 54                        6 530 83                condutores (para um  A
                                                               determinado tipo de
       Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados  condutor)
       Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto                             B              B    B
       Fornecidas com kit de ligação à terra
       De acordo com as normas EN 50085 2 4 e IEC 61084 2 4
                                                               Compartimento      A       B        A        B
         Emb.   Ref.  Colunas ovais estreitas                  Secção total (mm 2 )  1470  3110   1110     2760
                                                                                          43
                                                                                 18
                                                                      Ø7 mm
                                                                                                   14
                                                                                                            40
                                                               Número de
                     Acabamento alumínio                       cabos  Ø9 mm      11       26       8        23
          1   6 530 54 Coluna completa oval, altura 3,2 m             Ø11 mm      6       14       4        14
          1   6 530 55 Tubo oval, altura 3,2 m
          1   6 530 58 Junção oval 90°
          1   6 530 59 Suporte de fixação oval                Ovaline
          1   6 530 57 Saída de cabos para coluna oval                      Coluna estreita oval Coluna estreita oval Kit acabamento para
                     Kit de acabamento para varão telescópico                (1 compartimento)  (2 compartimentos)  varão telescópico
                     para colunas de 1 ou 2 compartimentos     Capacidade máx. de                           A
                     Consiste em 2 tampas PVC e base           condutores (para um                   60
                                                               determinado tipo de
          1   6 530 66 Acabamento branco                       condutor)    33     A     33   A   A
          1   6 530 67 Acabamento alumínio                                                                  A
          1   6 530 68 Acabamento preto                                            55           55
                                                                                                            56
                     Acessórios para colunas                   Compartimento      A           A            A
          1   6 530 56 Kit ligação flexível                    Secção total (mm 2 )  1000    485          985
                                                                     Cat. 6 FTP
                     Para ligação horizontal a caminho de cabos      ou coaxial  17           8           18
                     Comprimento: 1 m                          Número  Ø7 mm
                     Fornecido com suporte de fixação          de    3 x 1.5 mm   9           4           10
         36    6 038 07 Separador, comprimento 2 m             cabos  Ø9 mm
                     Para colunas e mini-colunas de encaixe direto    3 x 2.5 mm  5           2            6
                                                                     Ø11 mm
                     2 e 4 compartimentos
          1   6 530 80 Painel indicador 150 x 150 mm
          1   6 530 83 Prateleira para instalação direta
                     Suporte para equipamento modular         n Dimensões (mm)
                     em DIN 4 para colunas e mini-colunas rail
                                                              1 compartimento  2 compartimentos  4 compartimentos
                     Para instalação de equipamento modular nas
                     colunas e mini-colunas                     75 mm          75 mm              125 mm
                     Para ser utilizado com duas unidades de
                     espaçamento de 0,5 módulos ref. 4 063 07
                     Capacidade: 1 módulo
                     Equipado com tampa protetora para evitar disparos   82 mm
                     indesejados                                                     125 mm                125 mm
          5    0 310 69 Acabamento branco
          5    0 307 87 Acabamento alumínio
          5    6 530 75 Acabamento preto
                     Adaptador 90°
          5   6 530 79 Adaptador para instalar mecanismos Mosaic
                     2 módulos








                                                                                                               631
                                                                                                               631
   628   629   630   631   632   633   634   635   636   637   638