Page 556 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 556

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       tomadas com conectores de cobre, switches             adaptadores RJ 45, tomadas com conectores fibra ótica












       0 786 22          0 779 00                             0 786 13         0 786 17

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567  Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

         Emb.   Ref.  Tomadas com conectores de cobre          Emb.    Ref.  Adaptadores para tomadas RJ 45
                     Tomadas RJ 45 com 2 saídas fêmea                       Equipados com porta-etiqueta transparente
                     Facilidade de ligação na parte traseira bastando         Branco - 2 módulos
                     ligar uma ficha macho                      10   0 786 04    Para 1 conector formato Keystone
                     Garantem o acesso à rede para a tomada RJ 45
                     Permitem criar ligações de cat. 6 e cat. 5e
                     De acordo com as normas ISO 11801, EN 50173    10  0 786 10  Para 2 conectores formato Keystone
                     e ANSI/TIA 568 no quadro de uma utilização com
                     as caixas de distribuição de zona
                     Entrada de cabo multidirecional
                     Instalação possível em todos os suportes com   10  0 786 13  Para 2 conectores formato Keystone
                     profundidade mínima 40 mm                                   Com saída a 45º
                     Cat. 6a STP                                10
         10    0 786 28      Branco - 2 módulos                      0 786 02    Para 1 conector Systimax
         10    0 786 29      Alumínio - 2 módulos
                                                                10   0 786 03    Para 2 conectores UTP Systimax
                     Cat. 6 FTP
                     9 contactos
         10    0 786 23      Branco - 2 módulos                 10
         10    0 786 27      Alumínio - 2 módulos                    0 786 09    Para 1 conector Infra+

                     Cat. 6 UTP
                     9 contactos                                            Tomadas com conectores de fibra ótica
         10   0 786 22        Branco - 2 módulos
         10    0 786 26       Alumínio - 2 módulos                          Equipadas com conectores duplex (2 entradas /
                                                                            2 saídas), permitindo a ligação de 2 fibras
                                                                            (equipadas com o seu respetivo conector)
                     Switches 10/100 base T encastráveis                    Fornecidas com tampas de proteção
                                                                            Equipadas com porta-etiquetas transparente
                     Non manageable switches                                Tomada fibra ótica 2 x SC/APC monomodo
                     Permitem a ligação em rede de dispositivos             Ligação tipo “push-pull”
                     informáticos periféricos, tais como: computadores,     Equipada com “shutters” (proteção laser)
                     impressoras, servidores sem quadro bastidor, …  1  0 786 14
                     Esses periféricos necessitam utilizar cartões de              Branco - 2 módulos
                     rede Ethernet 10/100 base T para transmissão de   1  0 794 15L   Alumínio - 2 módulos
                     dados a 10/100 Mbps                        1     0 791 14L    Preto mate - 2 módulos
                     Possibilidade de estender uma rede existente por
                     simples substituição de uma tomada RJ 45               Tomada fibra ótica 2 x ST
                     Ligação do cabo sem ferramenta                         Ligação tipo baioneta (compatível com STII)
                     De acordo com as normas IEEE 802-3 (Ethernet)    1  0 786 16   Branco - 2 módulos
                     e EN 50.081/82-2 (requisitos CEM)
                     Instalação em todos os suportes Mosaic de prof.
                     mínima 40 mm
                     6 portas frontais + 1 conector RJ 45 lateral para      Tomada fibra ótica 2 x SC
                     cablagem e teste                                       Ligação tipo “push-pull”
                     Equipados com sinalizadores de estado que   1   0 786 17      Branco - 2 módulos
                     permitem identificar o tráfego e as anomalias
                     Identificação de 1 a 6 para cada porta +
                     porta-etiqueta transparente para identificação
                     do switch                                              Tomada fibra ótica 2 x LC
                        Branco - 6 módulos                                  Ligação tipo “push-pull”
          1    0 779 01          Alimentação PoE (Power over    1    0 786 18      Branco - 2 módulos
                                 Ethernet - norma 802.3 af)
                                 Utilizar um injector PoE
          1   0 779 00           Alimentação 230 V±










                                                                  SUB D, USB para dados, amplificador
                                                                  USB, p. 557



       554
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561