Page 551 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 551

Mosaic   TM

       proteção de pessoas e equipamentos












       0 775 40             0 775 41                          0 775 21            0 775 31

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

         Emb.   Ref.  Proteção contra sobretensões             Emb.    Ref.  Proteção de proximidade
                     16 A - 230 V± - 50/60 Hz                               Os disjuntores de proximidade Mosaic™ destinam-
                     Para proteção contra sobretensões transitórias, de     se a proteger localmente uma parte de um circuito
                     origem atmosférica ou industrial, em instalações já    (por ex.: tomadas de corrente) contra sobrecargas
                     protegidas com limitador no quadro elétrico            ou curto-circuitos
                     Instala-se a jusante de um interruptor diferencial,    Estes aparelhos devem ser utilizados sempre como
                     para proteger circuitos de tomadas de corrente         complemento da proteção principal do circuito
                     Com LED para indicação do estado da proteção:          Rearme manual a ser feito pelo utilizador
                     • Led Verde = proteção está ativa                      Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos
                     • Led Vermelho = é necessário trocar o módulo de       Disjuntores magnetotérmicos 1P + N - 230 V±
                     substituição ref. 0 775 41 (abaixo)
                     Caso o módulo ref. 0 775 41 não se encontre ativo, o   Em associação, os disjuntores de proximidade
                     circuito permanecerá sob tensão, mas sem proteção      Mosaic™ apresentam as mesmas características de
                     Corrente nominal de descarga (In): 1,5 kA              seletividade que um DNX P+N do mesmo calibre
                     Corrente máxima admissível (Imáx): 6 kA                Os disjuntores de proximidade Mosaic™ podem
                     Nível de proteção (Up): L-N: 1 kV / N-PE: 1 kV         ser igualmente utilizados como limitadores de
                     Tensão em circuito aberto (Uoc): 3 kV                  consumos locais (em função dos seus calibres)
                     Em conformidade com as normas EN 61643-11              Poder de corte: 3.000 A - NF C 61-410 (10/16 A)
                     e NF C 83-282                                          Curva tipo C
          1    0 775 40      Branco - 2 módulos                 1    0 775 21   Branco - 2 módulos
                                                                                  10 A
                                                                1    0 775 22     16 A
                     Módulo de substituição                                 Proteção contra contactos indiretos
          1    0 775 41     Para substituição no limitador de               Disjuntores diferenciais 1P + Neutro 230 V±
                            sobretensões ref. 0 775 40 (acima)              O disjuntor diferencial permite uma proteção
                                                                            adicional das pessoas contra os contactos com
                                                                            partes sob tensão ou fugas à terra (por ex.: locais
                     Relé unipolar                                          com solo condutor, banheiras de hidromassagem,
                                                                            presença de água, …)
                     Para instalar diretamente ao lado de um aparelho       Tipo A
                     de comando, permitindo aumentar o seu poder de         Equipados com botão de teste
                     corte                                                    Branco - 2 módulos
                     - Resistivo: 3.000 W                       1    0 775 31     10 A - 30 mA
                     - Incandescente: 1.800 W                   1    0 775 32     16 A - 30 mA
                     - Halogéneo MBT: 1.800 W
                     - Fluorescentes: 400 VA
                     - Motores (ex.: estores elétricos): 530 W  1    0 775 33     10 A - 10 mA
          1   0 766 90       Branco - 2 módulos                 1    0 775 34     16 A - 10 mA

































                                                                                                               549
   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556