Page 552 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 552

Mosaic   TM

       tomadas de corrente











       0 772 52                         0 772 72                    0 793 55L         0 792 13












       0 772 52 vista posterior          0 772 16            0 772 17            0 772 19
       Ligadores automáticos transversais


           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

         Emb.   Ref.  Tomadas de corrente simples              Emb.    Ref.  Tomadas de corrente múltiplas, pré-cabladas
                     2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA                       2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA
                     2 módulos                                              Ligadores automáticos (ligação rápida)
                     2P+T com ligadores automáticos (ligação                Mecanismos com 3 entradas + 3 saídas
                     rápida)                                                Alvéolos inclinados a 45º
         10    0 772 11       Branco                                        2 x 2P+T
         10    0 772 16       Verde Antimicrobial  (RAL 6016)               4 módulos
                                            (1)
         10    0 772 17       Laranja Antimicrobial  (RAL 2003)  10  0 772 52         Branco
                                             (1)
                                               (1)
         10    0 772 18       Vermelha Antimicrobial  (RAL 3020)  10  0 772 90        Branco com indicador luminoso
                     2P+T com ligadores de parafusos            10   0 792 82         Alumínio
         10    0 772 13       Branco                            10   0 793 72L        Preto mate
         10    0 792 13       Alumínio                          10   0 772 72   Vermelha
         10    0 787 02       Branco Antimicrobial (1)          10   0 772 91   Vermelha com indicador luminoso
         10    0 772 20       Vermelha Antimicrobial  (RAL 3020)  10  0 772 81   Vermelha - com encravamento
                                               (1)
                     2P+T com alvéolos inclinados a 45º         10   0 772 92   Vermelha - com encravamento e com indicador
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)                 luminoso de presença de tensão
         10    0 772 45        Branco                                       3 x 2P+T
         10   0 793 55L        Preto mate                                   6 módulos
                                                                10   0 772 53           Branco
                                                                10   0 792 83           Alumínio
                     2P+T com tampa
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)     10   0 793 73L          Preto mate
         10    0 772 19          Branco                         10   0 772 73           Vermelha
                                                                10   0 772 82   Vermelha - com encravamento
                                                                            4 x 2P+T
                     2P+T com indicador de tensão                           8 módulos
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)     5    0 772 54              Branco
                     Fornecida com lâmpada LED                  5    0 772 74              Vermelha
         10    0 772 12       Branco Antimicrobial (1)          5    0 772 83              Vermelha - com encravamento
                     2P+T com dispositivo de encravamento                   Acessório de desencravamento
                     Ligadores de parafusos                     10   0 502 99
                     Para utilizar com o acessório ref. 0 502 99                Fixa-se diretamente à ficha 2P+T dos
         10    0 772 14       Vermelha (RAL 3020)                               equipamentos “autorizados” a serem ligados
                                                                                nas tomadas vermelhas com encravamento
                                                                            LEDs para tomadas de corrente
                                                                            Para utilizar com as tomadas 2P+T preparadas
                     (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata   para a função “indicador luminoso de tensão”
                     que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.  230 VA - Consumo 2,4 mA
                                                                            Com 2 fios para ligar
                                                                10   0 676 64            Branco
                                                                10   0 676 63            Verde










       550
   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557