Page 559 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 559
Mosaic TM Mosaic ™
tomada USB para dados, amplificador USB, tomada SUB D projeção áudio e vídeo com múltiplos participantes
0 787 46 0 787 48 0 787 99
Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567 Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
Emb. Ref. Tomada USB - para transferência de dados Emb. Ref. Comando ON/Controlo (infravermelhos)
Utiliza-se para aproximar as ligações dos para videoprojector
utilizadores 1 0 787 99 Permite ligar e colocar em espera um
Permitem a ligação de dispositivos equipados com videoprojector
USB (ex.: scanner, impressora, câmara digital, disco Deve ser associado a um botão de pressão
rígido externo,…) Funciona com todos os tipos de
Comprimento máx. do cabo: 5 metros videoprojectores infravermelhos ou qualquer
Cabo recomendado: USB Tipo-A outro produto equipado com um telecomando por
Tomada pré-conectorizada - USB 3.0 / Tipo-A infravermelhos (ex.: TV, ar condicionado, consola de
Equipada com um cordão, comprimento 15 cm jogos, ...) graças a um processo de aprendizagem
1 0 787 46 Branco - 1 módulo Instalado próximo ao interruptor que controla a
iluminação de uma sala, o botão transmite a ordem
para o comando ON/Controlo (IR) substituindo o
Ligação por parafusos - USB 2.0 / Tipo-A telecomando do fabricante e, assim, facilitar as
Ligadores de parafusos com secção de 1 mm 2 tarefas de ligar, desligar ou controlar o videoprojector
1 0 787 61 Branco - 1 módulo da reunião
1 0 792 84 Alumínio - 1 módulo Branco - 2 módulos
Amplificador USB - para transferência
de dados
Utiliza-se para aproximar as ligações dos
utilizadores em casos de grandes distâncias
Permitem ligar dispositivos equipados com USB
(ex.: scanner, quadro escolar interativo, …) a uma
fonte (ex.: computador) localizada a mais de
5 metros de distância (e até um máx. de 30 metros)
O kit é composto por um emissor (1 módulo) e por
um recetor (1 módulo)
A ligação entre o emissor e o recetor é realizada por
um cordão RJ 45 / RJ 45 (não fornecido)
1 0 787 48 Branco
Tomada SUB D
9 contactos
Com conector de ligação por parafusos
Para ligação de série tipo RS 232
1 0 787 65 Branco - 2 módulos
557