Page 555 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 555

Mosaic   TM

       tomadas RJ 45 - Cat. 6A e 6












       0 7 65 64      0 794 76     0 765 24      0 765 25      0 765 99      0 765 08         0 794 33

            Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567

       Tomadas equipadas com conectores de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector
       Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26 e multifilares AWG 26
       Identificação dos contactos por duplo código de cores (T 568 A e T 568 B) e numeração
       Conformes com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 3.0 (emenda 2), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2
         Emb.   Ref.  Tomadas RJ 45 - Cat. 6                    Emb.   Ref.  Tomadas RJ 45 - Cat. 6 (cont.)
                                         A
                     Blindagem metálica 360º                                FTP - 2 módulos
                     STP - 1 módulo                             10    0 765 65      Branco
         10    0 765 73      Branco                             10    0 794 65      Alumínio
         10    0 794 73      Alumínio                           10   0 791 65L      Preto mate
         10    0 765 84      Branco Antimicrobial (1)           10   0 765 22       Branco, com janela verde
         10   0 791 73L      Preto mate                         10   0 765 23       Branco, com janela laranja
                                                                            FTP com acesso controlado - 2 módulos
                     STP - 2 módulos                                        Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas
         10    0 765 76      Branco                              5    0 765 95       Branco, com janela vermelha
         10    0 794 76      Alumínio
         10   0 791 76L      Preto mate
         10    0 765 24      Branco, com janela verde                       FTP com saída a 45º - 2 módulos
         10    0 765 25      Branco, com janela laranja         10    0 765 05       Branco
                     STP com acesso controlado - 2 módulos
                     Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas
         10    0 765 99       Branco, com janela vermelha                   2 x RJ 45 FTP saída 45º - 2 módulos
                                                                 5    0 765 06       Branco
                     STP com saída a 45º - 2 módulos
         10    0 765 08      Branco                                         FTP com cordão e enrolador - 4 módulos
                                                                            Com cordão (patch-cord) incluído - comprim. 90 cm
                                                                            Recolhe automaticamente o cordão pressionando
                                                                            o botão frontal
                     Tomadas RJ 45 - Cat. 6                      1    0 765 33        Branco
                     STP blindada - 1 módulo                     1    0 794 33        Alumínio
         10    0 765 63       Branco
          5    0 765 83       Branco Antimicrobial (1)                      FTP com saída a 90º - 2 módulos
                                                                            Instalação na vertical em colunas e mini-colunas
                     STP blindada - 2 módulos                   10    0 765 92       Branco
         10    0 765 66       Branco                            10    0 794 92       Alumínio

                                                                            UTP - 1 módulo
                     STP blindada com acesso controlado         10    0 765 61       Branco
                     - 2 módulos                                10    0 794 61       Alumínio
                     Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas      10    0 765 81       Branco Antimicrobial (1)
          5    0 765 96       Branco, com janela vermelha       10   0 794 61L      Preto mate

                                                                            UTP - 2 módulos
                     STP blindada com saída a 45º - 2 módulos   10    0 765 64       Branco
         10    0 765 07      Branco                             10    0 794 64       Alumínio
                                                                10   0 791 64L      Preto mate
                     STP blindada com saída a 90º - 2 módulos               UTP com acesso controlado - 2 módulos
                     Instalação na vertical em colunas e mini-colunas       Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas
         10    0 765 93      Branco                              5    0 765 94       Branco, com janela vermelha


                     FTP - 1 módulo                                         UTP com saída a 90º - 2 módulos
         10    0 765 62      Branco                                         Instalação na vertical em colunas e mini-colunas
         10    0 794 62      Alumínio                           10    0 765 91       Branco
         10   0 791 62L      Preto mate
         10    0 765 82       Branco Antimicrobial (1)
                                                                            (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões
                                                                            de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na
                                                                            sua superfície.



                                                                                                               553
   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560