Page 558 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 558

Mosaic   TM                                           Mosaic   TM

       difusão sonora com módulo Bluetooth                   difusão sonora com módulo Bluetooth


                                                              n Princípio de instalação
                                                              Acesso móvel a estações de rádio digitais e às músicas
                                                              descarregadas. Sincronização rápida e utilização confortável

                                                              Com colunas de encastrar ref. 0 673 03


        0 787 45            0 673 03

           Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 566-567
                                                                                        0 673 03
         Emb.   Ref.  Módulo Bluetooth com alimentador externo
                     15 V
                     Necessita do alimentador ref. 0 673 22 (abaixo)    0 673 03
                     Permite difundir em estéreo as suas músicas ou uma
                     estação de rádio digital com a tecnologia Bluetooth,
                     a partir do seu smartphone, tablet ou PC       0 771 56L
                     Para instalar com caixas de encastrar Batibox com
                     uma prof. mínima 50 mm
          1    0 787 45       Branco - 2 módulos


                     Alimentador para módulo Bluetooth
                     ref. 0 787 45 (para montagem em teto falso)
          1    0 673 22           230 V± / 15 V - 3,5 W
                                  Sugere-se instalação com
                                  Caixa Plexo ref. 0 920 52

                     Colunas de som                           Colunas de som encastradas (sem cabos visíveis)
                                                              • Som de alta qualidade com colunas 8Ω e 16Ω
                     Para associar ao módulo Bluetooth        • Sincronização Bluetooth muito rápida
                     Coluna para encastrar - Antracite
          1    0 673 03     Potência: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω
                            Rendimento > 86 dB (1 W a 1 m)
                            Dimensões exteriores: 127 x 127 mm                    13 mm maxi
                            Para montar em caixas de encastrar com
                            prof. 50 mm ref. 0 893 79 (paredes ocas) ou
                            ref. 0 892 79 (alvenaria)










































       556
   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563