Page 497 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 497

Plexo  66 monobloco - IP 66 - IK 08                   Plexo  66 monobloco - IP 66 - IK 08
              ™
                                                                    ™
       comandos - montagem encastrada                        comandos - montagem saliente













        6 845 53               6 845 56                       6 845 85 + 0 775 05 (Mosaic)
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos     Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
       IP 66 - IK 08. Cor branca RAL 9010                    IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29
       Material em Polipropileno / ABS                       Caixas equipadas com membranas e tampas ISO 20 (para entrada de
       Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos   cabos)
       períodos)                                             Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos
       Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados desapertados
       Fornecidos com junta de montagem
       Fornecidos sem lâmpadas                                 Emb.    Ref.  Interruptores 20 A - 250 VA
         Emb.   Ref.  Interruptores 20 A - 250 VA               1    6 846 03  De acordo com a norma EN 60669-1
                                                                                  Comutador de escada
                     De acordo com a norma EN 60669-1                                Cinzento
          1   6 845 53     Comutador de escada                  1    6 846 02     Interruptor bipolar
                             Branco                                                  Cinzento
                                                                1    6 846 04     Comutador de escada duplo
                                                                                     Cinzento
          1   6 845 54     Comutador de escada duplo
                             Branco
                                                                            Botão de pressão 6 A - 250 VA
          1   6 845 56     Interruptor bipolar luminoso         1    6 846 11     Botão de pressão com simbolo
                           Torna-se luminoso com as lâmpadas                      "Campainha"
                           ref. 0 899 01/02/07 (abaixo)                              Cinzento
                             Branco
                                                                            Adaptadores Mosaic
                     Botão de pressão 6 A - 250 VA
                                                                1    6 846 36       Adaptador de 2 módulos Mosaic
          1   6 845 60     Botão de pressão                                         Tampa semi transparente
                             Branco                                                    Cinzento
                     Adaptador Mosaic
          1   6 845 85        Recebe mecanismos Mosaic
                              de 2 módulos
                              Tampa opaca
                                Branco
                     Lâmpadas
                     Duração de vida estimado
                     - 25 000 horas em corrente alternada
                     - 12 500 horas em corrente contínua
                     Lâmpadas para função luminosa
         10    0 899 01 12 V
                     Incandescente branco
                     Consumo 0,4 W
         10   0 899 02 24 V
                     Incandescente branco
                     Consumo 0,8 W
         10    0 899 07 230 V
                     Fluorescente verde
                     Consumo 0,55 mA























                                                                                                               495
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502