Page 471 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 471

Forix estanque
             ™
       aparelhagem estanque - IP 44


















            7 823 60                  7 823 93                     7 823 94

       Em conformidade com as normas IEC: Interruptores IEC 60669-1 (01-2007), tomadas de corrente IEC 60884-1 (07-2006)
       Mecanismos monobloco
       Instalação saliente. Ligadores de parafusos
       2 acabamentos: Branco RAL 9003 (brilhante) e Cinzento RAL 7035 (brilhante)
       Os mecanismos com a tecla larga podem ser iluminados com as lâmpadas ref. 7 824 57
       IP 44
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V A            Emb.    Ref.  Tomadas de corrente 2P+T - tipo "Schuko"
                                                                            de 16 A - 250 VA - com tampa
                     Interruptor simples                                    Equipadas com obturadores de proteção
         10   7 823 60         Branco
         10   7 823 80         Cinzento                                     2P+T tipo "Schuko"
                                                                10   7 823 73          Branco
                                                                10   7 823 93          Cinzento
                     Comutador de escada
         10   7 823 63         Branco
         10   7 823 83         Cinzento                                     2 x 2P+T tipo "Schuko"
                                                                5    7 823 74              Branco
                     Comutador de lustre                        5    7 823 94              Cinzento
         10    7 823 62        Branco
         10    7 823 82        Cinzento
                                                                            Interruptor + tomada 2P+T tipo "Schuko"
                     Comutador de escada duplo
         10    7 823 61        Branco                           5    7 823 91
         10    7 823 81        Cinzento                                                    Cinzento

                     Inversor
         10   7 823 65         Branco
         10   7 823 85         Cinzento


                     Botões de pressão 6 A - 250 VA
         10   7 823 64         Branco
         10   7 823 84         Cinzento
                     Membranas de substituição
          5    7 823 79   Branco
          5   7 823 99   Cinzento
                     Lâmpada
         50   7 823 98       230 V – consumo de 0,34 mA
















                                                                  FORIX, completa e versátil
                                                                  solução de montagem saliente




                                                                                                               469
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476