Page 470 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 470

Forix saliente
             ™
       IP 21 aparelhagem saliente - tomadas de corrente, telefone, dados e TV












           7 824 15            7 824 24              7 824 29

       Conformes ao standard IEC
       Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos. Protegidos contra contatos diretos (IP 2X)
       Disponíveis nas versões Branco RAL 9003 e Creme RAL 1013 - Acabamentos brilhantes
       Com ligadores de parafusos.
       Índices de proteção: IP 21 - IK 04
                     Tomadas de corrente 2P+T (standard francês)
         Emb.   Ref.                                           Emb.    Ref.  Adaptador para conector RJ 45 (Keystone)
                     16 A - 250 VA                              20   7 824 26      Conector duplo
                     Tomada 2P+T standard Francês com obturadores                    Branco
                     de proteção (IP21D)
                     Com perno de terra saliente
         20    7 824 17        Branco
                                                                            Tomadas televisão
                                                                            TV simples - Tomada terminal
                                                                            Conector macho Ø 9,52 mm
                     Tomadas RJ 11                              20   7 824 15        Branco
                                                                20
                                                                     7 824 45
                     Ligação por cravação com perfuração do                          Creme
                     isolamento do cabo
                     Fornecidas com ferramenta de cravação
         20    7 824 14        Branco                                       Saídas de cabos
         20    7 824 44        Creme                                        Equipadas com cerra-cabos
                                                                20   7 824 16        Branco
                                                                20   7 824 46        Creme
                     Tomadas RJ 45 cat. 5e - UTP
                     Ligação por cravação com perfuração do                 Dismatic - 20 A
                     isolamento do cabo
                     Fornecidas com ferramenta de cravação                  Para proteção e controlo em sistemas
                     1 x RJ 45                                              de ar-condicionado
         20    7 824 24        Branco                                       Disjuntor magnetotérmico - unipolar - 220 V / 380 V
         20    7 824 54        Creme                            10   7 824 29        Branco

                     2 x RJ 45
         20    7 824 28        Branco                                       Lâmpada LED para função “Luminoso”
                                                                            ou "Sinalização"
                                                                50   7 824 57       230 V - Consumo 0,34 mA



































       468
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475