Page 468 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 468

™
       FORIX  - APARELHAGEM SALIENTE                         Forix  saliente
              TM
                                                             workstations*


          ESTÉTICA



          E EVOLUTIVIDADE:

                        WORKSTATIONS*



             Proponha conforto e segurança aos utilizadores de
             espaços comerciais, lojas, locais públicos
             e escritórios…
                                                                 7 824 97 + 2 x tomadas RJ 45 ref. 7 824 24
                                                             Conformes ao standard IEC
                                                             Garantem a separação de circuitos quando totalmente equipadas
                                                             Dispõem de áreas para etiquetagem
                                                             Equipadas com pré-cortes que permitem receber tubos Ø 16 até 20 mm
                                                             ou molduras DLP de 20 x 12,5 mm até 40 x 12,5 mm
                                                             Workstations também permitem montagem saliente de mecanismos
                                                             Mosaic™ com o adaptador ref. 7 824 25
                                                             Cor: Branco RAL 9003 - Acabamento brilhante
                                                             Índices de proteção: IP 21 - IK 04
                                                               Emb.    Ref.  Workstations para serem equipadas
                                                                            Aceitam todos os mecanismos salientes Forix™
                                                                2    7 824 94       Para 4 postos
                                                                                    Montagem horizontal ou vertical



            DESCUBRA AS VANTAGENS                               2    7 824 96          Para 6 postos
                                                                                       Montagem horizontal ou vertical
           • 2 workstations evolutivas (vazias, para equipar)
            + 1 workstation já equipada: soluções práticas
            para integrar todos os mecanismos salientes
            Forix™ (interruptores, tomadas, dados, …)
                                                                            Workstation pré-equipada
           • Conforto e segurança na montagem: instalação
            fácil, acessório removível para separação de        2    7 824 97          Fornecida equipada com:
                                                                                       - 4 x tomadas 2P+T tipo “Schuko”
            correntes fortes/fracas, mecanismos protegidos                             com obturadores de proteção
            contra contactos diretos (IP 2X)                                           - 2 x obturadores para integração de
                                                                                       outros mecanismos salientes Forix™

                                                                            Adaptador para Mosaic™
                       Workstations                             10
                       Forix™, ver                                   7 824 25 Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos
                       ao lado                                              (Nota: não utilizar os mecanismos Mosaic™ que
                                                                            tenham saliências particulares)
                                                                                     Branco
                                   Mecanismos Forix™ IP 2X,
                                   ver p. 467-468
                                                                            Obturador
       MAIS INFORMAÇÃO                                          20   7 824 95     Acessório (placa cega) para reserva de
                                                                                  futuras funções Forix™ nas workstations












                                                                  FORIX, a solução evolutiva para
        > www.legrand.pt                                           > E-catálogo  escritórios e edifícios comerciais


       * Workstations = Postos de trabalho
       466
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473